これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
シリアル周辺インターフェース(SPI)マスター
汎用性の高いSPIマスターコンポーネントを発表: 4線式, 3線式, および設定可能なワード長に対応し、SPIスレーブデバイスとのシームレスな通信を実現
-
このページ
概要
SPIマスタコンポーネントは、業界標準の4線式マスタSPIインタフェースを提供します。また、3線式(双方向)SPIインターフェースも提供できます。どちらのインターフェースも4つのSPI動作モードすべてをサポートしているため、任意のSPIスレーブデバイスとの通信が可能です。標準の8ビット・ワード長に加えて、SPIマスターは、非標準のSPIワード長と通信するための設定可能な3ビットから16ビットのワード長をサポートしています。
SPIマスタコンポーネントは、業界標準の4線式マスタSPIインタフェースを提供します。また、3線式(双方向)SPIインターフェースも提供できます。どちらのインターフェースも4つのSPI動作モードすべてをサポートしているため、任意のSPIスレーブデバイスとの通信が可能です。標準の8ビット・ワード長に加えて、SPIマスターは、非標準のSPIワード長と通信するための設定可能な3ビットから16ビットのワード長をサポートしています。