これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのCD016Jは、拡張温度サポートと最大75MHzのバースト周波数を備えた車載認定済みのバーストモードパラレルフラッシュです。これらのデバイスは、過酷な内部車載環境に耐えるように最適化されており、高い信頼性と高性能を維持し、2つの別々のバンクで遅延なしで同時に読取りおよび書込み操作を実行する機能を備えています。 CDファミリーは、ワイドx32データバスを備えています。
主な特長
- 車載用AEC-Q100認定
- ×32 バス幅
- デュアルブートセクター構成
- 汎用性の高い I/O (VIO)
- セクターアーキテクチャ
- 安全なシリコン領域
- 高度セクター保護
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのCD NORフラッシュ製品は、最大125°Cの車載市場向けにAEC-Q100認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高温パラレルNORフラッシュデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス (PPAP) サポートも提供しています。
インフィニオンのバーストモードNORフラッシュメモリは、大きなデータブロックにアクセスする必要がある場合のデバイスの平均アクセス時間を大幅に改善します。
同時読み出し/書き込みアーキテクチャは、メモリ空間を別々のバンクに分割することにより、同時動作を提供します。 このデバイスは、ホストシステムが1つのバンクでプログラムまたは消去を行うと同時に、別のバンクから遅延なしで即座に同時に読み出すことができるようにすることで、システム全体の性能を向上させ、システムがプログラムの完了または消去操作を待たないようにします。
インフィニオンは、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品を提供しています。当社は、40年以上にわたる半導体メモリの革新の遺産に基づいて、フローティングゲートと独自のMIRRORBIT™テクノロジーに基づく、信頼性が高く高性能なJEDEC互換製品の幅広いポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年にも延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。 豊富なエコシステムにより、お客様は設計サイクルと市場投入までの時間を短縮できます。
インフィニオンのCD NORフラッシュ製品は、最大125°Cの車載市場向けにAEC-Q100認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高温パラレルNORフラッシュデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス (PPAP) サポートも提供しています。
インフィニオンのバーストモードNORフラッシュメモリは、大きなデータブロックにアクセスする必要がある場合のデバイスの平均アクセス時間を大幅に改善します。
同時読み出し/書き込みアーキテクチャは、メモリ空間を別々のバンクに分割することにより、同時動作を提供します。 このデバイスは、ホストシステムが1つのバンクでプログラムまたは消去を行うと同時に、別のバンクから遅延なしで即座に同時に読み出すことができるようにすることで、システム全体の性能を向上させ、システムがプログラムの完了または消去操作を待たないようにします。
インフィニオンは、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品を提供しています。当社は、40年以上にわたる半導体メモリの革新の遺産に基づいて、フローティングゲートと独自のMIRRORBIT™テクノロジーに基づく、信頼性が高く高性能なJEDEC互換製品の幅広いポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年にも延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。 豊富なエコシステムにより、お客様は設計サイクルと市場投入までの時間を短縮できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.