ヒューマノイド ロボットの配電

バッテリーからアクチュエーター、プロセッサ、センサー、通信システムへの効率的で保護された配電を設計します。

概要

Humanoid robot power distribution must handle high peak currents and dynamic loads across actuators, AI compute, sensors, and communications. Infineon solutions combine protection ICs, DC-DC conversion, power switching, and voltage and current sensing to deliver energy reliably from the battery to each subsystem. Build compact, scalable architectures that extend runtime, increase power density, and reduce size, weight, and thermal losses.

利点

  • Efficient DC-DC conversion
  • Battery and load protection
  • Controlled inrush current
  • High power density
  • Precise current monitoring
  • Longer battery runtime
  • Scalable robot power architecture
  • Lower thermal losses

概要

バッテリー入力から分散負荷分岐まで、協調的な保護アーキテクチャを構築します。ホットスワップ コントローラーとeFuseは、制御された電源投入、突入電流制限、過電流および短絡保護を提供し、MOSFETの安全動作領域 (SOA) 内での安全な動作をサポートします。また、高電力配電経路におけるプリチャージ機能や、バッテリーまたは負荷の遮断機能もサポートします。PROFET™スマート パワー スイッチは、電力スイッチング、保護、診断、負荷監視を統合し、分散負荷をコンパクトかつインテリジェントに制御できます。

統合されたセンシング、診断、テレメトリにより、システム コントローラーは電流、電圧、消費電力、故障状態を把握でき、インテリジェントな負荷管理、故障検出、制御された復旧が可能になります。

バッテリー、メイン バス、各分岐で保護機能を連携させることで、1つの電源レールの障害がロボットの電源システム全体に影響するのを防ぐのに役立ちます。拡張可能なデバイスおよびトポロジーの選択肢により、集中型、分散型、ゾーン型の電源アーキテクチャをサポートします。

メイン バッテリー バスから、AIプロセッサ、センサー、通信、モーター制御エレクトロニクス、冷却システムに必要な中間レールおよびポイント オブ ロード レールまで、効率的な電源ツリーを構築します。インフィニオンのスイッチング レギュレーター、デジタル パワー コントローラー、マルチフェーズ コントローラー、パワー ステージ、LDO、PMICにより、集中型および分散型の電源アーキテクチャ全体で、効率的かつ高精度な電圧レギュレーションを実現します。

エンジニアは、各変換段における入力電圧、出力電流、過渡応答、スイッチング周波数、基板面積、熱要件に合わせて、コントローラー ベースまたは高度に統合されたソリューションを選択できます。デジタル電源ソリューションは、動作条件の変化に応じて電力供給を最適化するための構成、監視、テレメトリも提供できます。

連携したDC-DCソリューションにより、変換損失と発熱を低減し、バッテリー駆動時間を延長し、重要な負荷の近くに小型の電源モジュールを配置できます。高速な過渡応答により、演算処理やアクチュエーターの電力需要が動的に変化しても、安定した電源レールを維持するのに役立ちます。

ハイサイド ゲートドライバと外付けパワーMOSFETを使用して、バッテリー、配電ユニット、分散負荷間の大電流経路を制御します。インフィニオンのゲートドライバにより、バッテリー遮断、負荷分離、電源レール制御に向けた、制御されたスイッチング、保護、監視が可能になります。単体、バックツーバック、または並列のMOSFET構成をサポートし、さまざまな電流レベルと遮断要件に対応します。さらに、選定したデバイスでは、突入電流管理、電流センシング、高度な診断も提供します。

バッテリー保護、電力分配、モーター駆動、DC-DC変換、負荷制御向けにパワーMOSFETを選定してください。低オン抵抗により大電流経路での導通損失を最小限に抑えられ、最適化されたスイッチング性能により効率的な電力変換とコンパクトな熱設計を実現できます。インフィニオンは、さまざまな電力要件に対応するため、幅広い電圧定格、RDS (on) クラス、パッケージ オプションを提供しています。

エンジニアは、バス電圧、負荷電流、スイッチング周波数、熱的制約、安全動作領域 (SOA) の要件に合わせてMOSFETを選定できます。保護コントローラーやゲートドライバと組み合わせることで、最適化されたMOSFET選定により、バッテリーから分散負荷までの効率的でコンパクトかつ堅牢な電力経路を実現できます。

高性能GaNパワー ソリューションでDC-DCの電力密度を向上させましょう。高速スイッチングと低スイッチング損失により、より高い動作周波数、小型の磁気部品、コンパクトな熱設計が可能になります。これらの利点はヒューマノイド ロボットで特に有効です。電力損失の1 W、重量の1 g、体積の1 cm³の差が、稼働時間や機械的性能に影響する可能性があるためです。

インフィニオンのディスクリートおよび集積型GaNソリューションは、コンバータ トポロジー、電力レベル、集積要件にわたって柔軟性を提供します。集積型パワー ステージはゲートドライブ設計とレイアウトを簡素化できる一方、ディスクリート デバイスは用途に応じた最適化を可能にします。

GaN技術により、バッテリー バスから中間レールおよび負荷点レールへの効率的でコンパクトなDC-DC変換が可能になり、エンジニアが効率、電力密度、熱性能、基板面積、電磁両立性のバランスを取るのに役立ちます。

バッテリー、メイン バス、分散負荷の各分岐に電流センシングを追加し、システム全体の電力フローを可視化します。インフィニオンのシャント型電流センサーは、個々の電源レールにわたる正確な監視を可能にし、コンバータ制御、過電流保護、故障検出をサポートします。磁気式電流センサーは大電流経路に適しており、挿入損失を低く抑えながらバッテリー電流と分岐電流を効率的に監視できます。

リアルタイムの電流データを電圧情報と組み合わせることで、電力とエネルギーの監視、負荷プロファイリング、システムレベルのエネルギー管理が可能になります。この可視化により、システム コントローラーは主要な負荷全体の消費電力を追跡し、異常な動作状態を検出し、利用可能なバッテリー エネルギーの使用を最適化できます。

バッテリー入力から分散負荷分岐まで、協調的な保護アーキテクチャを構築します。ホットスワップ コントローラーとeFuseは、制御された電源投入、突入電流制限、過電流および短絡保護を提供し、MOSFETの安全動作領域 (SOA) 内での安全な動作をサポートします。また、高電力配電経路におけるプリチャージ機能や、バッテリーまたは負荷の遮断機能もサポートします。PROFET™スマート パワー スイッチは、電力スイッチング、保護、診断、負荷監視を統合し、分散負荷をコンパクトかつインテリジェントに制御できます。

統合されたセンシング、診断、テレメトリにより、システム コントローラーは電流、電圧、消費電力、故障状態を把握でき、インテリジェントな負荷管理、故障検出、制御された復旧が可能になります。

バッテリー、メイン バス、各分岐で保護機能を連携させることで、1つの電源レールの障害がロボットの電源システム全体に影響するのを防ぐのに役立ちます。拡張可能なデバイスおよびトポロジーの選択肢により、集中型、分散型、ゾーン型の電源アーキテクチャをサポートします。

メイン バッテリー バスから、AIプロセッサ、センサー、通信、モーター制御エレクトロニクス、冷却システムに必要な中間レールおよびポイント オブ ロード レールまで、効率的な電源ツリーを構築します。インフィニオンのスイッチング レギュレーター、デジタル パワー コントローラー、マルチフェーズ コントローラー、パワー ステージ、LDO、PMICにより、集中型および分散型の電源アーキテクチャ全体で、効率的かつ高精度な電圧レギュレーションを実現します。

エンジニアは、各変換段における入力電圧、出力電流、過渡応答、スイッチング周波数、基板面積、熱要件に合わせて、コントローラー ベースまたは高度に統合されたソリューションを選択できます。デジタル電源ソリューションは、動作条件の変化に応じて電力供給を最適化するための構成、監視、テレメトリも提供できます。

連携したDC-DCソリューションにより、変換損失と発熱を低減し、バッテリー駆動時間を延長し、重要な負荷の近くに小型の電源モジュールを配置できます。高速な過渡応答により、演算処理やアクチュエーターの電力需要が動的に変化しても、安定した電源レールを維持するのに役立ちます。

ハイサイド ゲートドライバと外付けパワーMOSFETを使用して、バッテリー、配電ユニット、分散負荷間の大電流経路を制御します。インフィニオンのゲートドライバにより、バッテリー遮断、負荷分離、電源レール制御に向けた、制御されたスイッチング、保護、監視が可能になります。単体、バックツーバック、または並列のMOSFET構成をサポートし、さまざまな電流レベルと遮断要件に対応します。さらに、選定したデバイスでは、突入電流管理、電流センシング、高度な診断も提供します。

バッテリー保護、電力分配、モーター駆動、DC-DC変換、負荷制御向けにパワーMOSFETを選定してください。低オン抵抗により大電流経路での導通損失を最小限に抑えられ、最適化されたスイッチング性能により効率的な電力変換とコンパクトな熱設計を実現できます。インフィニオンは、さまざまな電力要件に対応するため、幅広い電圧定格、RDS (on) クラス、パッケージ オプションを提供しています。

エンジニアは、バス電圧、負荷電流、スイッチング周波数、熱的制約、安全動作領域 (SOA) の要件に合わせてMOSFETを選定できます。保護コントローラーやゲートドライバと組み合わせることで、最適化されたMOSFET選定により、バッテリーから分散負荷までの効率的でコンパクトかつ堅牢な電力経路を実現できます。

高性能GaNパワー ソリューションでDC-DCの電力密度を向上させましょう。高速スイッチングと低スイッチング損失により、より高い動作周波数、小型の磁気部品、コンパクトな熱設計が可能になります。これらの利点はヒューマノイド ロボットで特に有効です。電力損失の1 W、重量の1 g、体積の1 cm³の差が、稼働時間や機械的性能に影響する可能性があるためです。

インフィニオンのディスクリートおよび集積型GaNソリューションは、コンバータ トポロジー、電力レベル、集積要件にわたって柔軟性を提供します。集積型パワー ステージはゲートドライブ設計とレイアウトを簡素化できる一方、ディスクリート デバイスは用途に応じた最適化を可能にします。

GaN技術により、バッテリー バスから中間レールおよび負荷点レールへの効率的でコンパクトなDC-DC変換が可能になり、エンジニアが効率、電力密度、熱性能、基板面積、電磁両立性のバランスを取るのに役立ちます。

バッテリー、メイン バス、分散負荷の各分岐に電流センシングを追加し、システム全体の電力フローを可視化します。インフィニオンのシャント型電流センサーは、個々の電源レールにわたる正確な監視を可能にし、コンバータ制御、過電流保護、故障検出をサポートします。磁気式電流センサーは大電流経路に適しており、挿入損失を低く抑えながらバッテリー電流と分岐電流を効率的に監視できます。

リアルタイムの電流データを電圧情報と組み合わせることで、電力とエネルギーの監視、負荷プロファイリング、システムレベルのエネルギー管理が可能になります。この可視化により、システム コントローラーは主要な負荷全体の消費電力を追跡し、異常な動作状態を検出し、利用可能なバッテリー エネルギーの使用を最適化できます。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ