これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
インフィニオンのRF PINダイオードは、低損失および低歪み特性を備えており、幅広いモバイル通信およびRFアプリケーションに適しています。 これらのダイオードは、高耐圧で最大6GHzまで動作し、優れたRF性能とともに、非常に低い順方向抵抗、ダイオード容量、および直列インダクタンスにより、設計を簡便にします。 これらのパッケージは、非常にコンパクトなパッケージで提供され、基板スペースを大幅に節約し、設計者がより小型で軽量なエンドソリューションを作製できるようにサポートします。
RF PINダイオードは、リード付きパッケージとリードレスパッケージの両方を提供する幅広いポートフォリオで構成されています。 それらは、シングル、デュアル、コモンカソード、およびコモンアノードなど、さまざまな構成で提供されます。
インフィニオンのRF PINダイオードは、以下に示すアプリケーションで役立ちます。
- アンテナスイッチング用のセットトップボックス
- 携帯電話では、帯域切替用のBluetooth™およびWi-Fiアクセスポイント
- カーラジオや基地局にRFアッテネーターとして搭載
インフィニオンのRF PINダイオードは、低損失および低歪み特性を備えており、幅広いモバイル通信およびRFアプリケーションに適しています。 これらのダイオードは、高耐圧で最大6GHzまで動作し、優れたRF性能とともに、非常に低い順方向抵抗、ダイオード容量、および直列インダクタンスにより、設計を簡便にします。 これらのパッケージは、非常にコンパクトなパッケージで提供され、基板スペースを大幅に節約し、設計者がより小型で軽量なエンドソリューションを作製できるようにサポートします。
RF PINダイオードは、リード付きパッケージとリードレスパッケージの両方を提供する幅広いポートフォリオで構成されています。 それらは、シングル、デュアル、コモンカソード、およびコモンアノードなど、さまざまな構成で提供されます。
インフィニオンのRF PINダイオードは、以下に示すアプリケーションで役立ちます。
- アンテナスイッチング用のセットトップボックス
- 携帯電話では、帯域切替用のBluetooth™およびWi-Fiアクセスポイント
- カーラジオや基地局にRFアッテネーターとして搭載
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.