2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
PSOC™ Control C3 Entry Lineは、モーター制御およびデジタル電力変換アプリケーション向けに特別に設計されています。 これらの MCU は最適なパフォーマンスを提供するため、高速 ADC や高度な HRPWM 機能を必要とせずに、 Arm® Cortex®-M33 コアの処理能力を必要とする設計に最適です。 代表的なアプリケーションには、HVAC、家電製品、照明、および電動工具などがあります。
主な特長
- 100 MHz Arm® Cortex®-M33
- 最大256KBの書き込み時読み出しフラッシュ
- ECC付き64KB SRAM
- CORDIC 数学コプロセッサー
- 6-Msps、12ビット「アイドルサンプリング」ADC
- 16 ビットおよび 32 ビット TCPWM
- PSA L2 デバイスセキュリティ
- セキュアブート
- ディープスリープを備えた6つの電力モード
アプリケーション
ファミリーの比較
製品テーブル
概要
PSOC™ Control C3のEntry Lineは、モーター制御および電力変換アプリケーションに最適化された性能を発揮します。
モーター制御用PSOC™制御C3M3
C3M3は、リアルタイム制御のArm® Cortex®-M33ベースのコアを採用しています。このファミリーは、高度な制御周辺機器を搭載し、次世代モータ制御製品のシステム性能を向上させています。
電力変換向けPSOC™ C3P2 Control
C3P2は、リアルタイム制御用のアナログ ペリフェラルを搭載し、設計者による新たな設計の効率と信頼性を向上を可能にします。
ModusToolbox™
開発者は、最先端の設計環境である ModusToolbox™ ソリューションにより、製品を迅速に市場に投入することができ、独自の機能セットを最大限に活用できます。
PSOC™ Control C3 のEntry Lineは、必要なリアルタイム制御機能を提供します。デュアルモーター駆動や力率補正 (PFC)、高効率で高電力密度のスイッチモード電源 (SMPS) またはデジタル電源を必要とする要求の厳しいアプリケーション、また、システム効率と電力密度を最大化するのにSiCやGaNなどのワイドバンドギャップ (WBG) スイッチを必要とするアプリケーションに最適です
- 100 MHz Arm Cortex M33、DSPおよびFPU搭載
- フラッシュ最大256 KB、SRAM 64 KB 、Iキャッシュメモリ 16 KB
- 12ビット、6 MSPS SAR ADC
- 16チャネル-16ビット、4チャネル-32ビットTCPWMモーター制御タイマー
- CORDIC mathコプロセッサー
- パッケージ: 48ピンまたは64ピン
安全性とセキュリティのどちらも、安全で信頼性が高く、持続可能な産業アプリケーションにおいて基本的な前提条件です。運用、機密情報、また許可された制御を行う上で考慮する必要があります。
PSOC™ Control C3 Entry Lineは以下のような特長を備えています。
- セキュリティ: PSA L2認定、設定可能なフラッシュ パーティショニング/保護
- 安全性: クラスBおよびSIL 2準拠の安全試験ライブラリ
PSOC™ Control C3は、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。ModusToolbox™ Motor Suite と Power Suite は、 PSOC™ Control C3 フォーカス アプリケーションの開発者が利用できます。 これらのスイートは、評価とトレーニングを合理化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、性能、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメーター監視を提供します。特殊なアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。
- PSOC™ Control C3M5評価キットを入手 (KIT_PSC3M5_EVK)
- ModusToolbox™ ソフトウェアのダウンロード
- 詳細はAN238329 - Getting started with PSOC™ Control C3 MCU on ModusToolbox™ softwareを参照してください
PSOC™ Control C3のEntry Lineは、モーター制御および電力変換アプリケーションに最適化された性能を発揮します。
モーター制御用PSOC™制御C3M3
C3M3は、リアルタイム制御のArm® Cortex®-M33ベースのコアを採用しています。このファミリーは、高度な制御周辺機器を搭載し、次世代モータ制御製品のシステム性能を向上させています。
電力変換向けPSOC™ C3P2 Control
C3P2は、リアルタイム制御用のアナログ ペリフェラルを搭載し、設計者による新たな設計の効率と信頼性を向上を可能にします。
ModusToolbox™
開発者は、最先端の設計環境である ModusToolbox™ ソリューションにより、製品を迅速に市場に投入することができ、独自の機能セットを最大限に活用できます。
PSOC™ Control C3 のEntry Lineは、必要なリアルタイム制御機能を提供します。デュアルモーター駆動や力率補正 (PFC)、高効率で高電力密度のスイッチモード電源 (SMPS) またはデジタル電源を必要とする要求の厳しいアプリケーション、また、システム効率と電力密度を最大化するのにSiCやGaNなどのワイドバンドギャップ (WBG) スイッチを必要とするアプリケーションに最適です
- 100 MHz Arm Cortex M33、DSPおよびFPU搭載
- フラッシュ最大256 KB、SRAM 64 KB 、Iキャッシュメモリ 16 KB
- 12ビット、6 MSPS SAR ADC
- 16チャネル-16ビット、4チャネル-32ビットTCPWMモーター制御タイマー
- CORDIC mathコプロセッサー
- パッケージ: 48ピンまたは64ピン
安全性とセキュリティのどちらも、安全で信頼性が高く、持続可能な産業アプリケーションにおいて基本的な前提条件です。運用、機密情報、また許可された制御を行う上で考慮する必要があります。
PSOC™ Control C3 Entry Lineは以下のような特長を備えています。
- セキュリティ: PSA L2認定、設定可能なフラッシュ パーティショニング/保護
- 安全性: クラスBおよびSIL 2準拠の安全試験ライブラリ
PSOC™ Control C3は、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。ModusToolbox™ Motor Suite と Power Suite は、 PSOC™ Control C3 フォーカス アプリケーションの開発者が利用できます。 これらのスイートは、評価とトレーニングを合理化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、性能、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメーター監視を提供します。特殊なアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。
- PSOC™ Control C3M5評価キットを入手 (KIT_PSC3M5_EVK)
- ModusToolbox™ ソフトウェアのダウンロード
- 詳細はAN238329 - Getting started with PSOC™ Control C3 MCU on ModusToolbox™ softwareを参照してください
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.