これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

Automotive CXPI transceivers

Low-noise, automotive-grade Clock Extension Peripheral Interface (CXPI) transceivers

anchor

概要

Clock Extension Peripheral Interface (CXPI) is designed to succeed in the widely-used Local Interconnect Network (LIN) automotive communication protocol. CXPI reduces BOM costs and lower fuel consumption by requiring fewer wire harnesses in a vehicle. Infineon offers CXPI transceivers, as well as automotive MCUs – a complete solution for your automotive design needs.

主な特長

  • JASO-, SAE-, ISO-CXPI-compliant
  • Supports 2.4 to 20 kbps bitrate
  • Wave shaping for low EMI
  • Operating voltage 5.3 V to 18 V

製品

概要

CXPIは、LINのポーリングシステムにCSMA/CRシステム (イベントイニシエートシステム) を内蔵しており、応答時間とスケーラビリティが向上し、HMIと開発コストを大幅に削減します。

CXPIはPWMの採用によりデータとクロックを同時に伝送できるため、設計のクロック側に必要な部品点数を削減できます。さらに、スレーブ間の通信、セカンダリクロックマスター機能、およびCRCによって信頼性が向上します。

S6BT112A01およびS6BT112A02は、クロック拡張ペリフェラルインターフェース (CXPI) を備えた車載通信ネットワーク用の統合トランシーバーICです。2.4kbpsから20kbpsまでの柔軟なビットレートで、JASOとCXPIに準拠しています。このCXPIトランシーバーICは、CXPIデータリンクコントローラーとCXPIバスラインの間を接続し、高いサージ保護を備えており車両のバッテリーに直接接続できます。 さらに、スペクトラム拡散クロック ジェネレータ (SSCG) のオプション機能もあります。スタンバイ動作では、スリープモードでの超低消費電力にS6BT112A01とS6BT112A02が成功します。インフィニオンのCXPIトランシーバーICは、マスターノードとスレーブノードをサポートしSELMSピンで選択され、それによりセカンダリクロックマスターがサポートされます。

インフィニオンのCXPIトランシーバーは、擬似正弦波、スマートキーバンド (100kHz〜160kHz) ノイズリダクション、およびスペクトラム拡散クロックジェネレータ (SSCG) オプションを生成することにより、クラス最高の低ノイズを実現しました。 エミッションの影響を考慮するために必要なお客様のPCB設計工数の削減をサポートします。また、特に配線を束ねる場合にも有利となります。

ESD HBM 8kV、バス負性耐圧-40Vに対応し、車載要求に対する堅牢性をしっかりとサポートします。さらに、インフィニオンのCXPIトランシーバーの動作電圧範囲は5.3V〜18Vであり、広い動作範囲を備えています。バッテリー電圧が低下したときに有利になります。インフィニオンのCXPIトランシーバーは、スレーブで6uA(標準値)のスリープ電流を実現し、ウェイクアップ制御機能をサポートしています。 車両のエネルギー効率向上に貢献します。

インフィニオンは、CXPIトランシーバー、MCU、ドライバソフトウェアとともにパッケージソリューションを提供しています。また、ソフトウェア実装の受託開発サービスも提供します。

半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。

CXPIは、LINのポーリングシステムにCSMA/CRシステム (イベントイニシエートシステム) を内蔵しており、応答時間とスケーラビリティが向上し、HMIと開発コストを大幅に削減します。

CXPIはPWMの採用によりデータとクロックを同時に伝送できるため、設計のクロック側に必要な部品点数を削減できます。さらに、スレーブ間の通信、セカンダリクロックマスター機能、およびCRCによって信頼性が向上します。

S6BT112A01およびS6BT112A02は、クロック拡張ペリフェラルインターフェース (CXPI) を備えた車載通信ネットワーク用の統合トランシーバーICです。2.4kbpsから20kbpsまでの柔軟なビットレートで、JASOとCXPIに準拠しています。このCXPIトランシーバーICは、CXPIデータリンクコントローラーとCXPIバスラインの間を接続し、高いサージ保護を備えており車両のバッテリーに直接接続できます。 さらに、スペクトラム拡散クロック ジェネレータ (SSCG) のオプション機能もあります。スタンバイ動作では、スリープモードでの超低消費電力にS6BT112A01とS6BT112A02が成功します。インフィニオンのCXPIトランシーバーICは、マスターノードとスレーブノードをサポートしSELMSピンで選択され、それによりセカンダリクロックマスターがサポートされます。

インフィニオンのCXPIトランシーバーは、擬似正弦波、スマートキーバンド (100kHz〜160kHz) ノイズリダクション、およびスペクトラム拡散クロックジェネレータ (SSCG) オプションを生成することにより、クラス最高の低ノイズを実現しました。 エミッションの影響を考慮するために必要なお客様のPCB設計工数の削減をサポートします。また、特に配線を束ねる場合にも有利となります。

ESD HBM 8kV、バス負性耐圧-40Vに対応し、車載要求に対する堅牢性をしっかりとサポートします。さらに、インフィニオンのCXPIトランシーバーの動作電圧範囲は5.3V〜18Vであり、広い動作範囲を備えています。バッテリー電圧が低下したときに有利になります。インフィニオンのCXPIトランシーバーは、スレーブで6uA(標準値)のスリープ電流を実現し、ウェイクアップ制御機能をサポートしています。 車両のエネルギー効率向上に貢献します。

インフィニオンは、CXPIトランシーバー、MCU、ドライバソフトウェアとともにパッケージソリューションを提供しています。また、ソフトウェア実装の受託開発サービスも提供します。

半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ