これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
セキュリティで保護された NFC タグ
ブランド保護と消費者エンゲージメントのためのオープンなセキュリティ標準に基づくNFCフォーラム認定タイプ4タグ
-
このページ
概要
インフィニオンのセキュアな NFC タグは、製品やアクセサリに優れた偽造防止、識別、および認証を提供する非接触ソリューションです。 これらのタグは、高度な暗号機能を可能にするチップで構築されているため、価値の高い資産の保護に特に適しています。 非接触インターフェースのため、電話をタグにタップするだけで、顧客エンゲージメントのユースケースと簡単に組み合わせ ることができます。
主な特長
- AES-128 暗号化
- 組み込みコマンドセット(ISO 7816-4/-9)
- NFCフォーラムType4認証
- CIPURSE™ セキュリティアーキテクチャ
- CIPURSE™認証
- コンフィギュラブル・ファイル・システム(ISO/IEC 7816-4)
- 最大 4 KB のユーザ メモリ
- ISO/IEC 14443 Type A サポート
- 相互認証
製品
概要
セキュアな NFC タグにより、堅牢な暗号技術に基づく優れたセキュリティを保証し、シームレスな認証を実現します。 これらはCIPURSE™ オープンスタンダード セキュリティ アーキテクチャに基づいており、お客様にセキュリティ、透明性、柔軟性の向上をもたらします。 304 バイト、1 KB、2 KB、および 4 KB のユーザー メモリを備えたこれらのタグを使用すると、ユーザーは標準化された NFC データ交換形式 (NDEF) でデータを保存し、偽造防止、識別、認証、および顧客エンゲージメントのユース ケース用のカスタム アプリケーションを構築できます。
高級品や医療品に埋め込まれた安全な NFC タグにより、製品認証でその真正性を確認できます。 これらのタグは、独占的なコンテンツとエクスペリエンスも提供し、それによって全体的なブランドエクスペリエンスを向上させます。 さらに、 NFC テクノロジーにより、生産から販売までの製品の旅を簡単に追跡できるため、透明性とトレーサビリティが保証されます。
タグは、相手先商標製品製造会社 (OEM) にもブランド保護を提供します。 偽造品に対する効果的なセキュリティを提供することにより、当社のタグは互換性のない標準以下のアクセサリからの安全性を確保し、製品の寿命全体を通じて安全性と機能性が優先されるようにします。
- クローン保護と堅牢なセキュリティ:セキュアなNFCタグは、高度な暗号化アルゴリズムを備えています
- 高度な偽造防止: 製品の真正性を確実にチェックします。許可されていない市場での販売を簡単に識別できるため、収益が保護されます。
- 強化されたユーザーエクスペリエンス: NFC タグは直感的です–消費者が行う必要があるのは、タグを読み取り、購入を認証するために携帯電話で製品をタップすることだけです。
- 控えめなデザイン: タグは、ブランドのグラフィックやパッケージに簡単かつ微妙に埋め込むことができるため、テクノロジーがブランドの美観やデザインに影響を与えることはありません
- ROIを向上させるための柔軟な展開: 同じチップは、消費者エンゲージメントやサプライチェーンに沿った追跡機能の実現など、補完的なユースケースをサポートしているため、投資収益率が向上します。
セキュリティで保護された NFC タグは、対称暗号の原則に基づいて機能します。 128ビットのAES マスターキーはバックエンドクラウドサーバーに保存され、対応する派生キーは各タグに保存されます。 このキーは各タグに固有のものです。 ユーザーが NFC タグ付きの製品で NFC アプリをタップするたびに、独自のIDと認証コマンド (暗号キーから派生) がタグとクラウドサーバーの間で交換されます。キーが正しい場合、相互認証プロセスは成功し、ユーザーはタグからデータを読み取ることができます。正しい暗号キーを持たないクローンタグは、相互認証プロセスで失敗します。
偽造取引は、高級品、高価値商品、ヘルスケア製品に大きな影響を与えます。 それは悪いユーザーエクスペリエンスを生み出すことによってブランドイメージを傷つけ、深刻な健康と安全のリスクをもたらします。 さらに、「wow」と言わせるようなデジタルカスタマーエクスペリエンスで物理的なサービスを補完するブランドは、競争の激しい環境で成功する可能性が高くなります。 NFC タグにより、消費者は製品を簡単に認証し、物理世界とデジタル世界の両方の長所を組み合わせた真にフィジタルな体験を得ることができます。
タグをプログラムしてウェブサイトのURL やアプリのダウンロードリンクを保存したり、チャットボットを起動させたり、まったく新しい可能性の数々を生み出します。消費者は、製品および補完サービスに関する追加データにアクセスできます。 これには、使用されている原材料の概要や原材料の調達に関する情報から、デジタル製品パスポート(DPP)の発行まで、何でもかまいません。NFCタグは、製品をオンラインDPPデータにリンクし、現場での更新をサポートするデータキャリアとして機能します。NFCタグは、すべてのDPPデータを恒久的に埋め込むことで、製品のライフサイクル全体を通じて透明でアクセス可能な管理の連鎖を提供することにより、データをオフラインで保存することもできます
NFC タグを読み取るプロセスは簡単です。最初のステップは、製品の NFC タグを見つけることです。 ウェイファインディング マーク システムは、アイテムに NFC が含まれていることをユーザーに通知し、タップする場所を示します。
偽造消耗品やアクセサリは、ユーザーエクスペリエンスの低下によってブランドイメージを損なうだけでなく深刻な健康と安全のリスクをもたらす可能性があります。 セキュアNFCタグICは、以下の機能を有効にすることで、これらの課題に対処できます。
- 識別
- 直感的でシームレスなユーザーエクスペリエンスのためのアクセサリーの自動識別。
- 認証
- 認証
アクセサリの信憑性を検証することで、ブランドの評判と収益を保護します。 さらに、よりパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスを作成します。
- 認証
- セキュアNFCタグが最適なアプリケーション:
- 浄水器、空気清浄機、電動工具、インタラクティブ玩具、ヘルスケア
セキュアな NFC タグにより、堅牢な暗号技術に基づく優れたセキュリティを保証し、シームレスな認証を実現します。 これらはCIPURSE™ オープンスタンダード セキュリティ アーキテクチャに基づいており、お客様にセキュリティ、透明性、柔軟性の向上をもたらします。 304 バイト、1 KB、2 KB、および 4 KB のユーザー メモリを備えたこれらのタグを使用すると、ユーザーは標準化された NFC データ交換形式 (NDEF) でデータを保存し、偽造防止、識別、認証、および顧客エンゲージメントのユース ケース用のカスタム アプリケーションを構築できます。
高級品や医療品に埋め込まれた安全な NFC タグにより、製品認証でその真正性を確認できます。 これらのタグは、独占的なコンテンツとエクスペリエンスも提供し、それによって全体的なブランドエクスペリエンスを向上させます。 さらに、 NFC テクノロジーにより、生産から販売までの製品の旅を簡単に追跡できるため、透明性とトレーサビリティが保証されます。
タグは、相手先商標製品製造会社 (OEM) にもブランド保護を提供します。 偽造品に対する効果的なセキュリティを提供することにより、当社のタグは互換性のない標準以下のアクセサリからの安全性を確保し、製品の寿命全体を通じて安全性と機能性が優先されるようにします。
- クローン保護と堅牢なセキュリティ:セキュアなNFCタグは、高度な暗号化アルゴリズムを備えています
- 高度な偽造防止: 製品の真正性を確実にチェックします。許可されていない市場での販売を簡単に識別できるため、収益が保護されます。
- 強化されたユーザーエクスペリエンス: NFC タグは直感的です–消費者が行う必要があるのは、タグを読み取り、購入を認証するために携帯電話で製品をタップすることだけです。
- 控えめなデザイン: タグは、ブランドのグラフィックやパッケージに簡単かつ微妙に埋め込むことができるため、テクノロジーがブランドの美観やデザインに影響を与えることはありません
- ROIを向上させるための柔軟な展開: 同じチップは、消費者エンゲージメントやサプライチェーンに沿った追跡機能の実現など、補完的なユースケースをサポートしているため、投資収益率が向上します。
セキュリティで保護された NFC タグは、対称暗号の原則に基づいて機能します。 128ビットのAES マスターキーはバックエンドクラウドサーバーに保存され、対応する派生キーは各タグに保存されます。 このキーは各タグに固有のものです。 ユーザーが NFC タグ付きの製品で NFC アプリをタップするたびに、独自のIDと認証コマンド (暗号キーから派生) がタグとクラウドサーバーの間で交換されます。キーが正しい場合、相互認証プロセスは成功し、ユーザーはタグからデータを読み取ることができます。正しい暗号キーを持たないクローンタグは、相互認証プロセスで失敗します。
偽造取引は、高級品、高価値商品、ヘルスケア製品に大きな影響を与えます。 それは悪いユーザーエクスペリエンスを生み出すことによってブランドイメージを傷つけ、深刻な健康と安全のリスクをもたらします。 さらに、「wow」と言わせるようなデジタルカスタマーエクスペリエンスで物理的なサービスを補完するブランドは、競争の激しい環境で成功する可能性が高くなります。 NFC タグにより、消費者は製品を簡単に認証し、物理世界とデジタル世界の両方の長所を組み合わせた真にフィジタルな体験を得ることができます。
タグをプログラムしてウェブサイトのURL やアプリのダウンロードリンクを保存したり、チャットボットを起動させたり、まったく新しい可能性の数々を生み出します。消費者は、製品および補完サービスに関する追加データにアクセスできます。 これには、使用されている原材料の概要や原材料の調達に関する情報から、デジタル製品パスポート(DPP)の発行まで、何でもかまいません。NFCタグは、製品をオンラインDPPデータにリンクし、現場での更新をサポートするデータキャリアとして機能します。NFCタグは、すべてのDPPデータを恒久的に埋め込むことで、製品のライフサイクル全体を通じて透明でアクセス可能な管理の連鎖を提供することにより、データをオフラインで保存することもできます
NFC タグを読み取るプロセスは簡単です。最初のステップは、製品の NFC タグを見つけることです。 ウェイファインディング マーク システムは、アイテムに NFC が含まれていることをユーザーに通知し、タップする場所を示します。
偽造消耗品やアクセサリは、ユーザーエクスペリエンスの低下によってブランドイメージを損なうだけでなく深刻な健康と安全のリスクをもたらす可能性があります。 セキュアNFCタグICは、以下の機能を有効にすることで、これらの課題に対処できます。
- 識別
- 直感的でシームレスなユーザーエクスペリエンスのためのアクセサリーの自動識別。
- 認証
- 認証
アクセサリの信憑性を検証することで、ブランドの評判と収益を保護します。 さらに、よりパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスを作成します。
- 認証
- セキュアNFCタグが最適なアプリケーション:
- 浄水器、空気清浄機、電動工具、インタラクティブ玩具、ヘルスケア