これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
コンフィギュレーション
設定の微調整: 設定ツールを使用して、システムを簡単にカスタマイズ、最適化できます
-
このページ
カテゴリー別に参照
CAPSENSE™コントローラー コンフィギュレーション ツール EZ-Click
EZ-Click 2.0: 機能強化によるCAPSENSE™ MBR開発の簡素化
DC-DC統合POL電圧レギュレーター設定ツール – PowIRCenter
PowIRCenter: 使いやすいPCソフトウェアで電圧レギュレーター制御を簡素化
EZ-USB™ SX3コンフィギュレーション ユーティリティ
SX3コンフィギュレーション ユーティリティ: デバイス設定の合理化
USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
USB EZ-USB™ HX3C Blaster Plusコンフィギュレーション ユーティリティ
Blaster Plus:GUIベースのソフトウェアを使用したHX3の設定
USB UARTコンフィギュレーション ユーティリティ
USB to UART Configuration Toolは、インフィニオンのUSB to UARTブリッジ製品の設定を簡素化します。
XENSIV™タイヤ空気圧センサーのプログラミング
インフィニオンのXENSIV™ Tire Pressure Sensor Programmingで、XENSIV™タイヤ空気圧センサーのプログラミングと設定を簡素化します。
概要
構成とは、さまざまなシステム、ソフトウェア、またはデバイスの設定とパラメーターを特定の要件に合わせて調整するプロセスです。これには、言語やディスプレイ設定などの単純な設定から、複雑なネットワーク構成やソフトウェア設定まで、幅広い調整が含まれます。効率的な構成は、テクノロジが最適に機能し、ユーザーのニーズと期待にシームレスに適合するようにするために不可欠です。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
構成とは、さまざまなシステム、ソフトウェア、またはデバイスの設定とパラメーターを特定の要件に合わせて調整するプロセスです。これには、言語やディスプレイ設定などの単純な設定から、複雑なネットワーク構成やソフトウェア設定まで、幅広い調整が含まれます。効率的な構成は、テクノロジが最適に機能し、ユーザーのニーズと期待にシームレスに適合するようにするために不可欠です。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。