衛星システム設計向け宇宙機バス ソリューション
衛星バス製品およびプラットフォームのミッション寿命全体にわたって信頼性の高い性能を実現する耐放射線 (Rad hard) 電子機器
-
このページ
概要
衛星バス プラットフォーム (宇宙機バスとも呼ばれる) は、RFマイクロ波システムを含む通信、ペイロード、サブシステムのためのインフラを提供する構造フレームワークです。これらは電力システムを統合しており、効率向上のために耐放射線 (Rad hard) DC-DCコンバーターを使用することがよくあります。耐放射線 (Rad hard) パワーMOSFETにより、信頼性の高い姿勢制御とデータ処理を実現し、過酷な宇宙環境下でもプラットフォーム全体の運用を維持します。
利点
- グローバル認証を受けたHiRel施設
- DLAおよびESA認定ソリューション
- 幅広い耐放射線 (Rad hard) ラインアップ
- COTS+ 拡張スクリーニング
- 長期供給プログラム
- RFファウンドリ サービス
ブロック図
概要
ペイロードの種類、質量、軌道、期間などのミッション要求事項が、衛星サブシステムおよび宇宙機バスの設計を左右します。質量と体積の配分を最適化することが重要です。軽量なプラットフォームほど多くのペイロードを搭載でき、ミッション効率が向上します。
衛星バスを効率的に運用するには、衛星電力システムの重要コンポーネントの信頼性が不可欠です。インフィニオンのHiRelソリューション ポートフォリオには、過酷な電離放射線下でも長期にわたり動作するよう設計された耐放射線 (Rad hard) パワーMOSFET、IC、メモリ (ほか多数) が含まれます。当社の製品は数千のプログラムでフライト実績があり、RFマイクロ波システムや姿勢制御を支えています。宇宙探査への長期的な取り組みにおいて、当社の高信頼性の実績は、お客様から信頼を得ています。
インフィニオンは、宇宙、航空、防衛、その他の産業などの極限環境向けに、差別化された耐放射線メモリのポートフォリオを提供しています。 広範な製品ラインアップは、シリアルおよびパラレル インターフェースを備えた揮発性および不揮発性メモリをサポートしています。 インフィニオンの高信頼性メモリは、業界で最も厳しい規格に準拠し、DLAM QML認証を取得しており、航空宇宙および防衛アプリケーションの信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。
インフィニオンの耐放射線 (Rad hard) パワー エレクトロニクスは、衛星バスおよび宇宙機バス全体で使用され、衛星電力システムおよびPMADアーキテクチャにおける小型化、高効率化、高電力密度化に貢献します。当社のポートフォリオには、耐放射線 (Rad hard) および放射線耐性品 (rad tolerant) のパワーMOSFET、IC、耐放射線 (Rad hard) GaN、ソリッドステート リレー、同期整流器、ショットキー (ダイオード) など、要求の厳しい衛星サブシステム向けに設計された製品が含まれます。ESAおよびDLA規格に適合したこれらの宇宙実績部品は、性能、信頼性、製品寿命、確立された設計実績により、世界的に評価されています。
インフィニオンは、高信頼性分野向けディスクリート半導体デバイスの主要サプライヤーとして、40年以上にわたり宇宙分野で優れた評価を築いてきました。インフィニオンのRF技術には、シリコンからバックエンド、スクリーニングまでの工程に加え、宇宙認定シリコン マイクロ波トランジスタやファウンドリ サービスが含まれます。
ペイロードの種類、質量、軌道、期間などのミッション要求事項が、衛星サブシステムおよび宇宙機バスの設計を左右します。質量と体積の配分を最適化することが重要です。軽量なプラットフォームほど多くのペイロードを搭載でき、ミッション効率が向上します。
衛星バスを効率的に運用するには、衛星電力システムの重要コンポーネントの信頼性が不可欠です。インフィニオンのHiRelソリューション ポートフォリオには、過酷な電離放射線下でも長期にわたり動作するよう設計された耐放射線 (Rad hard) パワーMOSFET、IC、メモリ (ほか多数) が含まれます。当社の製品は数千のプログラムでフライト実績があり、RFマイクロ波システムや姿勢制御を支えています。宇宙探査への長期的な取り組みにおいて、当社の高信頼性の実績は、お客様から信頼を得ています。
インフィニオンは、宇宙、航空、防衛、その他の産業などの極限環境向けに、差別化された耐放射線メモリのポートフォリオを提供しています。 広範な製品ラインアップは、シリアルおよびパラレル インターフェースを備えた揮発性および不揮発性メモリをサポートしています。 インフィニオンの高信頼性メモリは、業界で最も厳しい規格に準拠し、DLAM QML認証を取得しており、航空宇宙および防衛アプリケーションの信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。
インフィニオンの耐放射線 (Rad hard) パワー エレクトロニクスは、衛星バスおよび宇宙機バス全体で使用され、衛星電力システムおよびPMADアーキテクチャにおける小型化、高効率化、高電力密度化に貢献します。当社のポートフォリオには、耐放射線 (Rad hard) および放射線耐性品 (rad tolerant) のパワーMOSFET、IC、耐放射線 (Rad hard) GaN、ソリッドステート リレー、同期整流器、ショットキー (ダイオード) など、要求の厳しい衛星サブシステム向けに設計された製品が含まれます。ESAおよびDLA規格に適合したこれらの宇宙実績部品は、性能、信頼性、製品寿命、確立された設計実績により、世界的に評価されています。
インフィニオンは、高信頼性分野向けディスクリート半導体デバイスの主要サプライヤーとして、40年以上にわたり宇宙分野で優れた評価を築いてきました。インフィニオンのRF技術には、シリコンからバックエンド、スクリーニングまでの工程に加え、宇宙認定シリコン マイクロ波トランジスタやファウンドリ サービスが含まれます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.