これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
リアルタイム クロック (RTC_PDL)
RTC_PDLコンポーネントのご紹介: 組込みシステムの正確な計時とアラームのための究極のリアルタイムクロックソリューション
-
このページ
概要
リアルタイムクロック(RTC_PDL)コンポーネントは、時刻と日付を追跡するためのアプリケーションインターフェイスを提供します。HWリアルタイムクロックへのアクセスを提供します。これは、BakClkを駆動するクロックによって駆動されます。BakClk のソースを Design-Wide Resources Clock Editor ([Configure System Clocks]) で入力クロック ソースとして選択する必要があります。
RTC_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_rtc ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
時刻は、12 時間形式または 24 時間形式で表すことができます。日付表現は、「MM/DD/YYYY」、「DD/MM/YYYY」または「YYYY/MM/DD」の形式にすることができます。RTC_PDLコンポーネントは、秒、分、時、曜日、日、月、年を追跡します。曜日は、日、月、年から自動的に計算されます。うるう年の変更は自動的に考慮されます。うるう年は、4 または 400 の倍数で 100 ではない年として識別されます。
夏時間 (DST) はオプションで有効にでき、任意の開始日と終了日をサポートします。開始日と終了日は、3月24日のように固定された日付でも、3月の第2日曜日または最終日曜日のように相対的な日付でもかまいません。
このコンポーネントには、秒、分、時間、曜日、月、および月の値に対する一致検出を提供するオプションのアラーム機能もあります。RTC_PDLコンポーネントは、物理的に2つのアラーム機能を提供し、割り込みをトリガーして時間通りに適切なアクションを求めることができます。アラームの柔軟性は、定期的なアラーム (毎分など) または 1 つのアラーム (2043 年 9 月 28 日の 10:45 など) をサポートします。
外部の 32.768kHz ウォッチ水晶発振器 (WCO) がボード上にない場合、RTC_PDL コンポーネントは外部の 32.768kHz 方形クロック ソース、または外部の 50Hz または 60Hz の正弦波クロック ソースで駆動できます。たとえば、壁のAC周波数です。
- 異なる時間形式のサポート
- マルチアラーム機能(2アラーム)
- 夏時間オプションのサポート
- うるう年の自動補正
- 外部の 50Hz または 60Hz クロック・ソースで RTC を駆動するオプション
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)
リアルタイムクロック(RTC_PDL)コンポーネントは、時刻と日付を追跡するためのアプリケーションインターフェイスを提供します。HWリアルタイムクロックへのアクセスを提供します。これは、BakClkを駆動するクロックによって駆動されます。BakClk のソースを Design-Wide Resources Clock Editor ([Configure System Clocks]) で入力クロック ソースとして選択する必要があります。
RTC_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_rtc ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
時刻は、12 時間形式または 24 時間形式で表すことができます。日付表現は、「MM/DD/YYYY」、「DD/MM/YYYY」または「YYYY/MM/DD」の形式にすることができます。RTC_PDLコンポーネントは、秒、分、時、曜日、日、月、年を追跡します。曜日は、日、月、年から自動的に計算されます。うるう年の変更は自動的に考慮されます。うるう年は、4 または 400 の倍数で 100 ではない年として識別されます。
夏時間 (DST) はオプションで有効にでき、任意の開始日と終了日をサポートします。開始日と終了日は、3月24日のように固定された日付でも、3月の第2日曜日または最終日曜日のように相対的な日付でもかまいません。
このコンポーネントには、秒、分、時間、曜日、月、および月の値に対する一致検出を提供するオプションのアラーム機能もあります。RTC_PDLコンポーネントは、物理的に2つのアラーム機能を提供し、割り込みをトリガーして時間通りに適切なアクションを求めることができます。アラームの柔軟性は、定期的なアラーム (毎分など) または 1 つのアラーム (2043 年 9 月 28 日の 10:45 など) をサポートします。
外部の 32.768kHz ウォッチ水晶発振器 (WCO) がボード上にない場合、RTC_PDL コンポーネントは外部の 32.768kHz 方形クロック ソース、または外部の 50Hz または 60Hz の正弦波クロック ソースで駆動できます。たとえば、壁のAC周波数です。
- 異なる時間形式のサポート
- マルチアラーム機能(2アラーム)
- 夏時間オプションのサポート
- うるう年の自動補正
- 外部の 50Hz または 60Hz クロック・ソースで RTC を駆動するオプション
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)