ユーザー端末
衛星ユーザー端末によるブロードバンド接続で個人やコミュニティを支援
-
このページ
概要
ユーザー端末は、ユーザーが遠隔地やサービスの行き届いていないコミュニティでブロードバンドインターネットとデータ通信にアクセスできるため、衛星通信の重要な要素です。インフィニオンの半導体ソリューションにより、ユーザー端末メーカーは、高効率、低消費電力、高信頼性を優先する製品ポートフォリオの恩恵を受けることができます。
利点
- 効率
- 安全な衛星通信
- 低消費電力
- 高信頼性
ブロック図
概要
ユーザー端末は、衛星端末またはパラボラアンテナとも呼ばれ、LEO衛星に接続して高速インターネットを配信します。インフィニオンは、信頼性の高い性能を維持しながら消費電力を最小限に抑える高度な半導体ソリューションをメーカーに提供しています。
- 消費電力の削減に貢献するため、当社のパワーマネジメントICとディスクリート部品は、電力の効率的な分配と変換を支援します。
- 堅牢で安全なシステムを確保するために、インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな組み込みセキュリティソリューションを提供しています。
- オフグリッド運転を可能にするため、信頼性と効率性に優れた太陽光発電用蓄電池を使用したエネルギー貯蔵システムソリューションでメーカーをサポートします。
- 熱負荷と高密度設計に対応するため、電力消費を最小限に抑え、安定した性能を提供するために最適化されたSiCとGaNベースの両方の技術を提供しています。
ユーザー端末の衛星システムの強化を検討している製品設計者は、インフィニオンの革新的で信頼性の高い半導体ソリューションにお任せください。
インフィニオンは、電源ユニット、充電器、BMS、衛星ユーザー端末用オプティマイザーなど、さまざまなエネルギー貯蔵システムコンポーネントに適した多様な製品を提供しています。
- システムに安定した電力を供給する責任を負っているインフィニオンのCoolSiC™ショットキーダイオードとCoolGaN™ GaN HEMT製品ファミリは、最適なPSUの効率と電力密度の基準を満たす優れたソリューションです。
- 堅牢で効率的なBMSおよび充電システムを実現するために、インフィニオンは高電圧のCoolMOS™ MOSFETおよびCoolSET™ ICソリューションを提供しています。コントローラMCUは、これらの電源コンポーネントと連携して動作し、バッテリの監視、充電、保護などの機能を実装します。
- さまざまなトポロジーと高性能電源をサポートするため、インフィニオンのOptiMOS™製品ファミリー技術は、オプティマイザ機能に最適です。MV CoolGaN™(S/R & ORing)製品は、オプティマイザソリューションをサポートするための追加オプションとしても機能します。
インフィニオンのESSソリューションをユーザー端末に活用することで、メーカーは信頼性が高く効率的なオフグリッド運用を可能にする信頼性の高いシステムを設計・開発することができます。
インフィニオンの製品ポートフォリオは、ユーザー端末のパワーマネジメントにおける包括的なソリューションを提供しています。
- 高い効率性と信頼性を実現するため、インフィニオンのCoolMOS™ファミリーは、スイッチング部品や電圧レギュレーションに適しているため、DC-DC配電に特に適しています。さらに、低消費電力化は、インフィニオンのEiceDRIVER™ゲートドライバーとXDP™デジタルパワーコントローラー技術の使用に起因すると考えられます。電圧調整のために、PoLコンバータもインフィニオンのパワーソリューションに統合されており、効率の向上と損失の低減を実現しています。
インフィニオンの半導体ソリューションを活用することで、敏感な電子部品がそれぞれのニーズに合わせた電圧レベルを確実に受け取ることができます。
衛星通信ソリューションのセキュリティを強化するために、インフィニオンのOPTIGA™ファミリーは、許可されたユーザーのみがアクセスできるようにします。
- OPTIGA™製品ファミリは、認証および保護機能が組み込まれており、ファームウェア、ソフトウェア、およびデータを保護するように設計されています。インフィニオンは、ターンキー統合と機能豊富なプログラマブルオプションの両方に対応する多様なセキュリティソリューションを提供しています。たとえば、OPTIGA™ TPM SLB 9672は、デバイスの完全性を確保および維持するために、データの機密性と信頼性を優先します。
インフィニオンのセキュリティソリューションを導入することで、メーカーはユーザー端末のデータを安全に保存し、サイバー脅威から保護することができます。
ユーザー端末は、衛星端末またはパラボラアンテナとも呼ばれ、LEO衛星に接続して高速インターネットを配信します。インフィニオンは、信頼性の高い性能を維持しながら消費電力を最小限に抑える高度な半導体ソリューションをメーカーに提供しています。
- 消費電力の削減に貢献するため、当社のパワーマネジメントICとディスクリート部品は、電力の効率的な分配と変換を支援します。
- 堅牢で安全なシステムを確保するために、インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな組み込みセキュリティソリューションを提供しています。
- オフグリッド運転を可能にするため、信頼性と効率性に優れた太陽光発電用蓄電池を使用したエネルギー貯蔵システムソリューションでメーカーをサポートします。
- 熱負荷と高密度設計に対応するため、電力消費を最小限に抑え、安定した性能を提供するために最適化されたSiCとGaNベースの両方の技術を提供しています。
ユーザー端末の衛星システムの強化を検討している製品設計者は、インフィニオンの革新的で信頼性の高い半導体ソリューションにお任せください。
インフィニオンは、電源ユニット、充電器、BMS、衛星ユーザー端末用オプティマイザーなど、さまざまなエネルギー貯蔵システムコンポーネントに適した多様な製品を提供しています。
- システムに安定した電力を供給する責任を負っているインフィニオンのCoolSiC™ショットキーダイオードとCoolGaN™ GaN HEMT製品ファミリは、最適なPSUの効率と電力密度の基準を満たす優れたソリューションです。
- 堅牢で効率的なBMSおよび充電システムを実現するために、インフィニオンは高電圧のCoolMOS™ MOSFETおよびCoolSET™ ICソリューションを提供しています。コントローラMCUは、これらの電源コンポーネントと連携して動作し、バッテリの監視、充電、保護などの機能を実装します。
- さまざまなトポロジーと高性能電源をサポートするため、インフィニオンのOptiMOS™製品ファミリー技術は、オプティマイザ機能に最適です。MV CoolGaN™(S/R & ORing)製品は、オプティマイザソリューションをサポートするための追加オプションとしても機能します。
インフィニオンのESSソリューションをユーザー端末に活用することで、メーカーは信頼性が高く効率的なオフグリッド運用を可能にする信頼性の高いシステムを設計・開発することができます。
インフィニオンの製品ポートフォリオは、ユーザー端末のパワーマネジメントにおける包括的なソリューションを提供しています。
- 高い効率性と信頼性を実現するため、インフィニオンのCoolMOS™ファミリーは、スイッチング部品や電圧レギュレーションに適しているため、DC-DC配電に特に適しています。さらに、低消費電力化は、インフィニオンのEiceDRIVER™ゲートドライバーとXDP™デジタルパワーコントローラー技術の使用に起因すると考えられます。電圧調整のために、PoLコンバータもインフィニオンのパワーソリューションに統合されており、効率の向上と損失の低減を実現しています。
インフィニオンの半導体ソリューションを活用することで、敏感な電子部品がそれぞれのニーズに合わせた電圧レベルを確実に受け取ることができます。
衛星通信ソリューションのセキュリティを強化するために、インフィニオンのOPTIGA™ファミリーは、許可されたユーザーのみがアクセスできるようにします。
- OPTIGA™製品ファミリは、認証および保護機能が組み込まれており、ファームウェア、ソフトウェア、およびデータを保護するように設計されています。インフィニオンは、ターンキー統合と機能豊富なプログラマブルオプションの両方に対応する多様なセキュリティソリューションを提供しています。たとえば、OPTIGA™ TPM SLB 9672は、デバイスの完全性を確保および維持するために、データの機密性と信頼性を優先します。
インフィニオンのセキュリティソリューションを導入することで、メーカーはユーザー端末のデータを安全に保存し、サイバー脅威から保護することができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.