これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
FM3ポートフォリオは、最大144MHzの動作周波数、1.65 V〜5.5 Vの動作電圧、最大1.5 MBのフラッシュおよび192 KBのRAMを提供する幅広い製品オプションで製品設計を解き放ちます。 高速フラッシュとフラッシュ アクセラレーター回路 (プリフェッチ バッファと命令キャッシュ) を組み合わせることで、最大144MHzのゼロ ウェイト状態動作を実現します。
5.5 V電源能力により、産業用およびモーター制御アプリケーションのノイズ耐性を最大化します。 トリミングされた内部RC発振器は、クロック監視回路およびウォッチドッグモジュールの独立したクロックソースとして機能します。 これらのデバイスは、2段プログラマブル低電圧検出器 (LVD)、CRCハードウェアモジュール、メモリ保護ユニット (MPU)、およびインバーター モーター制御用のプログラマブル非常停止入力も備えています。
ペリフェラル機能には、複数のモーター制御タイマー、高速12ビットADC、およびさまざまな通信インターフェースが含まれます。 32ピンから176ピンの範囲の利用可能なパッケージには、LQFP、QFN、およびBGAタイプが含まれます。
- FM3のデータシートをダウンロード
- アプリケーション ノートをダウンロードして、初めてのFM3設計を開始
- FM3 Peripheral Driver Library ソフトウェアのダウンロード
- FM3スターターキットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
FM3ポートフォリオは、最大144MHzの動作周波数、1.65 V〜5.5 Vの動作電圧、最大1.5 MBのフラッシュおよび192 KBのRAMを提供する幅広い製品オプションで製品設計を解き放ちます。 高速フラッシュとフラッシュ アクセラレーター回路 (プリフェッチ バッファと命令キャッシュ) を組み合わせることで、最大144MHzのゼロ ウェイト状態動作を実現します。
5.5 V電源能力により、産業用およびモーター制御アプリケーションのノイズ耐性を最大化します。 トリミングされた内部RC発振器は、クロック監視回路およびウォッチドッグモジュールの独立したクロックソースとして機能します。 これらのデバイスは、2段プログラマブル低電圧検出器 (LVD)、CRCハードウェアモジュール、メモリ保護ユニット (MPU)、およびインバーター モーター制御用のプログラマブル非常停止入力も備えています。
ペリフェラル機能には、複数のモーター制御タイマー、高速12ビットADC、およびさまざまな通信インターフェースが含まれます。 32ピンから176ピンの範囲の利用可能なパッケージには、LQFP、QFN、およびBGAタイプが含まれます。
- FM3のデータシートをダウンロード
- アプリケーション ノートをダウンロードして、初めてのFM3設計を開始
- FM3 Peripheral Driver Library ソフトウェアのダウンロード
- FM3スターターキットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.