ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) という用語は単純化されて、新しい自動車プラットフォームの開発におけるあらゆるものに対して使用されているようです。しかし、それだけではなく、SDVは自動車業界にとって、ハードウェアベースのエンジニアリングから、サービス指向アーキテクチャのソフトウェア中心の開発へのパラダイムチェンジです。古典的な電気/電子アーキテクチャ (E/Eアーキテクチャ) とモノリシック ソフトウェア アーキテクチャは、この新しいトレンドにはもはや適しません。その結果、E/Eアーキテクチャは、車載ネットワーキング (IVN) と電源分配システム (PDS) の両方でセントラルコンピューティングを備えたゾーン構造に変わりつつあります。
SDV E/Eアーキテクチャの変革
ソフトウェア定義車両 (SDV) のトレンドは、E/E アーキテクチャに2 つの大きな影響を与えています。1つ目は、主にIVNに関連するもので、ソフトウェアの複雑さを軽減する、集中型コンピューティングとイーサネット バックボーンを備えたゾーンE/Eアーキテクチャの導入です。2つ目は、主にPDSに関連するもので、ワイヤーハーネスの複雑さの軽減によってもたらされた分散型の電動化された配電の導入です。これら2つの共通点が、IVN と PDS をつなぐ役割を担うゾーン コントロール ユニット (ZCU) であり、セントラルコンピューティングとエンドポイントの間で変換や集約のレイヤーを構築します。
SDV向けZCUソリューション
ゾーン コントロール ユニット、または一般にゾーンコントローラーと呼ばれるものは、特定のドメインとは無関係に、物理的な場所に関連する一連の車両機能を集約します。ゾーンコントローラーは、イーサネット バックボーンを介して相互にリンクされ、中央のカー コンピューターに接続されます。そのため、ゾーンコントローラーにはゲートウェイ、配電、負荷作動機能が備わっています。さらに、48 Vの一次配電がE/Eアーキテクチャに導入されると、48 V/12 V DC-DC機能が統合される可能性があります。インフィニオンのチップセット ソリューションの詳細については、対応する ゾーン コントローラー アプリケーションのページをご覧ください。
SDV向けADASソリューション
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) のコンセプトの中心を担っています。どちらも革新性、適応性、機能性においてソフトウェアに大きく依存しているためです。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視するSDVのコンセプトと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。一方、ADAS/AD システムの複雑さと安全性の要求により、SDV プラットフォームの進化が促進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア デファインド ビークルは、相互に補完し、相互に影響を与えながら、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。
信頼性の高い配電
電源分配とは、電源からあらゆる種類の負荷に、電源分配システムを介してエネルギーを制御して輸送することです。ソフトウェア デファインド ビークルにける配電システムは、ADASや自動運転のみならず、シャーシ制御や安全性、中央コンピューター向けにおいては特に、ISO 26262に準拠して常時利用可能な電源またはフェイル オペレーションの電源を確保し、ASIL Dシステムへの準拠を確保する必要があります。インフィニオンのチップセットソリューションの詳細については、対応する 配電アプリケーションページをご覧ください。
SDV向けコックピット ソリューション
ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) の基盤となるソフトウェアに焦点を当てた、サービス指向のE/Eアーキテクチャにおいて、コックピットはダイナミックなハブになります。シームレスな無線アップデートにより、リアルタイムの適応性と高度にパーソナライズされた運転体験が可能になります。スケーラブルなコネクテッド プラットフォームを搭載した SDV アーキテクチャは、コックピット コンピューターを、コネクテッド モビリティの未来へのドライバー中心のゲートウェイに変えます。インフィニオンのコックピット コンピューター ソリューションの包括的なポートフォリオは、セントラル コンピューティング ユニットの一部として、またはスタンドアロン ソリューションとして、SDVアーキテクチャへの柔軟な統合をサポートします。これにより、お客様は次世代のインテリジェントなソフトウェア デファインド ビークルを設計できるようになります。
車両アーキテクチャの変革: ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) におけるイーサネットの役割
インフィニオンのイーサネット ソリューションは、SDVのアプリケーションに必要な高速で信頼性が高く、スケーラブルな通信を可能にするソフトウェア デファインド ビークル (SDV) への変革をサポートする上で重要な役割を果たしています。イーサネット ソリューションは、ゾーン制御ユニットを相互に接続したり、セントラル カー コンピューターや将来のスマート エンド ポイントに接続したりすることで、ゾーンアーキテクチャのバックボーンを形成します。
車両機能の複雑さが増し続け、データ集約型アプリケーションに対する需要が高まる中、インフィニオンのイーサネット ソリューションは、必要な帯域幅と接続に対応し、リアルタイムのデータ処理と意思決定を可能にします。当社のソリューションは、さまざまなプロセッサ/コンピューティング ユニットとアプリケーション間における効率的な通信基盤として機能し、ゾーン車両E/Eアーキテクチャと集中型ソフトウェア アーキテクチャをシームレスに統合します。さらに、イーサネット ネットワークの標準化された規格により、互換性のあるコンポーネントやシステムの開発が簡素化されます。また、冗長性、耐障害性、暗号化など、高度な安全性とセキュリティ機能も提供します。
インフィニオンのイーサネット ソリューションは、堅牢な信頼性を備えたスケーラブルなマルチ ギガビット ソリューションを提供することで、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) が、インフォテインメントや先進運転支援システム (ADAS)、自動運転 (AD) からコックピット、テレマティクスアプリケーション、コネクテッド ゾーンコントローラーに至るまで、幅広いアプリケーションをサポートできるようにします。また、当社のソリューションは、ISO 26262やサイバーセキュリティISO 21434などの厳しい自動車規格を満たし、重要なアプリケーションに必要な信頼性と安全性を保証します。
インフィニオンのイーサネット ソリューションの詳細については、インフィニオンの イーサネット ポートフォリオをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
一歩下がって、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) が重要な理由、SDVが直面する課題、また、インフィニオンがどのようにお客様をサポートできるのか、詳細をお知りになりたいですか?