これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スマートカードソリューション
非接触型スマートカード:簡単なタップアンドペイ
-
このページ
概要
決済用スマートカードは、新しく革新的なフォームファクターを刺激する非接触型テクノロジーです。
利点
- ワンストップショップ
- 最速の市場投入時間
- 簡単で効率的なデュアルインターフェースカード製造
概要
近年、世界中で非接触型決済カードの人気が急速に高まっています。 小型、軽量、便利なスマートカードは、一般的に使用されるクレジットカードおよびデビット決済機能を超えて、他のアプリケーションもサポートします。 これらは、接触型、非接触型、およびデュアルインターフェースカードとして設計できます。 統合チップ、国際EMVCo 規格への準拠、およびデータ暗号化により、これらのマルチアプリケーションカードは非常に安全です。 特に堅牢な保護のために、通常、動的データ認証 (DDA) スキームと結合動的データ認証 (CDA) スキームの両方をサポートします。
私たちは、半導体市場全般にすでに利益をもたらしている28nm マイクロチップ技術の大きな進歩を、特に決済のユースケースにもたらすことで、決済カードの進化を推進しています。 最近発売された28nm テクノロジーノードは、決済分野におけるこの未来に焦点を当てたテクノロジーの先駆的なステップであり、パフォーマンスとセキュリティの新しいベンチマークを設定します。 EMVCo 認証に基づいて構築された28nm テクノロジーは、今日のメーカーに将来のセキュリティ要件に適応した革新的な優位性を提供します。 また、28nm プラットフォームは、SECORA™ Pay ファミリーの決済や交通機関のチケットなどのソリューションを通じて、堅牢なデュアルインターフェースおよびマルチアプリケーションカードをサポートするため、製造の柔軟性も向上します。 高速なトランザクション速度により、決済カードのバリューチェーン内外で多数の革新的なユースケースが可能になりました。
当社のセキュリティコントローラーは、プリペイドカードやポイントカードから標準のデュアルインターフェース決済カード、生体認証システムオンカードソリューション、フォブやリングなどのウェアラブルに至るまで、あらゆる決済アプリケーションをサポートします。当社のコントローラーはすべて、最新のEMVCo 仕様に準拠しています。 28 nm に基づく最新のポートフォリオでは、Integrity Guard 32とSOLID FLASH™ テクノロジーに加えて、非接触プロトコルのフルサポートにより、セキュリティパフォーマンスが次のレベルに引き上げられ、さらに幅広いアプリケーションリーチを実現します。 堅牢なパッケージにより、当社のコントローラーは、交通機関のチケットなどの非接触型アプリケーションに必要なトランザクション速度を提供するように設計されています。 導入を容易にするために、コイルオンモジュール (CoM) などの堅牢で統合が容易な非接触型およびデュアルインターフェースパッケージは、最終製品の性能と信頼性を向上させながら、接触型からデュアル インターフェースへの移行を加速します。
非接触技術は、新しく革新的なフォームファクターを刺激し、決済に加えて追加のユースケースを可能にします。 当社のSECORA™ Pay ポートフォリオは、高度なJava Card™ 技術、事前認証済み決済オプション、Visa®、Mastercard®、Discover®、American Express® などのサポートなど、さまざまな機能を通じて非接触型決済の安全性を提供します。 28nm テクノロジーを採用した当社の堅牢なSECORA™ Pay ソリューションは、決済スペースにさらなる柔軟性とセキュリティをもたらし、デュアルインターフェース決済カードとマルチアプリケーションスキームに基づく革新的で将来性のあるユースケースへの道を開きます。 SECORA™ Pay 製品ファミリーは、コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールに統合された認定ソフトウェアを備えたセキュリティコントローラーを使用しています。 標準化されたインレイにより、カードメーカーは迅速かつ簡単かつ効率的に生産できます。 卓越した非接触型トランザクション速度と優れたパフォーマンスにより、SECORA™ Pay は新しいユースケースに最適です。
近年、世界中で非接触型決済カードの人気が急速に高まっています。 小型、軽量、便利なスマートカードは、一般的に使用されるクレジットカードおよびデビット決済機能を超えて、他のアプリケーションもサポートします。 これらは、接触型、非接触型、およびデュアルインターフェースカードとして設計できます。 統合チップ、国際EMVCo 規格への準拠、およびデータ暗号化により、これらのマルチアプリケーションカードは非常に安全です。 特に堅牢な保護のために、通常、動的データ認証 (DDA) スキームと結合動的データ認証 (CDA) スキームの両方をサポートします。
私たちは、半導体市場全般にすでに利益をもたらしている28nm マイクロチップ技術の大きな進歩を、特に決済のユースケースにもたらすことで、決済カードの進化を推進しています。 最近発売された28nm テクノロジーノードは、決済分野におけるこの未来に焦点を当てたテクノロジーの先駆的なステップであり、パフォーマンスとセキュリティの新しいベンチマークを設定します。 EMVCo 認証に基づいて構築された28nm テクノロジーは、今日のメーカーに将来のセキュリティ要件に適応した革新的な優位性を提供します。 また、28nm プラットフォームは、SECORA™ Pay ファミリーの決済や交通機関のチケットなどのソリューションを通じて、堅牢なデュアルインターフェースおよびマルチアプリケーションカードをサポートするため、製造の柔軟性も向上します。 高速なトランザクション速度により、決済カードのバリューチェーン内外で多数の革新的なユースケースが可能になりました。
当社のセキュリティコントローラーは、プリペイドカードやポイントカードから標準のデュアルインターフェース決済カード、生体認証システムオンカードソリューション、フォブやリングなどのウェアラブルに至るまで、あらゆる決済アプリケーションをサポートします。当社のコントローラーはすべて、最新のEMVCo 仕様に準拠しています。 28 nm に基づく最新のポートフォリオでは、Integrity Guard 32とSOLID FLASH™ テクノロジーに加えて、非接触プロトコルのフルサポートにより、セキュリティパフォーマンスが次のレベルに引き上げられ、さらに幅広いアプリケーションリーチを実現します。 堅牢なパッケージにより、当社のコントローラーは、交通機関のチケットなどの非接触型アプリケーションに必要なトランザクション速度を提供するように設計されています。 導入を容易にするために、コイルオンモジュール (CoM) などの堅牢で統合が容易な非接触型およびデュアルインターフェースパッケージは、最終製品の性能と信頼性を向上させながら、接触型からデュアル インターフェースへの移行を加速します。
非接触技術は、新しく革新的なフォームファクターを刺激し、決済に加えて追加のユースケースを可能にします。 当社のSECORA™ Pay ポートフォリオは、高度なJava Card™ 技術、事前認証済み決済オプション、Visa®、Mastercard®、Discover®、American Express® などのサポートなど、さまざまな機能を通じて非接触型決済の安全性を提供します。 28nm テクノロジーを採用した当社の堅牢なSECORA™ Pay ソリューションは、決済スペースにさらなる柔軟性とセキュリティをもたらし、デュアルインターフェース決済カードとマルチアプリケーションスキームに基づく革新的で将来性のあるユースケースへの道を開きます。 SECORA™ Pay 製品ファミリーは、コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールに統合された認定ソフトウェアを備えたセキュリティコントローラーを使用しています。 標準化されたインレイにより、カードメーカーは迅速かつ簡単かつ効率的に生産できます。 卓越した非接触型トランザクション速度と優れたパフォーマンスにより、SECORA™ Pay は新しいユースケースに最適です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.