これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
FLASH USBプログラマー New 8FX
データの読み出しと書き込み用のFLASH USBプログラマ
-
このページ
概要
FLASH USBプログラマー New 8FXは、PCからフラッシュメモリにデータを書き込むソフトウェアです。また、フラッシュメモリからデータを取得することもできます。
FLASH USBプログラマ新しい8FXのダウンロードは、以下のツール名で構成されています。
- 32bit/64bit OS - バージョン:V03L03 - ダウンロード:(EXE)USBProgrammer-V03L03.zip - File name:flash.exe
- 32ビットOS(Windows XP SP3、Vista、7) - バージョン:V03L01 - ダウンロード:(EXE)USBProgrammer-32bit-V03L01.zip - ファイルname:flash.exe
- 64bit OS (Windows 7) - バージョン:V03L01 - ダウンロード: (EXE)USBProgrammer-64bit-V03L01.zip - File name:flash.exe
- OS:
- 32ビット:Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3、Windows Vista、Window
- 64ビット版:Windows 7
- メモリ: 512 MB 以上のシステムメモリを推奨
- xxx.zipをダウンロードします。
- xxx.zipを解凍します
- 「flash.exe」をダブルクリックします。
- 表示されたメッセージに応答し、インストールする製品内のディレクトリーを指定します。
FLASH USBプログラマー New 8FXは、PCからフラッシュメモリにデータを書き込むソフトウェアです。また、フラッシュメモリからデータを取得することもできます。
FLASH USBプログラマ新しい8FXのダウンロードは、以下のツール名で構成されています。
- 32bit/64bit OS - バージョン:V03L03 - ダウンロード:(EXE)USBProgrammer-V03L03.zip - File name:flash.exe
- 32ビットOS(Windows XP SP3、Vista、7) - バージョン:V03L01 - ダウンロード:(EXE)USBProgrammer-32bit-V03L01.zip - ファイルname:flash.exe
- 64bit OS (Windows 7) - バージョン:V03L01 - ダウンロード: (EXE)USBProgrammer-64bit-V03L01.zip - File name:flash.exe
- OS:
- 32ビット:Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3、Windows Vista、Window
- 64ビット版:Windows 7
- メモリ: 512 MB 以上のシステムメモリを推奨
- xxx.zipをダウンロードします。
- xxx.zipを解凍します
- 「flash.exe」をダブルクリックします。
- 表示されたメッセージに応答し、インストールする製品内のディレクトリーを指定します。