これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ は、世界初のプログラマブルな組込み設計プラットフォームです。 AIROC™ Bluetooth® LE を搭載したPSOC™ 4 MCU には、アナログとデジタルの両方のプログラマブルブロックを備えた32ビットArm® Cortex®-M0 が含まれています。これにより、タッチセンシングと Bluetooth® LE を備えた信頼性の高い使いやすいソリューションでシステム設計を加速できます。 このMCU は、低消費電力のセンサー ベースのIoT アプリケーション向けに設計されており、プログラミング用の高度なUIと最適化されたPCB フットプリントを備えています。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex®-M0 CPU
- Bluetooth® LE
- 256KBフラッシュ、32KB SRAM
- 1.3μAディープスリープ電流
- 静電容量式タッチセンシング
- 事前認証済みモジュール
- 柔軟な低電力モード
- プログラマブルデジタル/アナログブロック
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンは、低消費電力のIoT デバイスを駆動するために、AIROC™ Bluetooth® Low Energy (LE) を搭載したPSoC™ 4マイクロコントローラーを提供しています。 AIROC™ Bluetooth® LE を搭載したPSoC™ 4 は、プログラマブルなアナログフロントエンド、プログラマブルなデジタルロジック、業界をリードするCAPSENSE™ ユーザーインターフェース、およびBluetooth® LE 無線を統合したArm® Cortex®-M0 ベースのPSoC™ デバイスです。これには、Bluetooth® 5.3と互換性のあるロイヤリティフリーのBluetooth® LE プロトコルスタックが含まれています。
AIROC™ Bluetooth® LE を搭載した PSoC™ 4 MCU は、バランを統合することでRF ボードの設計を簡素化し、PCB フットプリントを削減します。5つの柔軟な低電力モードを提供し、特定のニーズに応じて構成をカスタマイズします。 また、業界をリードするCAPSENSE™ テクノロジーにより、AIROC™ Bluetooth® LE を搭載した PSoC™ 4 MCU は、タッチパッドやジェスチャーコントロールなどの高度なユーザーインターフェースを実現し、クラス最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。
このMCU は、完全に統合された完全なシステム設計ツールであるPSoC™ Creator で実現されます。 これにより、PSoC™ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグが可能になります。 お客様は、実績のある周辺コンポーネントを使用した回路図キャプチャを使用して、迅速な設計反復を行うこともできます。
PSoC™ 4 MCU と AIROC™ Bluetooth® LE をベースにした当社のモジュールは、既存の製品に簡単に統合できるため、デバイス間のシームレスなワイヤレス通信と市場投入までの時間の短縮が可能になります。
認定Bluetooth® LE SoC およびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの規制試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンのAIROC™ Bluetooth® LE MCU およびモジュールを搭載したPSoC™ 4は、Bluetooth SIG の認定を受けており、FCC、ISED、® MIC、CE の規制認証を取得しています。 これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF / 仕様テスト、パフォーマンステスト、規制テストに関連する複雑さに対処することなく、独自のIoTアプリケーションの作成に集中できます。
インフィニオンは、低消費電力のIoT デバイスを駆動するために、AIROC™ Bluetooth® Low Energy (LE) を搭載したPSoC™ 4マイクロコントローラーを提供しています。 AIROC™ Bluetooth® LE を搭載したPSoC™ 4 は、プログラマブルなアナログフロントエンド、プログラマブルなデジタルロジック、業界をリードするCAPSENSE™ ユーザーインターフェース、およびBluetooth® LE 無線を統合したArm® Cortex®-M0 ベースのPSoC™ デバイスです。これには、Bluetooth® 5.3と互換性のあるロイヤリティフリーのBluetooth® LE プロトコルスタックが含まれています。
AIROC™ Bluetooth® LE を搭載した PSoC™ 4 MCU は、バランを統合することでRF ボードの設計を簡素化し、PCB フットプリントを削減します。5つの柔軟な低電力モードを提供し、特定のニーズに応じて構成をカスタマイズします。 また、業界をリードするCAPSENSE™ テクノロジーにより、AIROC™ Bluetooth® LE を搭載した PSoC™ 4 MCU は、タッチパッドやジェスチャーコントロールなどの高度なユーザーインターフェースを実現し、クラス最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。
このMCU は、完全に統合された完全なシステム設計ツールであるPSoC™ Creator で実現されます。 これにより、PSoC™ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグが可能になります。 お客様は、実績のある周辺コンポーネントを使用した回路図キャプチャを使用して、迅速な設計反復を行うこともできます。
PSoC™ 4 MCU と AIROC™ Bluetooth® LE をベースにした当社のモジュールは、既存の製品に簡単に統合できるため、デバイス間のシームレスなワイヤレス通信と市場投入までの時間の短縮が可能になります。
認定Bluetooth® LE SoC およびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの規制試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンのAIROC™ Bluetooth® LE MCU およびモジュールを搭載したPSoC™ 4は、Bluetooth SIG の認定を受けており、FCC、ISED、® MIC、CE の規制認証を取得しています。 これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF / 仕様テスト、パフォーマンステスト、規制テストに関連する複雑さに対処することなく、独自のIoTアプリケーションの作成に集中できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.