これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
コンパレーター (Comp)
汎用性の高いCompコンポーネント
-
このページ
概要
コンパレータ(Comp)コンポーネントは、2つのアナログ入力電圧を比較するハードウェアソリューションです。 出力はソフトウェア内でサンプルするか別のコンポーネントへデジタルで回路を設定できます。 3つの動作速度で、動作速度と電力消費を最適化することができます。
リファレンス電圧または外部電圧は、どちらの入力にも接続できます。また、Polarityパラメータを使用してコンパレータの出力を反転することもできます。
低入力オフセット、ユーザー制御可能なオフセット・キャリブレーション、複数の速度モード、低消費電力動作、デジタル・ロジック・ブロックやピンへの柔軟な出力ルーティングなどのメリットを体験できます。スリープ中でも出力極性を選択し、動作モードを設定するオプションをお楽しみください。
コンパレータ(Comp)コンポーネントは、2つのアナログ入力電圧を比較するハードウェアソリューションです。 出力はソフトウェア内でサンプルするか別のコンポーネントへデジタルで回路を設定できます。 3つの動作速度で、動作速度と電力消費を最適化することができます。
リファレンス電圧または外部電圧は、どちらの入力にも接続できます。また、Polarityパラメータを使用してコンパレータの出力を反転することもできます。
低入力オフセット、ユーザー制御可能なオフセット・キャリブレーション、複数の速度モード、低消費電力動作、デジタル・ロジック・ブロックやピンへの柔軟な出力ルーティングなどのメリットを体験できます。スリープ中でも出力極性を選択し、動作モードを設定するオプションをお楽しみください。