これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-USB™ HX3 は、USB-IF 認定の 5 Gbps ハブ コントローラーで、2 ポートと 4 ポートの両方のオプションが用意されています。 さまざまなホストコントローラー、デバイスクラス、オペレーティングシステムと互換性があり、複数のUSB充電規格をサポートしています。 終端抵抗、プルアップ抵抗、プルダウン抵抗を内蔵しており、ピンストラップによる構成オプションをサポートしているため、システム全体のBOMを削減できます。 EZ-USB™ HX3は、ゴースト充電とACAドック機能も提供します。
主な特長
- USB-IF 認定 USB ハブ コントローラー
- USB 2.0との下位互換性
- 2 つまたは 4 つの USB 5 Gbps DS ポート
- マルチ TT のサポート
- オンボードシステム用のUSB共有リンク
- バッテリー充電 (BC) v1.2 のサポート
- アクセサリ充電器アダプタードック
- Arm® M0 CPU, 16 KBのRAM, 32 KBのROM
- GPIO - 過電流、電源イネーブル
- LEDステータスインジケーター
- USB経由のインシステムプログラミング
- Windows、macOS、および Linux 互換
製品
概要
シェアードリンクは、USB 3.0 ダウンストリーム ポートを USB 5 Gbps ポートと標準の USB 2.0 480/12/1.5 に分割し、組み込みシステムアプリケーションにおけるオンボード接続を可能にする独自の機能です。4つのUSB 3.2第2世代ダウンストリームポートから最大8つのブリッジデバイス接続が可能です。 シェアードリンク モードでは、リムーバブル USB 2.0 デバイスと組み込み 5 Gbps デバイス用に個別の VBUS コントロールが必要です。 組み込みの5GbpsデバイスがUSB 2.0動作にフォールバックしないようにするには、外部電源スイッチが必要です。
ゴーストチャージは、アップストリーム (US) ポートがホストに接続されていないときに、ダウンストリーム (DS) ポートでUSBデバイスを充電できるようにする独自の機能です。 例としては、EZ-USB™ HX3を搭載したドッキングステーションにノートパソコンが接続されていない場合などが挙げられます。USB ポートがホストから切断されると、EZ-USB™ HX3 は、充電が必要なデバイスに DS ポートが接続されているかどうかをアクティブに識別します。 充電要件を分析し、検出された充電仕様に合わせて適切な信号方式を選択します。 ゴーストチャージはデフォルトで有効になっており、データシートに記載されている構成オプションを使用して無効にすることができます。
従来のUSBセットアップでは、接続されたデバイスを有効にして充電するために、ホストがVBUS電源を供給する役割を果たします。しかし、On-The-Go(OTG)ホストの場合、アクセサリ充電アダプタドック(ACA-dock)がホストへのVBUS電源供給と充電メカニズムの役割を果たします。EZ-USB™ HX3 は、アダプター コントローラーの機能を統合することで、BC v1.2 仕様で定義されている ACA-dock 規格をサポートするように設計されています。 ACA ドック機能が有効になっている場合、EZ-USB™ HX3 は外部電源スイッチをアクティブにして、USB ポートに VBUS 電力を供給します。 OTGホストがACAドックに接続されていることを示すために、IDピンは抵抗を使用してグランドに接続されます。 この機能は、データシートに記載されている構成オプションを使用して簡単に無効にできます。
CYUSB3xxx-BVXA(T) EZ-USB™ HX3 は、車載規格AEC-Q100準拠の4ポートUSB 5Gbpsハブコントローラです。USB 2.0との下位互換性を備え、車載温度範囲で動作可能です。EZ-USB™ HX3は、オンボードシステム用のEZ-USB™ HX3 設定可能な USB 5 Gbps および USB 2.0 PHYを搭載しており、信号品質を向上させ、USB ポートの到達範囲をセンターコンソールや後部座席などの遠隔地に拡張できます。これにより、自動車システム設計者の柔軟性を高め、USB-IF コンプライアンスを容易にします。
シェアードリンクは、USB 3.0 ダウンストリーム ポートを USB 5 Gbps ポートと標準の USB 2.0 480/12/1.5 に分割し、組み込みシステムアプリケーションにおけるオンボード接続を可能にする独自の機能です。4つのUSB 3.2第2世代ダウンストリームポートから最大8つのブリッジデバイス接続が可能です。 シェアードリンク モードでは、リムーバブル USB 2.0 デバイスと組み込み 5 Gbps デバイス用に個別の VBUS コントロールが必要です。 組み込みの5GbpsデバイスがUSB 2.0動作にフォールバックしないようにするには、外部電源スイッチが必要です。
ゴーストチャージは、アップストリーム (US) ポートがホストに接続されていないときに、ダウンストリーム (DS) ポートでUSBデバイスを充電できるようにする独自の機能です。 例としては、EZ-USB™ HX3を搭載したドッキングステーションにノートパソコンが接続されていない場合などが挙げられます。USB ポートがホストから切断されると、EZ-USB™ HX3 は、充電が必要なデバイスに DS ポートが接続されているかどうかをアクティブに識別します。 充電要件を分析し、検出された充電仕様に合わせて適切な信号方式を選択します。 ゴーストチャージはデフォルトで有効になっており、データシートに記載されている構成オプションを使用して無効にすることができます。
従来のUSBセットアップでは、接続されたデバイスを有効にして充電するために、ホストがVBUS電源を供給する役割を果たします。しかし、On-The-Go(OTG)ホストの場合、アクセサリ充電アダプタドック(ACA-dock)がホストへのVBUS電源供給と充電メカニズムの役割を果たします。EZ-USB™ HX3 は、アダプター コントローラーの機能を統合することで、BC v1.2 仕様で定義されている ACA-dock 規格をサポートするように設計されています。 ACA ドック機能が有効になっている場合、EZ-USB™ HX3 は外部電源スイッチをアクティブにして、USB ポートに VBUS 電力を供給します。 OTGホストがACAドックに接続されていることを示すために、IDピンは抵抗を使用してグランドに接続されます。 この機能は、データシートに記載されている構成オプションを使用して簡単に無効にできます。
CYUSB3xxx-BVXA(T) EZ-USB™ HX3 は、車載規格AEC-Q100準拠の4ポートUSB 5Gbpsハブコントローラです。USB 2.0との下位互換性を備え、車載温度範囲で動作可能です。EZ-USB™ HX3は、オンボードシステム用のEZ-USB™ HX3 設定可能な USB 5 Gbps および USB 2.0 PHYを搭載しており、信号品質を向上させ、USB ポートの到達範囲をセンターコンソールや後部座席などの遠隔地に拡張できます。これにより、自動車システム設計者の柔軟性を高め、USB-IF コンプライアンスを容易にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.