これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアが車載アプリケーション開発を効率化
-
このページ
カテゴリー別に参照
AUTOSARパートナー
概要
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、Automotive SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
TRAVEO™ T2G AUTOSARドライバーは、AUTOSARワークフローにおいてTRAVEO™ T2Gシリーズを非常に魅力的なものにする、豊富なスマートハードウェア機能を実現します。MCAL(Microcontroller Abstraction Layer)は、ベーシックソフトウェアの最下位のソフトウェア層です。このモジュールには、μC内部ペリフェラルおよびメモリ・マップドμC外部デバイスに直接アクセスできるソフトウェア・モジュールであるドライバが含まれています。AUTOSARが定義する機能に加えて、TRAVEO™ T2G MCALは安全機能、内部周辺機器間のトリガー接続、「スマートI/O」機能など、TRAVEO™固有の設計アイデアをサポートします。
TRAVEO™ T2G MCALの統合経験を持つソフトウェアパートナーには、Elektrobit社、Etas社、Vector Informatik社が含まれます。
詳細については、「ドキュメントと設計リソース」セクションを参照してください。
MCALとは別に利用可能なセルフテストライブラリは、チップ領域の大部分に対して高い診断カバレッジを提供することにより、安全目標の達成を支援します。セルフテストライブラリは、CORE、FLASH、およびRAMに対して定義されています。
「フォアグラウンドモード」と「バックグラウンドモード」があります
「フォアグラウンドモード」では、起動時など、完全なテストが一度に実行されます。
「バックグラウンドモード」では、実行は他のタスクと断続的に複数のスロットに分散されます
TRAVEO™ T2G AUTOSARセルフテストライブラリの詳細については、ドキュメントセクションを参照してください
FEE 配信に含まれる FEE Interfaces to TRAVEO™ T2G MCAL FLS は、物理フラッシュのセグメンテーションおよびアドレッシング スキームから抽象化され、仮想アドレッシングおよびセグメンテーション スキームを提供します。4バイトの仮想ページサイズを利用しているため、事実上無制限の消去サイクルが可能です(計算ツールが含まれています)。このアルゴリズムは、パワーダウンに対して堅牢で、メモリフットプリントがコンパクトです。
TRAVEOTM RT2G AUTOSAR FLASH EEPROM エミュレーション (FEE) の詳細については、次のドキュメント セクションのユーザー ガイドを参照してください。
この拡張機能は、定義された MCAL ドライバーに "Type II" マルチコア サポート (ASR 4.4 で定義) を追加し、各 CPU コアでドライバーのインスタンスを実行できます。
ペリフェラル チャネルとそのデータは、コアに個別に割り当て可能ですが、コア間で共有することはできません。
関連するすべてのドライバーは、「デザイン リソース」セクションにあります。
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、Automotive SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
TRAVEO™ T2G AUTOSARドライバーは、AUTOSARワークフローにおいてTRAVEO™ T2Gシリーズを非常に魅力的なものにする、豊富なスマートハードウェア機能を実現します。MCAL(Microcontroller Abstraction Layer)は、ベーシックソフトウェアの最下位のソフトウェア層です。このモジュールには、μC内部ペリフェラルおよびメモリ・マップドμC外部デバイスに直接アクセスできるソフトウェア・モジュールであるドライバが含まれています。AUTOSARが定義する機能に加えて、TRAVEO™ T2G MCALは安全機能、内部周辺機器間のトリガー接続、「スマートI/O」機能など、TRAVEO™固有の設計アイデアをサポートします。
TRAVEO™ T2G MCALの統合経験を持つソフトウェアパートナーには、Elektrobit社、Etas社、Vector Informatik社が含まれます。
詳細については、「ドキュメントと設計リソース」セクションを参照してください。
MCALとは別に利用可能なセルフテストライブラリは、チップ領域の大部分に対して高い診断カバレッジを提供することにより、安全目標の達成を支援します。セルフテストライブラリは、CORE、FLASH、およびRAMに対して定義されています。
「フォアグラウンドモード」と「バックグラウンドモード」があります
「フォアグラウンドモード」では、起動時など、完全なテストが一度に実行されます。
「バックグラウンドモード」では、実行は他のタスクと断続的に複数のスロットに分散されます
TRAVEO™ T2G AUTOSARセルフテストライブラリの詳細については、ドキュメントセクションを参照してください
FEE 配信に含まれる FEE Interfaces to TRAVEO™ T2G MCAL FLS は、物理フラッシュのセグメンテーションおよびアドレッシング スキームから抽象化され、仮想アドレッシングおよびセグメンテーション スキームを提供します。4バイトの仮想ページサイズを利用しているため、事実上無制限の消去サイクルが可能です(計算ツールが含まれています)。このアルゴリズムは、パワーダウンに対して堅牢で、メモリフットプリントがコンパクトです。
TRAVEOTM RT2G AUTOSAR FLASH EEPROM エミュレーション (FEE) の詳細については、次のドキュメント セクションのユーザー ガイドを参照してください。
この拡張機能は、定義された MCAL ドライバーに "Type II" マルチコア サポート (ASR 4.4 で定義) を追加し、各 CPU コアでドライバーのインスタンスを実行できます。
ペリフェラル チャネルとそのデータは、コアに個別に割り当て可能ですが、コア間で共有することはできません。
関連するすべてのドライバーは、「デザイン リソース」セクションにあります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.