LEDドライバIC
スマート照明と電力変換
-
このページ
カテゴリー別に参照
LITIX™ - 自動車用LEDドライバIC
車載ライトアプリケーション向けに作られたLEDドライバ。
LITIX™ - 自動車用LEDドライバIC Subfamilies
PWM出力付きNFCワイヤレス設定IC
照明アプリケーション向けの定ルーメン出力 (CLO) 機能とPWM出力を備えたデュアルモードNFCワイヤレス構成IC
概要
AC-DC LEDドライバICは、LEDドライバおよび照明器具に最適です。 インフィニオンの革新的なマルチモードLEDドライバICは、高効率、高力率、低高調波を実現します。 インフィニオンのLEDドライバは、ちらつきのない深い調光性能(最小1%)を提供します。 高レベルの集積化により、外付け部品の必要性が低減されます。 幅広いアナログLEDコントローラーICポートフォリオに加えて、インフィニオンのデジタル電源技術のXDP™ LED照明ポートフォリオは、簡単な設計をサポートし、物流処理を簡素化することで、労力とコストを節約します。
DC-DCスイッチモードドライバICは、デュアルステージのプロフェッショナル照明システムを可能にします。 インフィニオンは、最大1.5Aの電流をサポートする高集積DC-DC LEDドライバICの幅広いポートフォリオを提供し、インフィニオンのDC-DC LEDドライバは、幅広い動作範囲で最大98%の効率を提供します。 高速、安定、効率的なレギュレーションにより、高電流精度で高光品質を実現します。
PWM調光により、0〜10Vのアナログ信号をPWM調光信号に変換する高い調光精度が可能になります。 インフィニオンは、6ピンSOTパッケージに0-10V調光インターフェースICを完全集積化しており、設計フットプリントの小型化を実現します。 調光可能なLEDインターフェースICは、0〜10Vの調光器またはポテンショメーターから調光回路にアナログ電圧ベースの信号を送信するために使用できます。 電流ベースのPWM信号の形式の照明コントローラーICのPWM入力を使用して、外付けオトカプラーを駆動することもできます。 追加のコンポーネントは不要で、設計フットプリントを非常に小さくすることができます。
インフィニオンのBCRリニアレギュレーターは、産業および自動車分野のLEDストリップライトアプリケーションに最適です。 BCRは、超低外付け部品数と最小のPCBフットプリントを備えた比類のない低コストソリューションを提供します。 新世代のBCR430UおよびBCR431Uリニアドライバは、超低電圧降下とスマートな温度制御を特長としています。
AC-DC LEDドライバICは、LEDドライバおよび照明器具に最適です。 インフィニオンの革新的なマルチモードLEDドライバICは、高効率、高力率、低高調波を実現します。 インフィニオンのLEDドライバは、ちらつきのない深い調光性能(最小1%)を提供します。 高レベルの集積化により、外付け部品の必要性が低減されます。 幅広いアナログLEDコントローラーICポートフォリオに加えて、インフィニオンのデジタル電源技術のXDP™ LED照明ポートフォリオは、簡単な設計をサポートし、物流処理を簡素化することで、労力とコストを節約します。
DC-DCスイッチモードドライバICは、デュアルステージのプロフェッショナル照明システムを可能にします。 インフィニオンは、最大1.5Aの電流をサポートする高集積DC-DC LEDドライバICの幅広いポートフォリオを提供し、インフィニオンのDC-DC LEDドライバは、幅広い動作範囲で最大98%の効率を提供します。 高速、安定、効率的なレギュレーションにより、高電流精度で高光品質を実現します。
PWM調光により、0〜10Vのアナログ信号をPWM調光信号に変換する高い調光精度が可能になります。 インフィニオンは、6ピンSOTパッケージに0-10V調光インターフェースICを完全集積化しており、設計フットプリントの小型化を実現します。 調光可能なLEDインターフェースICは、0〜10Vの調光器またはポテンショメーターから調光回路にアナログ電圧ベースの信号を送信するために使用できます。 電流ベースのPWM信号の形式の照明コントローラーICのPWM入力を使用して、外付けオトカプラーを駆動することもできます。 追加のコンポーネントは不要で、設計フットプリントを非常に小さくすることができます。
インフィニオンのBCRリニアレギュレーターは、産業および自動車分野のLEDストリップライトアプリケーションに最適です。 BCRは、超低外付け部品数と最小のPCBフットプリントを備えた比類のない低コストソリューションを提供します。 新世代のBCR430UおよびBCR431Uリニアドライバは、超低電圧降下とスマートな温度制御を特長としています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.