これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™アナログ コプロセッサーを使用すると、設計は、集約、前処理、およびフォーマットされたセンサー データをシリアル通信インターフェースを介してホストプロセッサに送信できます。
主な特長
- 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 最大32KBのフラッシュ、4KBのSRAM
- DMA controller
- 4オペアンプ 6つのコンパレーター
- 1つのプログラム可能なアナログフィルタ
- 38チャネル アナログ マルチプレクサ
- 最大 3 個の ADC (12 ビット x 2、10 ビット x 1)
- 4個のDAC (13ビット電圧/7ビット電流)
- 第4世代CAPSENSE™
- 3つのシリアル通信ブロック
- 8 個のタイマー/カウンター/PWM
- 最大38本のGPIO (8 スマート I/O)
製品
概要
インフィニオンの PSOC™ アナログコプロセッサは、プログラマブルアナログフロントエンド(AFE)と、ソフトウェアでAFEを較正および調整できる信号処理エンジン(32ビット Arm® Cortex®-M0+)を統合したスケーラブルでリコンフィギャラブルなアーキテクチャを提供することで、センサーベースのシステムの設計を簡素化します。
- オペアンプ、コンパレータ、ADCなどのプログラム可能なアナログ・ブロックを搭載し、センサー・インターフェース用のカスタム・アナログ・フロント・エンド(AFE)を作成
- アナログ・フィルタ、デルタ・シグマADC、または2つの13ビット電圧DACとして構成できる新しいプログラマブル・ユニバーサル・アナログ・ブロックを発表
- DMAコントローラを備えた32ビット Arm® Cortex®-M0+信号処理エンジンを搭載
- タイマ/カウンタ/PWMブロックやシリアル通信ブロック(UART/SPI/I2C)などの組み込みペリフェラルを搭載
PSOC™のプログラマブルなアナログブロックとコンポーネントは、完全に設計された組み込み初期化、キャリブレーション、および温度補正アルゴリズムを備えているため、エンジニアはホストプロセッサソフトウェアを変更することなくセンサー機能を更新できます。
- PSOC™Creator IDE をダウンロードして 、 デバイスでプロジェクトの開発を開始PSOC™
- アプリケーション・ノート「アナログ・コプロセッサ入門」 AN211293 を読むPSOC™
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加する
PSOC™ Creatorは、ハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合デザイン環境(IDE)です。 これにより、ソフトウェアでのラピッドプロトタイピングと設計の反復が可能になり、ハードウェアの変更や複数のPCBスピンが不要になります。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
インフィニオンの PSOC™ アナログコプロセッサは、プログラマブルアナログフロントエンド(AFE)と、ソフトウェアでAFEを較正および調整できる信号処理エンジン(32ビット Arm® Cortex®-M0+)を統合したスケーラブルでリコンフィギャラブルなアーキテクチャを提供することで、センサーベースのシステムの設計を簡素化します。
- オペアンプ、コンパレータ、ADCなどのプログラム可能なアナログ・ブロックを搭載し、センサー・インターフェース用のカスタム・アナログ・フロント・エンド(AFE)を作成
- アナログ・フィルタ、デルタ・シグマADC、または2つの13ビット電圧DACとして構成できる新しいプログラマブル・ユニバーサル・アナログ・ブロックを発表
- DMAコントローラを備えた32ビット Arm® Cortex®-M0+信号処理エンジンを搭載
- タイマ/カウンタ/PWMブロックやシリアル通信ブロック(UART/SPI/I2C)などの組み込みペリフェラルを搭載
PSOC™のプログラマブルなアナログブロックとコンポーネントは、完全に設計された組み込み初期化、キャリブレーション、および温度補正アルゴリズムを備えているため、エンジニアはホストプロセッサソフトウェアを変更することなくセンサー機能を更新できます。
- PSOC™Creator IDE をダウンロードして 、 デバイスでプロジェクトの開発を開始PSOC™
- アプリケーション・ノート「アナログ・コプロセッサ入門」 AN211293 を読むPSOC™
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加する
PSOC™ Creatorは、ハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合デザイン環境(IDE)です。 これにより、ソフトウェアでのラピッドプロトタイピングと設計の反復が可能になり、ハードウェアの変更や複数のPCBスピンが不要になります。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.