インフィニオンは、お客様にとって製品の寿命を延ばす可用性の重要性を理解しています。特に今日の急速に進化する技術環境において、時代の先を行くことは競争上の優位性であるだけでなく、必要不可欠なものです。これらのニーズをサポートするために、製品の入手可能性について簡単にアクセスできる透明性を提供します。このアプローチにより、お客様は再設計や再認定の必要性を最小限に抑え、よりスムーズで効率的な製品ライフサイクルを確保できます。
高品質の半導体ソリューションを提供するというインフィニオンの取り組みの基礎となるのは、長期供給性です。私たちは、ペースの速いテクノロジーの世界では、製品の寿命がその性能と同じくらい重要であることを理解しています。そのため、私たちは設計および製造するすべてのものにおいて耐久性と信頼性を優先しています。
- 持続的なパフォーマンス: 当社の製品は長期間にわたって一貫して動作するように構築されており、頻繁に交換することなくアプリケーションがスムーズに動作することを保証します。
- コスト効率: 長持ちするコンポーネントに投資すると、頻繁なメンテナンスや交換の必要性が減り、長期的には大幅なコスト削減につながります。
- 環境への責任: 長持ちする製品は電子廃棄物の削減に貢献し、廃棄される電子部品による環境への影響を最小限に抑えることで、より環境に優しい地球をサポートします。
- 将来性のあるソリューション: テクノロジーが進化するにつれて、信頼性と耐久性のあるコンポーネントを備えることで、システムが最新の状態と機能を維持し、急速な陳腐化から投資を保護します。
- 堅牢な設計: 当社は先進的な素材と最先端のテクノロジーを統合して、長時間の使用に耐え、さまざまな条件下で動作できるコンポーネントを作成します。
- 厳格なテスト: すべてのインフィニオン製品は、耐久性と信頼性の最高基準を満たしていることを確認するために広範なテストを受けており、お客様に安心を提供します。
- 継続的なイノベーション: 当社は継続的な改善に取り組んでおり、研究開発を通じて製品の寿命を延ばす新しい方法を常に模索しています。
- 市場のスピードに対応する: 動きの速い市場では、最先端のテクノロジーだけでなく、迅速な実行も求められます。インフィニオンの合理化されたプロセスと機敏な製造能力により、高品質の製品を迅速に提供し、お客様が競合他社に先んじるのに役立ちます。当社のサプライチェーンはスピードと効率が最適化されており、品質を損なうことなく迅速な配送を保証します。
インフィニオンは寿命に重点を置くことで、製品の性能と信頼性を向上させるだけでなく、持続可能な未来もサポートします。長期間にわたって信頼できるソリューションとしてインフィニオンを選ぶことで、お客様のアプリケーションは効率的で、コストパフォーマンスに優れ、環境にも配慮したものとなります。
インフィニオンのイノベーションへの取り組みにより、当社は常に変化の速い市場の最前線に立ち、新たな課題に対処し、新たな機会をつかむ準備ができています。インフィニオンで時代の先を行きましょう。当社の半導体ソリューションが、変化の速い市場での成功にどのように役立つかをご覧ください。一緒にテクノロジーの未来を形作りましょう。
インフィニオンを引き続き信頼していただき、誠にありがとうございます。
スマートパワー
インフィニオンのスマートパワー製品は、スマートパワースイッチ、LEDドライバーIC、モーター制御IC、バッテリー管理IC、車載用従来型パワートレインIC、パワーマネージメントIC、システムベーシスチップ (SBC)、トランシーバー、リニア電圧レギュレーター (LDO) など、幅広いソリューションを網羅し、細心の注意を払って設計され、車載用認定を受けています。
私たちは、半導体製品の「寿命」と呼ばれる予定されている利用可能な期間に関する明確な情報が極めて必要であると認識しています。インフィニオンのスマートパワー製品は、さまざまな車載アプリケーションに不可欠です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
メモリ
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。
このプログラムで NPR フラッシュ製品を選択することで、重要なメモリ デバイスの信頼できるサプライ チェーンが保証され、安心して業務を行うことができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
マイクロコントローラー
インフィニオンのマイクロコントローラ長期供給プログラムは、製品の安定した供給を保証するために設計されています。幅広いポートフォリオには、さまざまな自動車アプリケーションをサポートする AURIX™、 PSOC™ 、 TRAVEO™ 製品が含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
MOSFET
お客様の長期的な生産計画をサポートするために、インフィニオンはOptiMOS™車載用パワーMOSFETの包括的な長寿命プログラムを提供し、製品の安定した供給とライフサイクルを可視化します。このプログラムは、長期的な計画と信頼性が重要な自動車市場のニーズに対応するように設計されています。
当社のOptiMOS™パワー半導体技術と高度なパワーパッケージを組み合わせることで、自動車業界の要求を満たす最先端のMOSFET製品を提供することができます。革新的な製品と長い製品ライフサイクルを優先することで、お客様が車両の信頼性と性能を長期的に確保できるよう支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
車載用IGBTおよびSiC
インフィニオンの車載用SiCおよびIGBT長期供給プログラムは、最も人気のあるIGBTおよびSiC製品の持続的な可用性を確保し、長期にわたるプラットフォームをサポートします。
このプログラムの下で車載用SiCおよびIGBT製品を選択することで、重要な車載用パワーデバイスの信頼性の高いサプライチェーンが保証され、安心して運用できるようになります。
センサー
インフィニオンのXENSIV™センサー製品は、自動車、産業、民生、IoTアプリケーション向けに正確で信頼性の高いセンシング機能を提供するように設計されています。お客様の長期的な生産計画と戦略的意思決定をサポートするために、磁気センサー、高精度電流センサー、圧力センサーの製品ライフサイクルに透明性を提供します。インフィニオンは、長期供給プログラムにより、計画されている製品の入手可能性を明確に把握し、お客様が信頼性の高いサプライチェーンを確保できるよう支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
AIROC™
Wi-Fi、Bluetooth®、Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi と Bluetooth®コンボなど、インフィニオンの AIROC™ワイヤレス接続製品は、IoT および自動車ソリューションにおける信頼性と性能で高く評価されています。10億台を超えるデバイスが出荷されている AIROC™は、シームレスな統合、相互運用性、低消費電力を実現し、さまざまなアプリケーションでバッテリー寿命を延ばします。Android、Linux、RTOSプラットフォームに共通するソフトウェア フレームワークを活用し、 ModusToolbox™と事前に統合することで、高品質で差別化された製品を効率的に市場に投入できるよう支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
GaNパワー半導体
当社の CoolGaN™製品ラインナップは、ディスクリート製品から高集積デバイスまで、さまざまなパッケージに搭載された、包括的なパワー半導体を提供します。こうした製品の多様性により、優れた効率と電力密度を備えた、信頼性の高い、最新の電力システムを設計していただけます。
長期的な生産計画をサポートするため、当社では CoolGaN™パワー半導体向けの堅牢な長期供給プログラムを提供しています。このプログラムにより、製品の可用性とライフサイクルが明確に可視化され、お客様は今後何年にもわたり、迷うことなく当社の GaN テクノロジーを設計に組み込むことができます。USB-Cアダプターや充電器、再生可能エネルギー、データセンター、その他のアプリケーションなど、CoolGaN™製品は、今日の要求の厳しい電力システムに求められる性能と信頼性を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
急速に進化する今日のテクノロジー環境において、製品の在庫を継続的に確保することは、もはや単なる戦略的優位性ではなく、不可欠な要素となっています。長期にわたる一貫した性能を支えとする業界では、再設計や再認定のプロセスを余儀なくされた場合、多大なコストと遅延に直面することになります。インフィニオンはこれらの課題を認識し、明確で簡単に製品の在庫状況がわかる情報を顧客に提供し、スムーズで効率的な製品ライフサイクルをサポートするよう努めています。
インフィニオンの特別ウェビナーにぜひご参加ください。ウェビナーでは、製品供給の重要な役割について検討し、幅広い製品ラインナップをご紹介します。インフィニオンの長期サポートへの取り組みによって、設計の中断が少なくなり、アプリケーションの寿命全体にわたって続く、信頼性が高く、高品質な半導体ソリューションが実現される仕組みをご覧ください。