これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG6DFおよびEZ-PD™ CCG6SFは、PCおよびノートブック用に設計されたUSB-Cおよびパワーデリバリー統合コントローラーで、それぞれデュアルポート構成とシングルポート構成で利用できます。 これらは、64KBのフラッシュと96KBのROMを統合したプログラム可能なソリューションであり、フェイルセーフブートを保証し、ファームウェアのアップグレードをサポートします。 どちらのデバイスもデュアルロールポート (DRP) 機能をサポートし、パワーデリバリー3.0仕様に完全に準拠しています。
主な特長
- USB-C PD 3.0をサポート
- USB3、USB4、サンダーボルトをサポート
- 統合されたデジタルおよびアナログブロック
- 最大23個のGPIO、4個のSCB
- VBUSプロバイダ負荷スイッチ (5 V/3 A)
- VBUSでのスルーレート制御ターンオン
- USB PD 3.0 の高速ロール スワップのサポート
- 高電圧20V登録内蔵
- SBUパススルー、USBアナログマルチプレクサ
- VBUSからCC/SBUへの短絡保護
- VCONN FET
- VCONN過電流保護
製品
概要
EZ-PD™ CCG6DF/CCG6SFのUSB PDサブシステムは、USB PD物理層とそのサポート回路に基づいています。USB PD物理層は、PD 3.0規格に準拠し、CCチャネルを介して半二重通信を用いてBMCエンコードされたデータを通信するトランスミッターとレシーバーで構成されています。物理層(PHY)では衝突回避機能が採用されており、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えます。さらに、USB PDブロックには、USB Type-C仕様に準拠した必要なすべての終端抵抗(RpおよびRd)と対応するスイッチが組み込まれています。Rp抵抗は電流源として実装され、CCピンのRd抵抗はバッテリー切れの検出と充電に不可欠です。
最新のUSB PD 3.0規格に準拠するため、EZ-PD™ CCG6DFとEZ-PD™ CCG6SFはどちらもファストロールスワップ(FRS)機能を搭載しています。 FRS により、外部電源のドックやハブは、外部電源が切断された場合でもバス電源に迅速に移行できます。
EZ-PD™ CCG6DF/CCG6SFは、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 さらに、CPUには、1サイクル内で32ビットの結果を生成するハードウェア乗算器が組み込まれています。 NVICブロックと呼ばれる割り込みコントローラーを搭載し、32個の割り込み入力を備えています。 プロセッサには、プロセッサをディープスリープモードからウェイクアップできるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC) も含まれています。 また、このデバイスは、システム変数とパラメータの一時的なステータスを保存するための64KBフラッシュと、PD機能とブートおよび構成ルーチンを実装するために必要なファームウェアを含む96KBのROMも内蔵しています。
EZ-PD™ CCG6DF/SFは、VBUSプロバイダパスロードスイッチコントローラー、USB認証サポート、VBUSからCCへの短絡保護、VBUSからSBUへの短絡保護、20V-VBUSレギュレーター、VBUSコンシューマパス用の高電圧NFETゲートドライバ、SBUパススルー、USB HSマルチプレクサなど、さまざまな機能をシングルチップに統合しています。 このデバイスは、DRP機能をサポートするThunderboltアプリケーション向けに承認されたUSB PD 3.0準拠の完全にプログラム可能なソリューションです。
EZ-PD™ CCG6DF/CCG6SFのUSB PDサブシステムは、USB PD物理層とそのサポート回路に基づいています。USB PD物理層は、PD 3.0規格に準拠し、CCチャネルを介して半二重通信を用いてBMCエンコードされたデータを通信するトランスミッターとレシーバーで構成されています。物理層(PHY)では衝突回避機能が採用されており、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えます。さらに、USB PDブロックには、USB Type-C仕様に準拠した必要なすべての終端抵抗(RpおよびRd)と対応するスイッチが組み込まれています。Rp抵抗は電流源として実装され、CCピンのRd抵抗はバッテリー切れの検出と充電に不可欠です。
最新のUSB PD 3.0規格に準拠するため、EZ-PD™ CCG6DFとEZ-PD™ CCG6SFはどちらもファストロールスワップ(FRS)機能を搭載しています。 FRS により、外部電源のドックやハブは、外部電源が切断された場合でもバス電源に迅速に移行できます。
EZ-PD™ CCG6DF/CCG6SFは、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 さらに、CPUには、1サイクル内で32ビットの結果を生成するハードウェア乗算器が組み込まれています。 NVICブロックと呼ばれる割り込みコントローラーを搭載し、32個の割り込み入力を備えています。 プロセッサには、プロセッサをディープスリープモードからウェイクアップできるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC) も含まれています。 また、このデバイスは、システム変数とパラメータの一時的なステータスを保存するための64KBフラッシュと、PD機能とブートおよび構成ルーチンを実装するために必要なファームウェアを含む96KBのROMも内蔵しています。
EZ-PD™ CCG6DF/SFは、VBUSプロバイダパスロードスイッチコントローラー、USB認証サポート、VBUSからCCへの短絡保護、VBUSからSBUへの短絡保護、20V-VBUSレギュレーター、VBUSコンシューマパス用の高電圧NFETゲートドライバ、SBUパススルー、USB HSマルチプレクサなど、さまざまな機能をシングルチップに統合しています。 このデバイスは、DRP機能をサポートするThunderboltアプリケーション向けに承認されたUSB PD 3.0準拠の完全にプログラム可能なソリューションです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.