- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
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
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- マルチコプターとドローン
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
- 産業用電源
- 電動工具
- コードレス電動工具および屋外用電動機器
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
パスワード保護付きのNFCタイプ2タグは、セキュリティと使いやすさの強力な組み合わせを提供し、幅広いアプリケーションにとって魅力的な選択肢となっています。設置面積が小さいため、幅広い製品への組み込みに最適です。NFC対応デバイスでタップすると、Webサイトの起動、電話やチャットボットの開始など、特定のアクションをトリガーするようにプログラムできます。
主な特長
- NFCフォーラムType 2認証取得
- 32ビットパスワード保護
- パスワード再試行カウンター
- ISO-IEC14443タイプA準拠
- ブロックと個別ページ・ロック
- 書き換え可能なタグ
- 一意のシリアル番号
- 引き裂き防止サポート
- 128バイトのユーザーメモリ
製品
概要
NFC タグは、ブランドが独自の消費者体験を提供し、競争力を獲得することを目指しているため、識別と消費者エンゲージメントを可能にするための人気のある選択肢として認識されています。 パスワード保護付きのインフィニオンのNFC タイプ2タグは、セキュリティと使いやすさの組み合わせを提供し、小売、ヘルスケア、ロジスティクスなどのさまざまな業界の幅広いアプリケーションにとって魅力的な選択肢となっています。
インフィニオンの NFC タグは、パスワード保護をサポートし NFC フォーラムタイプ2タグ仕様をサポートしています。 これらのタグの主な利点の1つは、パスワード保護のサポートであり、セキュリティ機能が追加されます。 セキュリティ機能に加えて、これらのタグを高度にカスタマイズして、魅力的な消費者体験を可能にします。 高級品、玩具、医薬品、スマートパッケージなどの消費財にタグを組み込むことで、ブランドはスマートフォンでタップするだけで消費者とのインタラクティブな体験を生み出すことができます。
インフィニオンの汎用 NFC タイプ2認定タグのポートフォリオは、設置面積が小さく、あらゆるアプリケーションに NFC を簡単に埋め込むためのコスト最適化されたソリューションです。 NFC タグは、スマートメモリの NFC 市場の要件を満たすように設計されています。包括的なセキュリティ機能スイートには、32ビットパスワード保護、パスワード再試行カウンター、ブロックロックメカニズム、および固有の識別番号が含まれます。 128バイトのユーザーメモリとパスワードを備えたさまざまなアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。 プレーンモードでは、メモリへのアクセスは、4バイトのブロックと、ユーザーデータの読み取りと書き込みの両方またはいずれか一方の操作のためのパスワード保護を備えた8バイトのページ構造によってサポートされます。
NFC タグは、ブランドが独自の消費者体験を提供し、競争力を獲得することを目指しているため、識別と消費者エンゲージメントを可能にするための人気のある選択肢として認識されています。 パスワード保護付きのインフィニオンのNFC タイプ2タグは、セキュリティと使いやすさの組み合わせを提供し、小売、ヘルスケア、ロジスティクスなどのさまざまな業界の幅広いアプリケーションにとって魅力的な選択肢となっています。
インフィニオンの NFC タグは、パスワード保護をサポートし NFC フォーラムタイプ2タグ仕様をサポートしています。 これらのタグの主な利点の1つは、パスワード保護のサポートであり、セキュリティ機能が追加されます。 セキュリティ機能に加えて、これらのタグを高度にカスタマイズして、魅力的な消費者体験を可能にします。 高級品、玩具、医薬品、スマートパッケージなどの消費財にタグを組み込むことで、ブランドはスマートフォンでタップするだけで消費者とのインタラクティブな体験を生み出すことができます。
インフィニオンの汎用 NFC タイプ2認定タグのポートフォリオは、設置面積が小さく、あらゆるアプリケーションに NFC を簡単に埋め込むためのコスト最適化されたソリューションです。 NFC タグは、スマートメモリの NFC 市場の要件を満たすように設計されています。包括的なセキュリティ機能スイートには、32ビットパスワード保護、パスワード再試行カウンター、ブロックロックメカニズム、および固有の識別番号が含まれます。 128バイトのユーザーメモリとパスワードを備えたさまざまなアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。 プレーンモードでは、メモリへのアクセスは、4バイトのブロックと、ユーザーデータの読み取りと書き込みの両方またはいずれか一方の操作のためのパスワード保護を備えた8バイトのページ構造によってサポートされます。