これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 電流DA変換器 (IDAC7) 1.0
IDAC7コンポーネント: 広範囲な7ビットのプログラマブル電流
-
このページ
概要
IDAC7コンポーネントは、7ビットの分解能でプログラム可能な電流を供給します。6つのオーバーラップ範囲は4.76uAから609uAで、ほとんどのアプリケーションで十分な分解能を実現します。
- 6つの電流範囲(4.76 uA〜609 uA)
- シンク電流またはソース電流
- 7ビット解像度
- 2つのIDACを並列に配置して、8ビットのIDACを形成できます
- VDAC機能用の外部抵抗を追加
IDAC7コンポーネントは、7ビットの分解能でプログラム可能な電流を供給します。6つのオーバーラップ範囲は4.76uAから609uAで、ほとんどのアプリケーションで十分な分解能を実現します。
- 6つの電流範囲(4.76 uA〜609 uA)
- シンク電流またはソース電流
- 7ビット解像度
- 2つのIDACを並列に配置して、8ビットのIDACを形成できます
- VDAC機能用の外部抵抗を追加