これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-USB™ HX2LPは、インフィニオンの2/4ポート高速USB 2.0ハブコントローラーで、3.3V単電源と車載グレードのオプションを備えています。これは、フルスピード動作用の1.5kΩプルアップと、すべてのアップストリームおよびダウンストリームD+/D-ピンに15kΩプルダウン抵抗と直列終端抵抗を内蔵した低コストのシステムソリューションです。これにより、USB 2.0仕様のサポートが組み込まれているため、システムコストが最適化されます。
主な特長
- USB-IF 認定済み (TID# 30000009)
- 最大 4 つのダウンストリーム ポート
- 3.3V単電源
- バスパワーモードのサポート
- セルフパワーモードのサポート
- シングルトランザクショントランスレータ (TT)
- インシステムEEPROMプログラミング
- 上り/下流終端抵抗
- 下流終端抵抗
- ポートステータス インジケーター制御
- 56-QFNパッケージ
製品
概要
EZ-USB™ HX2LPは、低消費電力で高性能を実現するUSB 2.0ハブコントローラーの汎用性の高いファミリーです。これは、アップストリームおよびダウンストリームトランシーバー、USBシリアルインターフェースエンジン(SIE)、USBハブ制御およびリピータロジック、およびTTロジックを統合するシングルチップソリューションです。EZ-USB™ HX2LP は USB 2.0 仕様に完全に準拠しており、Windows ハードウェア品質ラボ (WHQL) によってテストおよび認定されています。このデバイスは、バスパワーモードとセルフパワーモードの両方をサポートしているため、幅広いアプリケーションに適しています。 外部SPI EEPROMを使用すると、ユーザーは特定の要件を満たすようにコントローラーを簡単に構成できます。さらに、インフィニオンは、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの多くの外付け受動部品を内蔵しており、ポートステータス インジケーター制御も内蔵しています。これにより、ハブ設計の実装に必要な全体的な部品点数が削減され、設計プロセスが簡素化されます。
CY7C65630 は、シングル トランザクション トランスレータを備えた 4 ポート デバイスです。このデバイスは、4つのダウンストリームポートを必要とする超低電力アプリケーション向けです。4 つのポートはすべて、1 つのトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65630 は 56-QFN で提供され、CY7C65640 とピン互換です。
CY7C65620 は、シングル・トランザクション・トランスレータを備えた 2 ポート・デバイスです。このデバイスは、2ポートバスパワーアプリケーション用です。両方のポートは、単一のトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65620 は 56-QFN パッケージで供給されます。
CY7C65631 は、シングル トランザクション トランスレータを備えた 4 ポート デバイスです。このデバイスは、4つのダウンストリームポートを必要とする超低電力アプリケーション向けです。4 つのポートはすべて、1 つのトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65631 は 56-QFN パッケージで供給され、CY7C65640 とピン互換です。CY65630と同じダイから供給されますが、製造プロセスが異なります。
CY7C65621 は、シングル トランザクション トランスレータを備えた 2 ポート デバイスです。このデバイスは、2ポートバスパワーアプリケーション用です。両方のポートは、単一のトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65621は56-QFNパッケージで提供され、CY65620と同じダイから供給されますが、製造プロセスが異なります。
インフィニオン EZ-USB™ ハブコントローラー ファミリーは、通常は外付けの多くの受動部品を内蔵しており、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの素子が内蔵されているため、ハブ設計の実装に必要な全体的な部品表 (BOM) が削減されます。さらに、サポート資料とリファレンスデザインキットによる、設計者の開発支援、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。EZ-USB™ HX2LP リファレンス デザイン キット (RDK) は、EZ-USB™ HX2LP デバイスの機能を実証するためのツールです。CY7C65620 と CY7C65630 は、サポートするポートの数を除いて、すべての面で同じです。設計の初期段階では、このボードは、開発者が完全な設計に進む前にチップの機能と制限を理解するのに役立ちます。RDKには、ボードハードウェア、PCアプリケーションソフトウェア、およびEEPROMコンフィギュレーションデータ (.iic) ファイルに関連するサポートドキュメントが含まれています。CY4605 (2 ポート ハブ) および CY4606 (4 ポート ハブ) は、提供されている評価ボードです。
EZ-USB™ HX2LPは、低消費電力で高性能を実現するUSB 2.0ハブコントローラーの汎用性の高いファミリーです。これは、アップストリームおよびダウンストリームトランシーバー、USBシリアルインターフェースエンジン(SIE)、USBハブ制御およびリピータロジック、およびTTロジックを統合するシングルチップソリューションです。EZ-USB™ HX2LP は USB 2.0 仕様に完全に準拠しており、Windows ハードウェア品質ラボ (WHQL) によってテストおよび認定されています。このデバイスは、バスパワーモードとセルフパワーモードの両方をサポートしているため、幅広いアプリケーションに適しています。 外部SPI EEPROMを使用すると、ユーザーは特定の要件を満たすようにコントローラーを簡単に構成できます。さらに、インフィニオンは、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの多くの外付け受動部品を内蔵しており、ポートステータス インジケーター制御も内蔵しています。これにより、ハブ設計の実装に必要な全体的な部品点数が削減され、設計プロセスが簡素化されます。
CY7C65630 は、シングル トランザクション トランスレータを備えた 4 ポート デバイスです。このデバイスは、4つのダウンストリームポートを必要とする超低電力アプリケーション向けです。4 つのポートはすべて、1 つのトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65630 は 56-QFN で提供され、CY7C65640 とピン互換です。
CY7C65620 は、シングル・トランザクション・トランスレータを備えた 2 ポート・デバイスです。このデバイスは、2ポートバスパワーアプリケーション用です。両方のポートは、単一のトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65620 は 56-QFN パッケージで供給されます。
CY7C65631 は、シングル トランザクション トランスレータを備えた 4 ポート デバイスです。このデバイスは、4つのダウンストリームポートを必要とする超低電力アプリケーション向けです。4 つのポートはすべて、1 つのトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65631 は 56-QFN パッケージで供給され、CY7C65640 とピン互換です。CY65630と同じダイから供給されますが、製造プロセスが異なります。
CY7C65621 は、シングル トランザクション トランスレータを備えた 2 ポート デバイスです。このデバイスは、2ポートバスパワーアプリケーション用です。両方のポートは、単一のトランザクション変換プログラムを共有します。CY7C65621は56-QFNパッケージで提供され、CY65620と同じダイから供給されますが、製造プロセスが異なります。
インフィニオン EZ-USB™ ハブコントローラー ファミリーは、通常は外付けの多くの受動部品を内蔵しており、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの素子が内蔵されているため、ハブ設計の実装に必要な全体的な部品表 (BOM) が削減されます。さらに、サポート資料とリファレンスデザインキットによる、設計者の開発支援、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。EZ-USB™ HX2LP リファレンス デザイン キット (RDK) は、EZ-USB™ HX2LP デバイスの機能を実証するためのツールです。CY7C65620 と CY7C65630 は、サポートするポートの数を除いて、すべての面で同じです。設計の初期段階では、このボードは、開発者が完全な設計に進む前にチップの機能と制限を理解するのに役立ちます。RDKには、ボードハードウェア、PCアプリケーションソフトウェア、およびEEPROMコンフィギュレーションデータ (.iic) ファイルに関連するサポートドキュメントが含まれています。CY4605 (2 ポート ハブ) および CY4606 (4 ポート ハブ) は、提供されている評価ボードです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.