これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
サウンドバーソリューション
インフィニオンのオーディオアンプ、AC-DC コントローラー、MOSFET、MEMS マイクロフォン、Wi-Fi およびBluetooth® コネクティビティコンボ、レーダーIC を使用してTVサウンドバーを構築します。
-
このページ
概要
サウンドバーは、スペース要件や複雑さに過度のストレスをかけることなく高品質のサウンドを提供するオールイン ワンスピーカー システムです。 インフィニオンの半導体ソリューションは、環境に優しく、優れたサウンドを生成し、発熱が少なく、接続が容易で、直感的なヒューマン マシン インターフェースを提供するコンパクトでありながらパワフルなサウンドバーの設計を支援します。
利点
- 卓越した音質
- 低発熱
- 小さなPCB面積
- 同期可能なマルチチャンネル動作
- DSPサウンドチューニング
- 高効率で高密度のSMPS
- 60GHzレーダーで直感的なセンシングを実現
- 正確な存在検出
- 使いやすいコネクティビティ
ブロック図
概要
サウンドバーは、薄型テレビのコンパニオンとして、非常にクリアでありながらパワフルなサウンドを生成するために使用されます。通常、サウンドバーには複数のスピーカーがあり、基本的なステレオサウンドから没入型の3D サウンドまで生成できます。 サウンドバーの形状は長いですが、サウンドバーシステムに使用できるPCB 領域は実際にはかなり限られています。 したがって、ソリューションのコンパクトさ、電力密度、高効率の動作、発熱の低減、またアイドル電力の生成は、サウンドバーを設計する際に留意すべき非常に重要な機能です。
インフィニオンの汎用性の高いクラスDアンプソリューションは、サウンドバーの設計に最適です。 MERUS™ マルチレベルクラスDアンプは、より小さな出力フィルタで動作し、従来のクラスDトポロジーと比較してアイドル消費電力が1/10しかないため、サウンドバーのツイーター チャネルに最適です。 MERUS™ マルチチップモジュールクラスD アンプファミリーは、Rds(on) が非常に低く、全負荷効率が非常に高いため、サウンドバーシステムのサブウーハーチャネルに電力を供給するのに最適です。
インフィニオンの最新世代のCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、固定周波数および擬似共振スイッチング方式で、堅牢性と優れた性能を向上させます。 これらのAC-DC ソリューションは、最新の700V および800V のCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET ファミリーをDIP-7およびDSO-12パッケージに統合することで実現します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合 WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
PSOC™ 4000ファミリーは、業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSE™ を提供し、ボタン、スライダー、近接センサーを実装します。
必要なI/Om またはタッチボタンの数に応じて、PSOC™ 4000S またはPSOC™ 4100S のいずれかを使用することをお勧めします。 PSOC™ 4000ファミリーは、Arm® Cortex®-M0 およびM0+マイクロコントローラーのコストが最適化されたエントリーレベルのファミリーです。 PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックにより、インテリジェントなアナログ統合を追加します。 プログラマブル アナログ ブロックには、A/D コンバーター (ADC)、D/A コンバーター(DAC)、低消費電力コンパレーター、オペアンプなどがあります。 PSOC™ 4100BL には、Bluetooth® 低エネルギー無線およびサブシステムが内蔵されています。
HMI ソリューションに金属オーバーレイが必要な場合は、ノイズ耐性、誘導性および静電容量性センシングを備えたPSOC™ 4700S が最適です。 PSOC™ 4700ファミリーは、高度な静電容量センシング、誘導センシング、心拍数センシングなど、あらゆるものを検知する高度なセンシング技術を追加します。 これらの高度なセンシング技術は、PSOC™ 4ポートフォリオの特殊なアナログブロックを活用して、次世代設計に革新的なソリューションを提供します。
インフィニオンのXENSIV™ MEMS マイクロフォンは、オーディオチェーンの限界に対処する優れた性能を提供できます。 音声システムに信頼性が高く高感度のオーディオ入力を提供し、音声処理アルゴリズム適した高品質のデータの取得が可能です。 インフィニオンは、容易な統合と市場投入までの時間の短縮に貢献でき、デジタルオーディオアシスタント設計の成功を支援します。
これらのマイクは、スマートスピーカー、テレビ、家電製品など、さまざまな製品に音声制御のユーザーインターフェースを実装するのに最適です。 ユーザーとデジタル・アシスタント間の自然で直感的な対話を可能にし、クラス最高の音声エクスペリエンスを提供します。 インフィニオンのMEMS マイクロフォンは、小声で話したりささやいたりする音声コマンドの受信、マルチルームシナリオへの対応、定期的な音声対話の強化に優れています。 さらに、インフィニオンの設計ソリューションは、ボタンの必要性を排除し、特定のアプリケーションに必要なマイクロフォンの数を最小限に抑えることで、コストの削減とスペースの節約に役立ちます。 全体として、インフィニオンは、ユーザーが革新的で費用対効果の高い音声制御製品を作成し、優れたシステムメリットを得られるよう支援します。
サウンドバーは、薄型テレビのコンパニオンとして、非常にクリアでありながらパワフルなサウンドを生成するために使用されます。通常、サウンドバーには複数のスピーカーがあり、基本的なステレオサウンドから没入型の3D サウンドまで生成できます。 サウンドバーの形状は長いですが、サウンドバーシステムに使用できるPCB 領域は実際にはかなり限られています。 したがって、ソリューションのコンパクトさ、電力密度、高効率の動作、発熱の低減、またアイドル電力の生成は、サウンドバーを設計する際に留意すべき非常に重要な機能です。
インフィニオンの汎用性の高いクラスDアンプソリューションは、サウンドバーの設計に最適です。 MERUS™ マルチレベルクラスDアンプは、より小さな出力フィルタで動作し、従来のクラスDトポロジーと比較してアイドル消費電力が1/10しかないため、サウンドバーのツイーター チャネルに最適です。 MERUS™ マルチチップモジュールクラスD アンプファミリーは、Rds(on) が非常に低く、全負荷効率が非常に高いため、サウンドバーシステムのサブウーハーチャネルに電力を供給するのに最適です。
インフィニオンの最新世代のCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、固定周波数および擬似共振スイッチング方式で、堅牢性と優れた性能を向上させます。 これらのAC-DC ソリューションは、最新の700V および800V のCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET ファミリーをDIP-7およびDSO-12パッケージに統合することで実現します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合 WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
PSOC™ 4000ファミリーは、業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSE™ を提供し、ボタン、スライダー、近接センサーを実装します。
必要なI/Om またはタッチボタンの数に応じて、PSOC™ 4000S またはPSOC™ 4100S のいずれかを使用することをお勧めします。 PSOC™ 4000ファミリーは、Arm® Cortex®-M0 およびM0+マイクロコントローラーのコストが最適化されたエントリーレベルのファミリーです。 PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックにより、インテリジェントなアナログ統合を追加します。 プログラマブル アナログ ブロックには、A/D コンバーター (ADC)、D/A コンバーター(DAC)、低消費電力コンパレーター、オペアンプなどがあります。 PSOC™ 4100BL には、Bluetooth® 低エネルギー無線およびサブシステムが内蔵されています。
HMI ソリューションに金属オーバーレイが必要な場合は、ノイズ耐性、誘導性および静電容量性センシングを備えたPSOC™ 4700S が最適です。 PSOC™ 4700ファミリーは、高度な静電容量センシング、誘導センシング、心拍数センシングなど、あらゆるものを検知する高度なセンシング技術を追加します。 これらの高度なセンシング技術は、PSOC™ 4ポートフォリオの特殊なアナログブロックを活用して、次世代設計に革新的なソリューションを提供します。
インフィニオンのXENSIV™ MEMS マイクロフォンは、オーディオチェーンの限界に対処する優れた性能を提供できます。 音声システムに信頼性が高く高感度のオーディオ入力を提供し、音声処理アルゴリズム適した高品質のデータの取得が可能です。 インフィニオンは、容易な統合と市場投入までの時間の短縮に貢献でき、デジタルオーディオアシスタント設計の成功を支援します。
これらのマイクは、スマートスピーカー、テレビ、家電製品など、さまざまな製品に音声制御のユーザーインターフェースを実装するのに最適です。 ユーザーとデジタル・アシスタント間の自然で直感的な対話を可能にし、クラス最高の音声エクスペリエンスを提供します。 インフィニオンのMEMS マイクロフォンは、小声で話したりささやいたりする音声コマンドの受信、マルチルームシナリオへの対応、定期的な音声対話の強化に優れています。 さらに、インフィニオンの設計ソリューションは、ボタンの必要性を排除し、特定のアプリケーションに必要なマイクロフォンの数を最小限に抑えることで、コストの削減とスペースの節約に役立ちます。 全体として、インフィニオンは、ユーザーが革新的で費用対効果の高い音声制御製品を作成し、優れたシステムメリットを得られるよう支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.