これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
80Aの電気的高速過渡 (EFT) 定格と最大34 Aのピークパルス電流を備えたインフィニオンのサージ保護ダイオードは、一般的なESD定格を超える定格を必要とするアプリケーションに最適です。
インフィニオンは、DSL回線保護用の DSL70 保護装置の長年のサプライヤーです。これらのデバイスは、テレコムアプリケーションにおいて、ADSL、VDSL、ISDN、WAN、LAN、 I²C バス、マイクロコントローラ入力、ビデオ、およびその他の高速データラインのESD/過渡保護を提供します。DSL70 製品は、IEC61000-4-2 (ESD): ± 15 kV (空気/接触) IEC61000-4-4 (EFT): 4 kV/80 A (5/50 ns)、IEC61000-4-5 (雷): 27 A (8/20 μs) に準拠しています。さらに、これらのデバイスは、非常に低い静電容量と非常に低い逆電流(<5nA)を特長としています。
インフィニオンは、保護デバイスの長期的で信頼性の高いプロバイダーです。最先端の品質、信頼性、製造能力、およびロジスティクスサポートにより、インフィニオンは、実際に機能し、時間の経過とともに生き残るために必要な保護とその保護の信頼性を提供します。
80Aの電気的高速過渡 (EFT) 定格と最大34 Aのピークパルス電流を備えたインフィニオンのサージ保護ダイオードは、一般的なESD定格を超える定格を必要とするアプリケーションに最適です。
インフィニオンは、DSL回線保護用の DSL70 保護装置の長年のサプライヤーです。これらのデバイスは、テレコムアプリケーションにおいて、ADSL、VDSL、ISDN、WAN、LAN、 I²C バス、マイクロコントローラ入力、ビデオ、およびその他の高速データラインのESD/過渡保護を提供します。DSL70 製品は、IEC61000-4-2 (ESD): ± 15 kV (空気/接触) IEC61000-4-4 (EFT): 4 kV/80 A (5/50 ns)、IEC61000-4-5 (雷): 27 A (8/20 μs) に準拠しています。さらに、これらのデバイスは、非常に低い静電容量と非常に低い逆電流(<5nA)を特長としています。
インフィニオンは、保護デバイスの長期的で信頼性の高いプロバイダーです。最先端の品質、信頼性、製造能力、およびロジスティクスサポートにより、インフィニオンは、実際に機能し、時間の経過とともに生き残るために必要な保護とその保護の信頼性を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.