これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スキャン コンパレータ(ScanComp)
ScanComp: 効率的なアナログ入力電圧比較
-
このページ
概要
スキャニングコンパレータ(ScanComp)コンポーネントは、1つのハードウェアコンパレータを使用して最大64ペアのアナログ入力電圧信号を比較するハードウェアソリューションを提供します。サンプリングされたコンパレータ出力は、デジタルハードウェアでの接続に有効にすることができます。リファレンス電圧または外部電圧はいずれかの入力に接続できます。
- 最大64のシングルエンドまたは差動チャンネルを自動的にスキャン
- 手記 入力チャネルと出力チャネルの数は、使用するデバイスで使用可能なハードウェアによって制限されます。
- 最大64の出力をデジタルロジックブロックまたはピンにルーティング可能
- 複数の比較モード
スキャニングコンパレータ(ScanComp)コンポーネントは、1つのハードウェアコンパレータを使用して最大64ペアのアナログ入力電圧信号を比較するハードウェアソリューションを提供します。サンプリングされたコンパレータ出力は、デジタルハードウェアでの接続に有効にすることができます。リファレンス電圧または外部電圧はいずれかの入力に接続できます。
- 最大64のシングルエンドまたは差動チャンネルを自動的にスキャン
- 手記 入力チャネルと出力チャネルの数は、使用するデバイスで使用可能なハードウェアによって制限されます。
- 最大64の出力をデジタルロジックブロックまたはピンにルーティング可能
- 複数の比較モード