これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PVR の動作パラメータは、計測器やデータ アクイジションにおける低レベルの信号負荷を、産業用制御やプロセス オートメーションにおける中電力負荷、すなわちマイクロボルトやマイクロアンペアから400V (ACピークまたはDC)、15mΩ という低い接触抵抗で最大6.0A の負荷電流に切り替えるのに最適です
主な特長
- リニアAC/DC 動作
- 火花を発生させない
- 位置に依存しない
- 安定した接触抵抗
アプリケーション
製品
概要
PVRは、当社のパワーMOSFETまたはIGBTを出力スイッチとして利用し、集積回路太陽電池によって駆動されます。出力スイッチは、太陽光発電機から光学的に絶縁されたGaAlAs発光ダイオード(LED)からの放射によって制御されます。この絶縁により、ユーザーは感電から保護され、電子機器 (マイクロプロセッサなど) を高電圧スパイクによる損傷から保護します。
太陽光発電リレーの重要で主要な特長には、1 Form A (シングルチャネル、ノーマルオープン) および2フォームA (デュアルチャネルノーマルオープン) リレーの包括的なポートフォリオ、DIPおよびSMTパッケージで利用可能なコンパクトなソリューション、高入力感度、20 V〜400 Vの負荷電圧範囲、最大4 AのAC負荷電流、および最大4000 Vの人体モデルと最大500 VのマシンモデルによるESD耐性が含まれます。MOSFETベースのSSRは、スイッチング時間が150μsと非常に低く、オフ状態インピーダンスが非常に高いPVX6012、IGBTベースのSSRはPDIP14パッケージで高負荷電流を提供します。
太陽光発電リレーの主な利点は、とりわけ、入力から出力までの完全なガルバニック絶縁、コンパクトなソリューション、低消費電力、長い動作寿命を備えたソリッドステートの信頼性、バウンスフリーで静かな動作、高速なスイッチング速度、漂遊電磁界や通常のレベルの衝撃や振動に対する感度の低下、およびViso = 4 kV (rms) までのUL508認定を1分間行うことです。
PVRは、当社のパワーMOSFETまたはIGBTを出力スイッチとして利用し、集積回路太陽電池によって駆動されます。出力スイッチは、太陽光発電機から光学的に絶縁されたGaAlAs発光ダイオード(LED)からの放射によって制御されます。この絶縁により、ユーザーは感電から保護され、電子機器 (マイクロプロセッサなど) を高電圧スパイクによる損傷から保護します。
太陽光発電リレーの重要で主要な特長には、1 Form A (シングルチャネル、ノーマルオープン) および2フォームA (デュアルチャネルノーマルオープン) リレーの包括的なポートフォリオ、DIPおよびSMTパッケージで利用可能なコンパクトなソリューション、高入力感度、20 V〜400 Vの負荷電圧範囲、最大4 AのAC負荷電流、および最大4000 Vの人体モデルと最大500 VのマシンモデルによるESD耐性が含まれます。MOSFETベースのSSRは、スイッチング時間が150μsと非常に低く、オフ状態インピーダンスが非常に高いPVX6012、IGBTベースのSSRはPDIP14パッケージで高負荷電流を提供します。
太陽光発電リレーの主な利点は、とりわけ、入力から出力までの完全なガルバニック絶縁、コンパクトなソリューション、低消費電力、長い動作寿命を備えたソリッドステートの信頼性、バウンスフリーで静かな動作、高速なスイッチング速度、漂遊電磁界や通常のレベルの衝撃や振動に対する感度の低下、およびViso = 4 kV (rms) までのUL508認定を1分間行うことです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.