これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-USB™シリアルブリッジコントローラーは、設定可能なオプションと固定機能オプションの両方を提供するフルスピード12Mbpsブリッジコントローラーのファミリーです。 これらのデバイスは、UART/I2C/SPIインターフェース用に構成可能なシリアル通信チャネルを提供し、スタンバイモードでの超低消費電力 (5μA) を実現します。 固定機能ブリッジは、ユーザーがファームウェアを開発することなく、USB - UART、USB - I2C、またはUSB - SPIブリッジとして動作するように簡単に構成できます。
主な特長
- UART、I2C、SPIからUSBへのブリッジ
- シングルチャネルおよびデュアルチャネルのサポート
- 最大8つの CAPSENSE™ ボタン
- USB-IFバッテリー充電仕様v1.2
- レギュレーターと発振器を内蔵
- 終端抵抗内蔵
- WindowsおよびMac OSドライバ
- Linux および Android OS ドライバ
- VID / PIDおよびシリアル構成ユーティリティ
- 5μAの超低スタンバイ消費
- 24-QFN、32-QFN パッケージ
製品
概要
ユーザーは、Windows用に設計されたUSBシリアル構成ユーティリティを利用して、デバイスのさまざまな初期化パラメータを設定できます。 このユーザーフレンドリーなグラフィカルアプリケーションは、デバイスのフラッシュメモリに保存されているさまざまなブートパラメータを定義するためのインタラクティブなプラットフォームを提供します。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは好みの構成をテキスト形式またはXML形式で保存できます。 同様に、このユーティリティは、テキスト形式または XML 形式からの特定の構成のロードを容易にします。 構成ユーティリティには、次の機能が含まれます:現在のデバイス構成の表示。I2C、 CAPSENSE™、バッテリー充電、およびGPIO設定の選択と構成。USB ベンダー ID (VID)、製品 ID (PID)、および文字列記述子を構成する。必要に応じて構成を保存または読み込みます。
- スタンバイモードでの超低消費電力
- 設計の容易さと柔軟性
- 専用の設定ユーティリティにより、ファームウェアの開発は必要ありません
EZ-USB™シリアルブリッジコントローラーのポートフォリオには、1つまたは2つのUARTチャネルを備えた多様なインターフェースへのブリッジング、固定または構成可能な機能など、いくつかのオプションが含まれています。 EZ-USB™シリアルブリッジコントローラーの簡単なガイドで始めましょう。 まず、どのシリアル機能 (I2C、SPI、UART) をUSBに、またはその逆に変換するかを調べてから、適切な製品を選択し、必要なガイドをダウンロードします。 最後に、USB-Serialソフトウェア開発キットをインストールしてカスタマイズを開始し、インフィニオンのコミュニティに連絡してさらなるサポートやディスカッションを行います。
ユーザーは、Windows用に設計されたUSBシリアル構成ユーティリティを利用して、デバイスのさまざまな初期化パラメータを設定できます。 このユーザーフレンドリーなグラフィカルアプリケーションは、デバイスのフラッシュメモリに保存されているさまざまなブートパラメータを定義するためのインタラクティブなプラットフォームを提供します。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは好みの構成をテキスト形式またはXML形式で保存できます。 同様に、このユーティリティは、テキスト形式または XML 形式からの特定の構成のロードを容易にします。 構成ユーティリティには、次の機能が含まれます:現在のデバイス構成の表示。I2C、 CAPSENSE™、バッテリー充電、およびGPIO設定の選択と構成。USB ベンダー ID (VID)、製品 ID (PID)、および文字列記述子を構成する。必要に応じて構成を保存または読み込みます。
- スタンバイモードでの超低消費電力
- 設計の容易さと柔軟性
- 専用の設定ユーティリティにより、ファームウェアの開発は必要ありません
EZ-USB™シリアルブリッジコントローラーのポートフォリオには、1つまたは2つのUARTチャネルを備えた多様なインターフェースへのブリッジング、固定または構成可能な機能など、いくつかのオプションが含まれています。 EZ-USB™シリアルブリッジコントローラーの簡単なガイドで始めましょう。 まず、どのシリアル機能 (I2C、SPI、UART) をUSBに、またはその逆に変換するかを調べてから、適切な製品を選択し、必要なガイドをダウンロードします。 最後に、USB-Serialソフトウェア開発キットをインストールしてカスタマイズを開始し、インフィニオンのコミュニティに連絡してさらなるサポートやディスカッションを行います。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.