これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
CSDハードウェアを使用したPSOC™ 4 電圧ADC (CSD ADC)\, Version 1.0
CSDハードウェアADCコンポーネントを使った電圧測定
-
このページ
概要
CSDハードウェアADCコンポーネントは、CAPSENSE™ CSDハードウェアを再利用して電圧測定を実行します。CSDハードウェアは、その中核として電流検出回路として動作します。入力と直列に配置された1MΩの抵抗は、入力電圧信号をCSDハードウェアによって測定される小さな電流に変換します。入力電圧は、この測定された電流から計算され、アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介して報告されます。
各デバイスのリセット後、測定を行う前に単純な開回路キャリブレーションを実行する必要があります。このキャリブレーションでは、ADCを起動し、アナログマルチプレクサを使用してすべての入力を切断し、1つのAPI呼び出しを行う必要があります。開回路キャリブレーションは、結果が可能な限り正確であることを確保するために、いつでも再度呼び出すことができます。ADCは入力チャンネルの多重化をサポートしており、この能力を実証するために2つの回路図マクロがライブラリに用意されています。
このコンポーネントは、CAPSENSE™ CSD ブロックを使用しない場合にのみ使用できます (CAPSENSE™ をデザインに配置できません)。
- 0〜5ボルトの入力範囲
- 結果はmVで提供されます
- オプションの割り込み用に提供される変換終了(EOC)端子
CSDハードウェアADCコンポーネントは、CAPSENSE™ CSDハードウェアを再利用して電圧測定を実行します。CSDハードウェアは、その中核として電流検出回路として動作します。入力と直列に配置された1MΩの抵抗は、入力電圧信号をCSDハードウェアによって測定される小さな電流に変換します。入力電圧は、この測定された電流から計算され、アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介して報告されます。
各デバイスのリセット後、測定を行う前に単純な開回路キャリブレーションを実行する必要があります。このキャリブレーションでは、ADCを起動し、アナログマルチプレクサを使用してすべての入力を切断し、1つのAPI呼び出しを行う必要があります。開回路キャリブレーションは、結果が可能な限り正確であることを確保するために、いつでも再度呼び出すことができます。ADCは入力チャンネルの多重化をサポートしており、この能力を実証するために2つの回路図マクロがライブラリに用意されています。
このコンポーネントは、CAPSENSE™ CSD ブロックを使用しない場合にのみ使用できます (CAPSENSE™ をデザインに配置できません)。
- 0〜5ボルトの入力範囲
- 結果はmVで提供されます
- オプションの割り込み用に提供される変換終了(EOC)端子