これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
車載用アニメーションLED 照明システム
ダイナミックなアニメーションパターンと統合された設計のパーソナライゼーションで、フロントとリア両方のアプリケーションでスケーラブルなLED ピクセル機能を実現
-
このページ
概要
リアとフロントグリルのイルミネーションに実装されたアニメーションLED システムソリューションにより、スタイリング、パーソナライゼーション、コミュニケーションが可能になります。 これらは、個別にアドレス指定可能なLED ピクセルを使用して、動的でアニメーション化されたパターンを表示することができます。 車載用照明システムに機能が追加されることで、インフィニオンは、PCB スペース、消費電力、機能の統合、拡張性の面で、管理が可能な複雑さを保証します。
利点
- スケーラブルなピクセル数
- Mini LEDパネル
- Car-to-x通信
- 包括的なポートフォリオ
- 安全性とユーザーエクスペリエンスの向上
- コストとスペースの削減
ブロック図
概要
インフィニオンの車載用アニメーションLED ソリューションは、ユニークでダイナミックな照明体験を提供し、視覚的に美しい効果だけでなく、多くの実用的な利点も提供します。 美観の面で、アニメーションLED は、従来の照明ソリューションを凌駕するカスタマイズとパーソナライゼーションを可能にします。 色が変わるブレーキランプや複雑なパターンなど、車両の視覚的な魅力を高めることができます。 さらに、アニメーションLED はその美的な魅力だけでなく、特定の運転条件に応じた点滅による情報提供や、色による反応など、安全上の大きな利点を提供します。 自動運転車の普及が進むにつれ、アニメーションLED ライトは、車車間および車車と環境の通信において極めて重要な役割を果たすようになり、自動車業界におけるその重要性がさらに高まっています。
グリル照明用のアニメーションLED 照明ソリューションの詳細をご覧ください。
グリルイルミネーションは、照明技術が従来の車両部品をインタラクティブなデザインピースに変換し、車両の全体的な魅力を高めると同時に、道路上の視認性とコミュニケーションを向上させる可能性を示しています。 このトレンドは、パーソナライゼーションと洗練された技術を求める現代の消費者の欲求に共鳴するフォームと機能の融合を反映しています。 アニメーションLEDによるグリルイルミネーションは、大胆な主張をするだけではありません。また、高度なテクノロジーをシームレスで機能的な方法で統合することも重要です。 アニメーションは、電気自動車の充電状態など、点滅するライトが充電の進行状況を示す場合など、車両の操作と同期させることができます。 この機能的な側面は、静的なデザイン要素を有益でインタラクティブな機能に変え、ユーザーエクスペリエンスに付加価値をもたらします。
アニメーションLED 照明ソリューション向けのインフィニオンのLED ドライバの詳細をご覧ください。
アニメーションLED ライトの普及に伴い、高品質で信頼性が高く、革新的なソリューションが求められています。 インフィニオンは、このサクセスストーリーを数世代のLEDドライバで支えています。
- LITIX™ Pixel Rear マルチチャネル製品が、需要が高まるアニメーション化されたフロントおよびリアのLEDライトを実現しますTLD7002-16ES は、ISO 26262に従って開発され、ASIL-Bに準拠した最初の製品です。
- 中電力および高電力アプリケーション向けのDC-DCコンバーターおよびコントローラー
車載用アニメーションLEDアプリケーションに最適な幅広いMOSFETをご覧ください。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60V、80V、100V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC-DC コンバーターや逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
インフィニオンのアニメーションLED用電源ICをご覧ください。
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC) は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システム コストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現し、アニメーションLED 照明アプリケーションに最適です。
インフィニオンの車載用アニメーションLED ソリューションは、ユニークでダイナミックな照明体験を提供し、視覚的に美しい効果だけでなく、多くの実用的な利点も提供します。 美観の面で、アニメーションLED は、従来の照明ソリューションを凌駕するカスタマイズとパーソナライゼーションを可能にします。 色が変わるブレーキランプや複雑なパターンなど、車両の視覚的な魅力を高めることができます。 さらに、アニメーションLED はその美的な魅力だけでなく、特定の運転条件に応じた点滅による情報提供や、色による反応など、安全上の大きな利点を提供します。 自動運転車の普及が進むにつれ、アニメーションLED ライトは、車車間および車車と環境の通信において極めて重要な役割を果たすようになり、自動車業界におけるその重要性がさらに高まっています。
グリル照明用のアニメーションLED 照明ソリューションの詳細をご覧ください。
グリルイルミネーションは、照明技術が従来の車両部品をインタラクティブなデザインピースに変換し、車両の全体的な魅力を高めると同時に、道路上の視認性とコミュニケーションを向上させる可能性を示しています。 このトレンドは、パーソナライゼーションと洗練された技術を求める現代の消費者の欲求に共鳴するフォームと機能の融合を反映しています。 アニメーションLEDによるグリルイルミネーションは、大胆な主張をするだけではありません。また、高度なテクノロジーをシームレスで機能的な方法で統合することも重要です。 アニメーションは、電気自動車の充電状態など、点滅するライトが充電の進行状況を示す場合など、車両の操作と同期させることができます。 この機能的な側面は、静的なデザイン要素を有益でインタラクティブな機能に変え、ユーザーエクスペリエンスに付加価値をもたらします。
アニメーションLED 照明ソリューション向けのインフィニオンのLED ドライバの詳細をご覧ください。
アニメーションLED ライトの普及に伴い、高品質で信頼性が高く、革新的なソリューションが求められています。 インフィニオンは、このサクセスストーリーを数世代のLEDドライバで支えています。
- LITIX™ Pixel Rear マルチチャネル製品が、需要が高まるアニメーション化されたフロントおよびリアのLEDライトを実現しますTLD7002-16ES は、ISO 26262に従って開発され、ASIL-Bに準拠した最初の製品です。
- 中電力および高電力アプリケーション向けのDC-DCコンバーターおよびコントローラー
車載用アニメーションLEDアプリケーションに最適な幅広いMOSFETをご覧ください。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60V、80V、100V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC-DC コンバーターや逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
インフィニオンのアニメーションLED用電源ICをご覧ください。
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC) は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システム コストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現し、アニメーションLED 照明アプリケーションに最適です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.