Digital health
Secure, smart, connected semiconductor solutions shaping the future of healthcare technologies
-
このページ
カテゴリー別に参照
Healthcare wearables
Smart, secure solutions with precise sensing, efficient edge processing, and reliable connectivity
概要
医療分野は、病院、自宅、職場、外出先を問わず利用できる、より小型でスマートなデバイスへと移行しています。ヘルスケア用ウェアラブル機器、使い捨てデバイス、耐久性のある機器は、バッテリー寿命を最大限に延ばし、サイズを最小限に抑えつつ、正確なセンシング、信頼性の高い処理、安全な通信を実現しなければならない。インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、このインテリジェンスをお客様の設計にもたらし、革新的なヘルスケア技術のための高精度なセンシング、安全な接続性、効率的な制御を実現します。
インフィニオンは、高精度センサー、低消費電力エッジ処理、機械学習対応MCU、セキュアな接続性、カスタマイズ可能なASICソリューションなど、包括的な製品ポートフォリオを通じて、次世代のヘルスケア用ウェアラブルを実現します。これらの技術は、CGM (持続血糖測定器) 、インスリンポンプ、ECGモニターなどの超小型でエネルギー効率の高いデバイスをサポートし、正確な測定、信頼性の高い無線通信、そして確実なデータ保護を実現します。インフィニオンは、堅牢なセンシング機能、効率的な処理能力、そして内蔵されたセキュリティ機能により、エンジニアが主要な設計上の課題を克服し、よりスマートで直感的なヘルスケア用ウェアラブルを開発できるよう支援します。
インフィニオンのセキュアな識別、認証、および超低消費電力接続ソリューションにより、よりスマートな使い捨て医療機器を実現します。インフィニオンは、組み込みセキュリティ、NFC、Bluetooth® LE技術、およびエネルギー効率の高いマイクロコントローラーを組み合わせることで、デジタルヘルスカード、手術器具、医療消耗品、病院のトラック アンド トレース システムなどのデバイスにおいて、機密データの保護、偽造防止、信頼性の高い動作の確保を支援します。インフィニオンは、堅牢な半導体ソリューションにより、幅広い使い捨てヘルスケア用途で、信頼性の高い長期性能をサポートします。
インフィニオンのソリューションは、耐久性のある医療機器アプリケーションにおいて、信頼性の高い接続性、高精度センシング、効率的なモーター制御およびシステム制御を提供します。拡張性の高いWi‑FiおよびBluetooth® LEソリューションは、複雑な医療システム全体にわたり、安全で長期ライフサイクルの通信を可能にします。さらに、マイクロコントローラー、センサー、エッジAI製品により、正確な動作管理とリアルタイム応答性を実現します。当社の高信頼性電源およびシステムソリューションは、安定したエネルギー効率の高い動作を提供し、メーカーが厳格な性能要件および保守要件を満たす長寿命の医療機器を構築できるよう支援します。
医療分野は、病院、自宅、職場、外出先を問わず利用できる、より小型でスマートなデバイスへと移行しています。ヘルスケア用ウェアラブル機器、使い捨てデバイス、耐久性のある機器は、バッテリー寿命を最大限に延ばし、サイズを最小限に抑えつつ、正確なセンシング、信頼性の高い処理、安全な通信を実現しなければならない。インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、このインテリジェンスをお客様の設計にもたらし、革新的なヘルスケア技術のための高精度なセンシング、安全な接続性、効率的な制御を実現します。
インフィニオンは、高精度センサー、低消費電力エッジ処理、機械学習対応MCU、セキュアな接続性、カスタマイズ可能なASICソリューションなど、包括的な製品ポートフォリオを通じて、次世代のヘルスケア用ウェアラブルを実現します。これらの技術は、CGM (持続血糖測定器) 、インスリンポンプ、ECGモニターなどの超小型でエネルギー効率の高いデバイスをサポートし、正確な測定、信頼性の高い無線通信、そして確実なデータ保護を実現します。インフィニオンは、堅牢なセンシング機能、効率的な処理能力、そして内蔵されたセキュリティ機能により、エンジニアが主要な設計上の課題を克服し、よりスマートで直感的なヘルスケア用ウェアラブルを開発できるよう支援します。
インフィニオンのセキュアな識別、認証、および超低消費電力接続ソリューションにより、よりスマートな使い捨て医療機器を実現します。インフィニオンは、組み込みセキュリティ、NFC、Bluetooth® LE技術、およびエネルギー効率の高いマイクロコントローラーを組み合わせることで、デジタルヘルスカード、手術器具、医療消耗品、病院のトラック アンド トレース システムなどのデバイスにおいて、機密データの保護、偽造防止、信頼性の高い動作の確保を支援します。インフィニオンは、堅牢な半導体ソリューションにより、幅広い使い捨てヘルスケア用途で、信頼性の高い長期性能をサポートします。
インフィニオンのソリューションは、耐久性のある医療機器アプリケーションにおいて、信頼性の高い接続性、高精度センシング、効率的なモーター制御およびシステム制御を提供します。拡張性の高いWi‑FiおよびBluetooth® LEソリューションは、複雑な医療システム全体にわたり、安全で長期ライフサイクルの通信を可能にします。さらに、マイクロコントローラー、センサー、エッジAI製品により、正確な動作管理とリアルタイム応答性を実現します。当社の高信頼性電源およびシステムソリューションは、安定したエネルギー効率の高い動作を提供し、メーカーが厳格な性能要件および保守要件を満たす長寿命の医療機器を構築できるよう支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.