これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ Creator用PSOC™ 6 サンプルコード
インフィニオンのPSOC™ 6サンプルコードは、PSOC™ Creatorでの開発を簡素化します。 サンプルコード、ドキュメントなどにアクセスします。
-
このページ
概要
インフィニオンの PSOC™ 6マイクロコントローラは、幅広い組み込みシステムを開発するための強力で汎用性の高いプラットフォームです。 また、 PSOC™ Creator のコード例を選べば、開発を迅速かつ簡単に開始できます。 基本的な入出力操作から、機械学習や無線通信などのより複雑なタスクまで、当社のコード例は幅広いアプリケーションをカバーしています。
各例には、サンプル コード、ドキュメント、および作業の開始に役立つ詳細な手順が含まれています。また、豊富なアプリケーションノートライブラリにより、プロジェクトを次のレベルに引き上げるために必要なリソースをすばやく見つけることができます。経験豊富な開発者でも、 PSOC™ 6 を使い始めたばかりの開発者でも、当社のコード例は、成功を支援する強力なツールセットを提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア: インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール: インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
インフィニオンの PSOC™ 6マイクロコントローラは、幅広い組み込みシステムを開発するための強力で汎用性の高いプラットフォームです。 また、 PSOC™ Creator のコード例を選べば、開発を迅速かつ簡単に開始できます。 基本的な入出力操作から、機械学習や無線通信などのより複雑なタスクまで、当社のコード例は幅広いアプリケーションをカバーしています。
各例には、サンプル コード、ドキュメント、および作業の開始に役立つ詳細な手順が含まれています。また、豊富なアプリケーションノートライブラリにより、プロジェクトを次のレベルに引き上げるために必要なリソースをすばやく見つけることができます。経験豊富な開発者でも、 PSOC™ 6 を使い始めたばかりの開発者でも、当社のコード例は、成功を支援する強力なツールセットを提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア: インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール: インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。