これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
車載用高電圧PTCヒーターモジュール
電気自動車 (xEV) のPTCヒーターに特化した包括的なシステムソリューション。
-
このページ
概要
電気自動車 (xEV) のPTCヒーターに特化した包括的なシステムソリューション。PTCヒーターは、エネルギー効率と安全性を確保する自己調整加熱装置です。インフィニオンの400 Vおよび800 Vシステム向け製品ポートフォリオは、市場投入までの時間を短縮し、同クラス最高のパフォーマンスを実現します。
利点
- 安全性の向上
- 高性能暖房
- エネルギー効率
- 低制御労力
- 汎用性と拡張性
- 包括的なシステムソリューション
ブロック図
概要
インフィニオンは、EV所有者に快適な運転体験を確保し、効率的で一貫した加熱性能を提供するように特別に設計された最先端のPTCヒーターモジュールを提供しています。PTCヒーターモジュールは、エネルギー使用量を最適化するだけでなく、自己過熱を防ぐことで安全性を優先します。抵抗の増加による温度上昇に伴って電流が減少することで、自動的に加熱を停止します。そのため、PTCヒーターモジュールは、急速充電や寒い環境での運転のためにバッテリーを加熱するための好ましいソリューションになります。
インフィニオンの高電圧PTCヒーターチップセットソリューションで、シームレスで持続可能な熱管理ソリューションを体験してください。高度な技術と自動調整機能を備えたPTCヒーターモジュールは、安全な運転体験を提供しながらエネルギー使用量を最適化します。
インフィニオンの400Vおよび800Vソリューション用の高電圧PTCヒーターモジュールにより、クラス最高のパフォーマンスを実現する包括的なシステムソリューションをご紹介します。車載用ゲートドライバICは 高精度の制御を保証し、 PSoC™ 4のようなスケーラブルなマイクロコントローラはシームレスな統合を促進します。OptiMOS™ MOSFET、車載用IGBT、CoolSiC™ MOSFET、CoolSiC™モジュールなどのパワースイッチの幅広いポートフォリオと、車載用トランシーバー、デジタルアイソレータは、効率的で信頼性が高く、正確な動作にさらに貢献します。
インフィニオンは、EV所有者に快適な運転体験を確保し、効率的で一貫した加熱性能を提供するように特別に設計された最先端のPTCヒーターモジュールを提供しています。PTCヒーターモジュールは、エネルギー使用量を最適化するだけでなく、自己過熱を防ぐことで安全性を優先します。抵抗の増加による温度上昇に伴って電流が減少することで、自動的に加熱を停止します。そのため、PTCヒーターモジュールは、急速充電や寒い環境での運転のためにバッテリーを加熱するための好ましいソリューションになります。
インフィニオンの高電圧PTCヒーターチップセットソリューションで、シームレスで持続可能な熱管理ソリューションを体験してください。高度な技術と自動調整機能を備えたPTCヒーターモジュールは、安全な運転体験を提供しながらエネルギー使用量を最適化します。
インフィニオンの400Vおよび800Vソリューション用の高電圧PTCヒーターモジュールにより、クラス最高のパフォーマンスを実現する包括的なシステムソリューションをご紹介します。車載用ゲートドライバICは 高精度の制御を保証し、 PSoC™ 4のようなスケーラブルなマイクロコントローラはシームレスな統合を促進します。OptiMOS™ MOSFET、車載用IGBT、CoolSiC™ MOSFET、CoolSiC™モジュールなどのパワースイッチの幅広いポートフォリオと、車載用トランシーバー、デジタルアイソレータは、効率的で信頼性が高く、正確な動作にさらに貢献します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.