2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
Classic PROFET™ 24Vは、車載および産業分野の幅広い用途に対応する保護機能付きハイサイドパワースイッチです
PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™ +24Vは、商用車向けの保護機能および診断機能を備えた24 Vハイサイドスマートパワースイッチのスケーラブルなファミリーです
PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
産業用PROFET™ 製品は、あらゆる種類の抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーション向けに設計されています。
Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
車載用12 V/24 V/48 V パワーネット用に設計された、最大60 Aの大電流負荷を駆動する低ON抵抗のハイサイド スマートパワースイッチ
PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™+ 48 Vは、48 Vシステム向けの保護機能と診断機能を備えた48Vハイサイド スマート パワースイッチのスケーラブルなファミリーです。
About
インフィニオンの 24 V ハイサイド スマート パワー スイッチ ポートフォリオは、自動車および産業用 24 V アプリケーションに柔軟性、堅牢性、最先端のテクノロジーを提供します。
PROFET™ + 24V ファミリーは、シングル、デュアル、クワッド チャネル デバイスで構成され、広範囲の RDS(on) (10~200 mΩ) に対応し、商用車や農業用車両、産業用アプリケーションに最適です。高度な保護機能と高速診断機能により、信頼性の高い 24 V 動作を実現し、ISO-26262 準拠または ISO 26262-ready 認証にも対応します。
Power PROFET™ + 24/48V は、超低 RDS(on) (最小 0.6 mΩ) により、最大 60 A の大電流に対応します。優れた効率と診断機能を備え、ISO 26262-ready 認証にも対応しており、24 V 配電におけるリレーやヒューズの代替品となります。
Classic PROFET™ 24V ファミリーは、過負荷保護、サーマル シャットダウン、優れたエネルギー耐量を備えた 1 ~ 8 チャネルのデバイスを取り揃え、トラック、バス、産業用途におけるバルブ、ソレノイド、加熱機器に適しています。
最後に、PROFET™ Industrialファミリーは最大 58 V の電源に対応し、優れたエネルギー耐量と高速PWMスイッチングにより、リレー、ディスプレイ、センサー用途を支援します。
インフィニオンの 24 V ハイサイド スイッチ ファミリーは、要求の厳しい自動車および産業用アプリケーション向けにスケーラブルな設計と優れた機能を兼ね備えています。主な機能には、シングル/マルチチャネルデバイス (最大 8 チャネル)、超低 RDS(on) のオプション (0.6~200 mΩ)、24 V ロードダンプ保護、高度な保護 (過熱、過負荷、短絡) などがあります。高速かつ高精度な電流診断 (kILIS) によりシステムの信頼性が向上し、ピン互換によりPCB の再利用が容易になり、コストと市場投入までの期間を削減されます。PROFET™ 24 V は、優れたエネルギー効率と熱性能により、さまざまな負荷 (バルブ、電球、LED、モーターなど) や過酷な環境に対応します。
特に PROFET™ + 24V および Power PROFET™ + 24/48V は、商用車および農業用車両の特殊な動作条件を考慮しており、適用要件に合わせた評価を行っています。機能安全アプリケーションに対応するため、ISO 26262 準拠またはISO 26262-ready認証とあわせて提供されます。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder and Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「Simulation and Modeling」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンは、あらゆる状況で耐久性と性能を発揮するように設計された、堅牢で厳密にテストされたコンポーネントを提供します。当社は継続的なイノベーションと機敏で効率的な製造を原動力として、お客様が競争で優位に立てるよう、高品質のソリューションを迅速に提供します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンの 24 V ハイサイド スマート パワー スイッチ ポートフォリオは、自動車および産業用 24 V アプリケーションに柔軟性、堅牢性、最先端のテクノロジーを提供します。
PROFET™ + 24V ファミリーは、シングル、デュアル、クワッド チャネル デバイスで構成され、広範囲の RDS(on) (10~200 mΩ) に対応し、商用車や農業用車両、産業用アプリケーションに最適です。高度な保護機能と高速診断機能により、信頼性の高い 24 V 動作を実現し、ISO-26262 準拠または ISO 26262-ready 認証にも対応します。
Power PROFET™ + 24/48V は、超低 RDS(on) (最小 0.6 mΩ) により、最大 60 A の大電流に対応します。優れた効率と診断機能を備え、ISO 26262-ready 認証にも対応しており、24 V 配電におけるリレーやヒューズの代替品となります。
Classic PROFET™ 24V ファミリーは、過負荷保護、サーマル シャットダウン、優れたエネルギー耐量を備えた 1 ~ 8 チャネルのデバイスを取り揃え、トラック、バス、産業用途におけるバルブ、ソレノイド、加熱機器に適しています。
最後に、PROFET™ Industrialファミリーは最大 58 V の電源に対応し、優れたエネルギー耐量と高速PWMスイッチングにより、リレー、ディスプレイ、センサー用途を支援します。
インフィニオンの 24 V ハイサイド スイッチ ファミリーは、要求の厳しい自動車および産業用アプリケーション向けにスケーラブルな設計と優れた機能を兼ね備えています。主な機能には、シングル/マルチチャネルデバイス (最大 8 チャネル)、超低 RDS(on) のオプション (0.6~200 mΩ)、24 V ロードダンプ保護、高度な保護 (過熱、過負荷、短絡) などがあります。高速かつ高精度な電流診断 (kILIS) によりシステムの信頼性が向上し、ピン互換によりPCB の再利用が容易になり、コストと市場投入までの期間を削減されます。PROFET™ 24 V は、優れたエネルギー効率と熱性能により、さまざまな負荷 (バルブ、電球、LED、モーターなど) や過酷な環境に対応します。
特に PROFET™ + 24V および Power PROFET™ + 24/48V は、商用車および農業用車両の特殊な動作条件を考慮しており、適用要件に合わせた評価を行っています。機能安全アプリケーションに対応するため、ISO 26262 準拠またはISO 26262-ready認証とあわせて提供されます。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder and Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「Simulation and Modeling」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンは、あらゆる状況で耐久性と性能を発揮するように設計された、堅牢で厳密にテストされたコンポーネントを提供します。当社は継続的なイノベーションと機敏で効率的な製造を原動力として、お客様が競争で優位に立てるよう、高品質のソリューションを迅速に提供します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.