これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
低電圧検出 (PDL_LVD)
LVDコンポーネントによる低電圧の問題の監視と防止
-
このページ
概要
低電圧検出(LVD)コンポーネントは、システムの電源電圧を監視して、制御されていないプロセッサの停止や電圧低下状態を回避します。専用のリセット電圧レベル設定に加えて、割り込みを発生させることができる設定可能な検出電圧を備えた2つのチャンネルがあり、差し迫った低電圧状態の適用を警告します。
S6E1Bデバイスには、デバイスをリセットから解放したり、低電力状況が過ぎたことを通知する割り込みを生成したりするために使用できるリリーススレッショルドもあります。
- 2チャンネル低電圧(VCC)モニタ
- 独立した検出およびリリース設定
- 設定可能な割り込み要求とリセット
低電圧検出(LVD)コンポーネントは、システムの電源電圧を監視して、制御されていないプロセッサの停止や電圧低下状態を回避します。専用のリセット電圧レベル設定に加えて、割り込みを発生させることができる設定可能な検出電圧を備えた2つのチャンネルがあり、差し迫った低電圧状態の適用を警告します。
S6E1Bデバイスには、デバイスをリセットから解放したり、低電力状況が過ぎたことを通知する割り込みを生成したりするために使用できるリリーススレッショルドもあります。
- 2チャンネル低電圧(VCC)モニタ
- 独立した検出およびリリース設定
- 設定可能な割り込み要求とリセット