TLE9018DQK複合デバイス ドライバ
TLE9018DQK複合デバイス ドライバ
-
このページ
概要
TLE9018DQK複合デバイス ドライバAURIX™マイクロコントローラー (TC36x/TC37x/TC38x) 向けに特別に開発されており、インフィニオンの TLE9018DQK モニタリングおよびバランシングICの管理と監視のための包括的なソリューションを提供します。バッテリー管理システム アプリケーションとTLE9018DQKハードウェア間のゲートウェイとして機能することで、ISO26262 (ASIL-D) およびAUTOSAR標準の厳格な要件に準拠し、効率的な通信と制御を実現します。
主な特長
- 無料評価ライセンスあり
- ISO26262 ASIL D
- TLE9018DQKの設定
- ステータス監視
- エラー検出とレポート
- 安全デバイスドライバ
利点
- 開発期間の短縮
- 市場投入までの時間を短縮
- 迅速なプロトタイプ作成
- カスタマイズ可能な設定
- ISO26262準拠のASIL D準拠
- AUTOSAR 4.4.0に対応
概要
TLE9018DQK BMS複合デバイス ドライバは、設定に従ってメッセージを生成およびスケジュールし、アプリケーションからのコマンドを取り込みます。メッセージは、TLE9015DQUトランシーバーとTLE9018DQKバランシング/モニタリングICのUARTインターフェースを介して送信されます。複合デバイス ドライバ (CDD) を使用すると、ニーズに応じて、さまざまな設定パラメーターを容易にカスタマイズできます。BMSプロジェクト用の個別の構成ファイルをすぐに生成できるため、開発時間を大幅に短縮できます。
TLE9018DQK BMS複合デバイス ドライバは、設定に従ってメッセージを生成およびスケジュールし、アプリケーションからのコマンドを取り込みます。メッセージは、TLE9015DQUトランシーバーとTLE9018DQKバランシング/モニタリングICのUARTインターフェースを介して送信されます。複合デバイス ドライバ (CDD) を使用すると、ニーズに応じて、さまざまな設定パラメーターを容易にカスタマイズできます。BMSプロジェクト用の個別の構成ファイルをすぐに生成できるため、開発時間を大幅に短縮できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.