これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 ダイレクト メモリ アクセス (DMA) チャネル
DMAチャネル コンポーネントによる効率的なデータ転送
-
このページ
概要
DMA チャネル コンポーネントは、メモリ、コンポーネント、およびレジスタとの間でデータを転送します。これらの転送は、CPU とは無関係に行われます。DMA は、最大 65,536 個のデータ要素を転送できます。これらのデータ要素は、バイト幅、ハーフワード (2 バイト)、またはワード幅 (4 バイト) にすることができます。DMA は、DMA チャネル (それ自体を含む)、別の DMA チャネル、周辺機器、または CPU から取得できる外部トリガーを介して各トランザクションを開始します。DMA は、データ転送タスクを CPU からオフロードするのに最適です。
- 最大32のDMAチャネルをサポート。デバイス固有のデータシートを参照して、特定のデバイスのチャンネル数を確認してください
- チャンネルごとに2つの独立したディスクリプタ
- 4つの優先レベル
- バイト、ハーフワード(2バイト)、ワード(4バイト)の転送
- 最大65536データ要素の転送サイズ
- コンフィギュレーション可能な割り込みの生成
- 転送完了時の出力トリガ
- 3つの転送モード
DMA チャネル コンポーネントは、メモリ、コンポーネント、およびレジスタとの間でデータを転送します。これらの転送は、CPU とは無関係に行われます。DMA は、最大 65,536 個のデータ要素を転送できます。これらのデータ要素は、バイト幅、ハーフワード (2 バイト)、またはワード幅 (4 バイト) にすることができます。DMA は、DMA チャネル (それ自体を含む)、別の DMA チャネル、周辺機器、または CPU から取得できる外部トリガーを介して各トランザクションを開始します。DMA は、データ転送タスクを CPU からオフロードするのに最適です。
- 最大32のDMAチャネルをサポート。デバイス固有のデータシートを参照して、特定のデバイスのチャンネル数を確認してください
- チャンネルごとに2つの独立したディスクリプタ
- 4つの優先レベル
- バイト、ハーフワード(2バイト)、ワード(4バイト)の転送
- 最大65536データ要素の転送サイズ
- コンフィギュレーション可能な割り込みの生成
- 転送完了時の出力トリガ
- 3つの転送モード