これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ミキサー
周波数変換用のミキサーコンポーネント
-
このページ
概要
ミキサーコンポーネントには、シングルエンド型モジュレータがあります。ミキサーコンポーネントは、固定Local Oscillator (LO) 信号をサンプル クロックとして使用して、入力信号の周波数を変換することができます。ミキサー性能が周波数バンド間の信号移動、または信号のエンコードまたはデコードに使用できる信号周波数の操作。ミキサーは、信号処理 (通常は高周波数をベースバンドにシフト)を簡単にするために、特定の周波数の電力から別の周波数の電力に変換するのに使用します。
- シングルエンド型ミキサー
- 連続時間ミキシングアップ:
- 最大 入力周波数: 500 kHz
- 最大サンプルクロック: 1MHz
- 離散時間、サンプルアンドホールドミキシングダウン:
- 最大14MHzの入力周波数
- 最大4MHzのサンプル・クロック
- 調整可能な電力設定
- 選択可能な基準電圧
ミキサーコンポーネントには、シングルエンド型モジュレータがあります。ミキサーコンポーネントは、固定Local Oscillator (LO) 信号をサンプル クロックとして使用して、入力信号の周波数を変換することができます。ミキサー性能が周波数バンド間の信号移動、または信号のエンコードまたはデコードに使用できる信号周波数の操作。ミキサーは、信号処理 (通常は高周波数をベースバンドにシフト)を簡単にするために、特定の周波数の電力から別の周波数の電力に変換するのに使用します。
- シングルエンド型ミキサー
- 連続時間ミキシングアップ:
- 最大 入力周波数: 500 kHz
- 最大サンプルクロック: 1MHz
- 離散時間、サンプルアンドホールドミキシングダウン:
- 最大14MHzの入力周波数
- 最大4MHzのサンプル・クロック
- 調整可能な電力設定
- 選択可能な基準電圧