これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 オペアンプ (Opamp)
正確な信号増幅のための汎用性の高いオペアンプ コンポーネント
-
このページ
概要
オペアンプは、既製のオペアンプとして動作します。オペアンプ出力とGPIOピンの間は直接接続され、出力抵抗が小さくなります。内部信号または外部信号をそれぞれ駆動するために、2つの出力モード(内部のみと出力からピンへ)が用意されています。出力ピンは、内部(SARコンポーネント)信号と外部信号の両方を駆動できます。また、ユーザーは、電力と帯域幅のトレードオフを提供するさまざまな全体的な電力レベルを制御することもできます。
- フォロワーまたはオペアンプの構成
- Rail-to-rail入力および出力
- 低抵抗接続で端子へ直接出力
- 1mAまたは10mAの出力電流
- フォロワーの内部接続
オペアンプは、既製のオペアンプとして動作します。オペアンプ出力とGPIOピンの間は直接接続され、出力抵抗が小さくなります。内部信号または外部信号をそれぞれ駆動するために、2つの出力モード(内部のみと出力からピンへ)が用意されています。出力ピンは、内部(SARコンポーネント)信号と外部信号の両方を駆動できます。また、ユーザーは、電力と帯域幅のトレードオフを提供するさまざまな全体的な電力レベルを制御することもできます。
- フォロワーまたはオペアンプの構成
- Rail-to-rail入力および出力
- 低抵抗接続で端子へ直接出力
- 1mAまたは10mAの出力電流
- フォロワーの内部接続