これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車用統合熱管理システム (ITMS)
設計の複雑さを軽減し、効率を向上
-
このページ
概要
統合されたサーマル マネージメント システムは、電動ポンプやクーラントバルブなどのさまざまなコンポーネントを、シングルECUによって制御される集中ユニットに統合します。品質と信頼性へのこだわりにより、当社の統合熱管理モジュールは、複雑さと組み立てコストを削減し、全体的な効率を向上させて、最も複雑で要求の厳しいニーズを簡単に満たします。
利点
- 集中制御ユニット
- 複数のスマートアクチュエータの統合
- システムの複雑さを軽減
- 部品点数の削減
- 専用の評価キットサポート
- 組み込みモータ制御ライブラリ
- センサレスFOC SWが利用可能
ブロック図
概要
電動ウォーターポンプ、クーラントバルブ、およびエクスパンションは、バッテリーの冷却および加熱回路や冷媒回路など、電気自動車の 熱管理システム で重要な役割を果たします。これらのアクチュエータは、現在、自動車のシステムにおける分散型メカトロニクスアクチュエータとして設置されています。これは、各アクチュエーターが専用のECUを持ち、主にゾーンコントローラーとLINバスを介して通信していることを意味します。
このように個々のメカトロニクスアクチュエータの分散アーキテクチャは、特に、一緒に取り付ける必要のある個々の部品や、接続する必要のあるパイプやホースの量を考えると、より複雑なシステムにつながる可能性があります。
その結果、アーキテクチャは、さまざまなアクチュエータ機能、水タンク、チラー、および電子機器を1つの統合熱管理システムに一元化する、より高いレベルの統合に向けてピボットする可能性があります。このITMSは、1つのECUでさまざまなモーター(BDC、BLDC、バイポーラステッパー)を制御し、CAN FDを介してゾーンコントローラーに接続されます。
このような統合熱管理システムの利点は、複雑さが軽減され、システム統合が迅速になり、組み立てと材料コストが削減され、エンジニアリングリソースが少なくなることです。 最終的に、エネルギー損失の低減と熱エネルギー分布の改善により、全体的な効率が向上します。
インフィニオンの マイクロコントローラ、 モータドライバ、 MOSFET のポートフォリオは、統合型熱管理システムに最適です。また、ITMS設計のラピッドプロトタイピングをサポートする専用の評価キットであるマルチモータ評価キットを開発しました(以下の設計リソースを参照)。
電動ウォーターポンプ、クーラントバルブ、およびエクスパンションは、バッテリーの冷却および加熱回路や冷媒回路など、電気自動車の 熱管理システム で重要な役割を果たします。これらのアクチュエータは、現在、自動車のシステムにおける分散型メカトロニクスアクチュエータとして設置されています。これは、各アクチュエーターが専用のECUを持ち、主にゾーンコントローラーとLINバスを介して通信していることを意味します。
このように個々のメカトロニクスアクチュエータの分散アーキテクチャは、特に、一緒に取り付ける必要のある個々の部品や、接続する必要のあるパイプやホースの量を考えると、より複雑なシステムにつながる可能性があります。
その結果、アーキテクチャは、さまざまなアクチュエータ機能、水タンク、チラー、および電子機器を1つの統合熱管理システムに一元化する、より高いレベルの統合に向けてピボットする可能性があります。このITMSは、1つのECUでさまざまなモーター(BDC、BLDC、バイポーラステッパー)を制御し、CAN FDを介してゾーンコントローラーに接続されます。
このような統合熱管理システムの利点は、複雑さが軽減され、システム統合が迅速になり、組み立てと材料コストが削減され、エンジニアリングリソースが少なくなることです。 最終的に、エネルギー損失の低減と熱エネルギー分布の改善により、全体的な効率が向上します。
インフィニオンの マイクロコントローラ、 モータドライバ、 MOSFET のポートフォリオは、統合型熱管理システムに最適です。また、ITMS設計のラピッドプロトタイピングをサポートする専用の評価キットであるマルチモータ評価キットを開発しました(以下の設計リソースを参照)。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.