これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC4500 MCU は、特定のアプリケーションのニーズに合わせてデバイスを調整できる構成可能なペリフェラルセットを備えています。 この柔軟性を十分に活用するために、インフィニオンは、ソフトウェア開発を大幅に容易にする、業界で実績のある開発環境ModusToolbox™ を提供しています。 ModusToolbox™ は、開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイムアセットをホストし、全体的に柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供します。
主な特長
- 最大 1024 KB のフラッシュ、160 KB の RAM
- 電源電圧範囲:3.13 - 3.63 V
- USIC 4ch [SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 2x PWM タイマー (CCU8), 16-64 ビット 8チャネル
- 3x CAN, 64 MO
- コア周波数: 120 MHz
- 外部メモリ インターフェース (EBU)
- 10/100 イーサネット MAC (IEEE 1588 付き)
- パッケージ: LQFP144/LQFP100/LFBGA144
- 温度範囲: -40°.....85°/125°
- フリー ModusToolbox™ ソフトウェア
アプリケーション
製品
概要
XMC4500は、インフィニオンの最先端のペリフェラルセットと業界標準のArm® Cortex® -M4コアを組み合わせたもので、エネルギー効率の高い産業用アプリケーション向けのパワーパックです。
XMC4500コントローラーは、特定のアプリケーションのニーズに合わせてデバイスを調整できる構成可能なペリフェラルセットを備えています。 この柔軟性を十分に活用するために、インフィニオンは、ソフトウェア開発を大幅に容易にする、業界で実績のある開発環境ModusToolbox™ を提供しています。 ModusToolbox™ は、開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイムアセットをホストし、全体的に柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供します。
ユーザーが個人のガレージや空き駐車場でプラグインハイブリッド車や純粋な電気自動車を充電できるオフボード充電では、効率とコスト競争力を維持するために、MCUのスイッチング周波数が高い最適化されたソリューションが必要です。当社のXMC4xxxポートフォリオは、オフボード充電に必要なすべての機能を統合しているため、このアプリケーションに最適です。主な利点は次のとおりです。
広範なカスタマイズを可能にするプラットフォームコンセプト
パフォーマンス、効率性、コスト競争力
高精度のアナログ ミックスド シグナル ペリフェラル
高速タイマー/PMWペリフェラル
電源の設計は、ますます増大する要件の対象となります。 それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン(より高い電力密度、通信、モジュール性、または80 Plus Titanium 効率基準など)によって促進されています。 半導体技術の進歩により、MCUメーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのMCUを開発できるようになりました。 この新しい市場の発展は、これまで以上に多くの電源設計者がSMPSにデジタル制御を使用する動機となっています。
インフィニオンは、ソーラーアプリケーションに最適な効率と信頼性を提供するための包括的なポートフォリオを提供しています。インフィニオンのスーパージャンクションMOSFET、トレンチ+フィールドストップIGBT、コアレストランスドライバーなどの最先端技術と、豊富な経験と最高品質により、インフィニオンはソーラーアプリケーションにおけるNo.1の地位を確保しています。太陽光発電の変換には、次の3つの明確な要件があります。
システムコストの削減:インバーターメーカーは、システムレベルで出力電力あたりの価格を継続的に最適化します。
システム効率:効率性は投資収益率の鍵です。
信頼性:ストリングインバーターの寿命は5 +年、マイクロインバーターとオプティマイザーの寿命は25年です。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
XMC4500は、インフィニオンの最先端のペリフェラルセットと業界標準のArm® Cortex® -M4コアを組み合わせたもので、エネルギー効率の高い産業用アプリケーション向けのパワーパックです。
XMC4500コントローラーは、特定のアプリケーションのニーズに合わせてデバイスを調整できる構成可能なペリフェラルセットを備えています。 この柔軟性を十分に活用するために、インフィニオンは、ソフトウェア開発を大幅に容易にする、業界で実績のある開発環境ModusToolbox™ を提供しています。 ModusToolbox™ は、開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイムアセットをホストし、全体的に柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供します。
ユーザーが個人のガレージや空き駐車場でプラグインハイブリッド車や純粋な電気自動車を充電できるオフボード充電では、効率とコスト競争力を維持するために、MCUのスイッチング周波数が高い最適化されたソリューションが必要です。当社のXMC4xxxポートフォリオは、オフボード充電に必要なすべての機能を統合しているため、このアプリケーションに最適です。主な利点は次のとおりです。
広範なカスタマイズを可能にするプラットフォームコンセプト
パフォーマンス、効率性、コスト競争力
高精度のアナログ ミックスド シグナル ペリフェラル
高速タイマー/PMWペリフェラル
電源の設計は、ますます増大する要件の対象となります。 それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン(より高い電力密度、通信、モジュール性、または80 Plus Titanium 効率基準など)によって促進されています。 半導体技術の進歩により、MCUメーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのMCUを開発できるようになりました。 この新しい市場の発展は、これまで以上に多くの電源設計者がSMPSにデジタル制御を使用する動機となっています。
インフィニオンは、ソーラーアプリケーションに最適な効率と信頼性を提供するための包括的なポートフォリオを提供しています。インフィニオンのスーパージャンクションMOSFET、トレンチ+フィールドストップIGBT、コアレストランスドライバーなどの最先端技術と、豊富な経験と最高品質により、インフィニオンはソーラーアプリケーションにおけるNo.1の地位を確保しています。太陽光発電の変換には、次の3つの明確な要件があります。
システムコストの削減:インバーターメーカーは、システムレベルで出力電力あたりの価格を継続的に最適化します。
システム効率:効率性は投資収益率の鍵です。
信頼性:ストリングインバーターの寿命は5 +年、マイクロインバーターとオプティマイザーの寿命は25年です。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.