CoolSET™ SiPは、800 V P7 CoolMOS、™ ZVSプライマリコントローラ、および絶縁通信用のCTリンクテクノロジーを備えたセカンダリSRコントローラを、最大60Wの電力供給のための小さなSMDフットプリントに統合しています。ZVSフライバックソリューションは、BOMとスイッチング損失を削減し、EMI性能を向上させるとともに、94%を超える効率を達成します。産業グレードの認定(JEDEC47/20/22)を取得したCoolSET™ SiPファミリーは、主要な家電製品やAIサーバーアプリケーションの補助電源として最適です。
主な特長
- 800V CoolMOS™ P7
- アバランチ頑丈なCoolMOS<™/li>
- 950Vスタートアップ・セル
- 統合型 QRフライバック操作付きZVS 統合同期。
- 整流
- 内蔵プライマリサイドコントローラ
- 内蔵セカンダリサイドコントローラー
- >92%の効率は規格に適合しています
- <30mWの待機時消費電力
- SMDパッケージで最大60Wの出力
- 一体型コアレストランス
- 産業用アプリケーション認定済み
アプリケーション
製品
概要
CoolSET™ SiPは、800 V/950 VのCoolMOS™ P7または800 VのCoolSiC™ G7スイッチをコンパクトなSMDパッケージに統合しています。4つのシリーズで、サーバー/通信PSU、主要家電、HVAC、産業用SMPSなど、主要なユースケースを幅広くカバーします。
- LM - 最小待機電力。追加の制御機能なしで、堅牢でシンプルなソリューションを提供します。
- EM - ENP/ENSイネーブル ピンを介して一次側電源制御を追加します。
- XM - AC電源オフ後の入力X-cap放電と、ENS/ENPイネーブル ピンを備えています。
- ZCM - AC電源オフ後のX-cap放電により、電圧ゼロクロッシング検出が可能です。
インフィニオンのCoolSET™ SiPは、堅牢性が不可欠な高効率 小型SMPS設計向けに専用設計されています。大型家電、通信機器用電源、AI/データセンター サーバー、および産業用SMPSに最適です。補助電源に大規模な信頼性が求められるあらゆる場面で、CoolSET™ SiPがその要求に応えます。
産業用途向けにJEDEC47/20/22に適合しており、IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 、CQC、およびUL 1577の認証を取得しています。
CoolSET™ SiPは、800 V/950 VのCoolMOS™ P7または800 VのCoolSiC™ G7スイッチをコンパクトなSMDパッケージに統合しています。4つのシリーズで、サーバー/通信PSU、主要家電、HVAC、産業用SMPSなど、主要なユースケースを幅広くカバーします。
- LM - 最小待機電力。追加の制御機能なしで、堅牢でシンプルなソリューションを提供します。
- EM - ENP/ENSイネーブル ピンを介して一次側電源制御を追加します。
- XM - AC電源オフ後の入力X-cap放電と、ENS/ENPイネーブル ピンを備えています。
- ZCM - AC電源オフ後のX-cap放電により、電圧ゼロクロッシング検出が可能です。
インフィニオンのCoolSET™ SiPは、堅牢性が不可欠な高効率 小型SMPS設計向けに専用設計されています。大型家電、通信機器用電源、AI/データセンター サーバー、および産業用SMPSに最適です。補助電源に大規模な信頼性が求められるあらゆる場面で、CoolSET™ SiPがその要求に応えます。
産業用途向けにJEDEC47/20/22に適合しており、IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 、CQC、およびUL 1577の認証を取得しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.