これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

EiceDRIVER™ EVアプリケーション向け絶縁型ゲートドライバーIC

車載認定された絶縁型および非絶縁型ゲートドライバにより、システムの最適化と効率の向上を実現

anchor

概要

インフィニオンは、最大1200 Vのアプリケーションで使用されるMOSFET、IGBT、およびSiC技術に対応する、車載認定された絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ ICを幅広く提供しています。車載用EiceDRIVER™(絶縁型ゲートドライバ)は、磁気結合コアレストランス技術を使用し、IGBTやSiCパワースイッチの駆動に、短い伝搬遅延、優れた遅延整合、強力な安定性を提供します。

主な特長

  • 強化絶縁
  • ISO26262 準拠
  • 内蔵ADC
  • アクティブ短絡
  • 強力な出力段
  • インフィニオンのIGBT/SiC に最適
  • コンパクトなパッケージ設計
  • 車載用認定品
  • 診断と監視

ファミリーの比較

製品

概要

このEV用高電圧ゲート・ドライバ・ファミリには、車載用認定のIGBTおよびSiC MOSFETドライバICが含まれており、ガルバニック絶縁と双方向信号伝送、高い周囲温度に対応しています。これらの製品は、インフィニオンの信頼性の高いコアレストランス(CT)技術を用いたガルバニック絶縁を提供しながら、設計者の柔軟性を高い次元で維持し、極めて短い伝搬遅延を可能にします。これらのデバイスは、最大1200 VのIGBTおよびSiC技術に対応し、高度な監視および保護機能により、 ISO26262の機能安全要件の実装を容易にし、過酷なEMC環境での安定した動作を提供します。

これらの製品は、自動車の要件を満たすために特別に開発されたRoHS準拠の堅牢なパッケージソリューションに基づいています。これにより、ピークリフロー温度は260°Cに達し、AEC-Q100の完全認証に合格しています。欠陥ゼロの哲学により、市場をリードする当社の製品は、AEC-Q100自動車品質基準を超えています。

非常にコンパクトなパッケージソリューションと高度な機能統合により、外付け部品点数を削減し、基板レイアウトを簡素化し、システム・コストを最小限に抑え、必要なPCBスペースを縮小します。

EiceDRIVER™ 1EDI302xAS、1EDI303xAS、1EDI305xAS製品ファミリーは、IGBTおよびSiC MOSFETに最適化された、車載用認定のピン互換製品です。ピン互換性があるため、お客様のニーズに基づいたバリエーション(温度測定用ADC、DCリンク測定用ADC、アクティブ短絡)の切り替えが容易になり、ECUをさまざまなアプリケーションニーズに合わせて迅速に調整できます。

インフィニオンの非常に信頼性が高く実績のあるコアレストランス技術により、ガルバニック絶縁を介した双方向の信号伝送が可能です。

包括的な安全機能とISO 26262準拠により、ASIL Dまでのシステムレベルでの機能安全の実装が大幅に促進されます。さらに、インフィニオンは、コンパクトな20ピンパッケージのバリエーションで、市場で最もスリムで強力なISO 26262準拠のゲートドライバを提供しています。

インフィニオンのCoolSiC™のようなSiCパワーテクノロジーをトラクションインバーターなどのEVアプリケーションで使用すると、(ハイブリッド)電気自動車の航続距離を延ばし、充電中のエネルギー損失を低減します。インフィニオンのEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバーICは、SiC MOSFETに最適で、SiCパワースイッチの性能をフルに活用するために必要です。

EiceDRIVER ™では、EVポートフォリオ用の絶縁型ゲートドライバーICとして、1EDI303xASおよび1ED305xASのバリエーションがSiCに最適化されています。これらのデバイスは、強化されたスイッチング動作 (拡張されたCMTI許容量、高速伝搬遅延、スイッチング周波数)、広い出力側電源範囲、短い内部デッドタイム、DESAT/OCP閾値適応など、SiC MOSFET 制御用の主な機能とパラメータを組み込んでいます。

インフィニオンのEV製品用絶縁型ゲートドライバIC「EiceDRIVER™」には、さまざまなデザインインサポート資料が付属しています。それぞれの製品ページでは、アプリケーション・ノート、ユーザー・ガイド付きの評価ボード、設計作業を開始するための簡単な操作GUI、オンライン・ビデオ・トレーニングをご覧いただけます。

無料の安全文書(安全マニュアル、安全分析レポートなど)などの詳細については、インフィニオンの情報交換プラットフォーム「myICP」にアクセスできます。myInfineonに登録し、インフィニオンの営業担当者に連絡して、プロモーションユーザーとmyICPへのアクセスを取得してください。

このEV用高電圧ゲート・ドライバ・ファミリには、車載用認定のIGBTおよびSiC MOSFETドライバICが含まれており、ガルバニック絶縁と双方向信号伝送、高い周囲温度に対応しています。これらの製品は、インフィニオンの信頼性の高いコアレストランス(CT)技術を用いたガルバニック絶縁を提供しながら、設計者の柔軟性を高い次元で維持し、極めて短い伝搬遅延を可能にします。これらのデバイスは、最大1200 VのIGBTおよびSiC技術に対応し、高度な監視および保護機能により、 ISO26262の機能安全要件の実装を容易にし、過酷なEMC環境での安定した動作を提供します。

これらの製品は、自動車の要件を満たすために特別に開発されたRoHS準拠の堅牢なパッケージソリューションに基づいています。これにより、ピークリフロー温度は260°Cに達し、AEC-Q100の完全認証に合格しています。欠陥ゼロの哲学により、市場をリードする当社の製品は、AEC-Q100自動車品質基準を超えています。

非常にコンパクトなパッケージソリューションと高度な機能統合により、外付け部品点数を削減し、基板レイアウトを簡素化し、システム・コストを最小限に抑え、必要なPCBスペースを縮小します。

EiceDRIVER™ 1EDI302xAS、1EDI303xAS、1EDI305xAS製品ファミリーは、IGBTおよびSiC MOSFETに最適化された、車載用認定のピン互換製品です。ピン互換性があるため、お客様のニーズに基づいたバリエーション(温度測定用ADC、DCリンク測定用ADC、アクティブ短絡)の切り替えが容易になり、ECUをさまざまなアプリケーションニーズに合わせて迅速に調整できます。

インフィニオンの非常に信頼性が高く実績のあるコアレストランス技術により、ガルバニック絶縁を介した双方向の信号伝送が可能です。

包括的な安全機能とISO 26262準拠により、ASIL Dまでのシステムレベルでの機能安全の実装が大幅に促進されます。さらに、インフィニオンは、コンパクトな20ピンパッケージのバリエーションで、市場で最もスリムで強力なISO 26262準拠のゲートドライバを提供しています。

インフィニオンのCoolSiC™のようなSiCパワーテクノロジーをトラクションインバーターなどのEVアプリケーションで使用すると、(ハイブリッド)電気自動車の航続距離を延ばし、充電中のエネルギー損失を低減します。インフィニオンのEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバーICは、SiC MOSFETに最適で、SiCパワースイッチの性能をフルに活用するために必要です。

EiceDRIVER ™では、EVポートフォリオ用の絶縁型ゲートドライバーICとして、1EDI303xASおよび1ED305xASのバリエーションがSiCに最適化されています。これらのデバイスは、強化されたスイッチング動作 (拡張されたCMTI許容量、高速伝搬遅延、スイッチング周波数)、広い出力側電源範囲、短い内部デッドタイム、DESAT/OCP閾値適応など、SiC MOSFET 制御用の主な機能とパラメータを組み込んでいます。

インフィニオンのEV製品用絶縁型ゲートドライバIC「EiceDRIVER™」には、さまざまなデザインインサポート資料が付属しています。それぞれの製品ページでは、アプリケーション・ノート、ユーザー・ガイド付きの評価ボード、設計作業を開始するための簡単な操作GUI、オンライン・ビデオ・トレーニングをご覧いただけます。

無料の安全文書(安全マニュアル、安全分析レポートなど)などの詳細については、インフィニオンの情報交換プラットフォーム「myICP」にアクセスできます。myInfineonに登録し、インフィニオンの営業担当者に連絡して、プロモーションユーザーとmyICPへのアクセスを取得してください。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ