これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
1つのハイサイドチャネルデバイスに加えて、3つの構成可能なデバイスは、診断および保護機能を備えた最もコスト効率の高い方法でLED設計をサポートします。
主な特長
- 4および8チャネル
- 16ビットSPIインターフェース
- 全チャネルオン状態で最大330 mA
- 過負荷保護
- オフ時のオープン負荷検出
- 過電圧保護
- 過熱保護
- 短絡保護
- AEC認定済み
- IDLE & INピンを使用したリンプホームモード
- バルブインラッシュモード (BIM)
製品
概要
すべてのSPIDER+ LEDデバイスは、標準バージョンとピン互換性があります。
すでに説明した標準機能に加えて、LEDパックは次の機能を有効にします。
- ON状態のオープンロード診断 – ON状態のオープンロード診断では、オフ状態で点灯する望ましくないLEDが除去されます。診断ループも利用可能で、各チャネルはPWMを含む制御信号と同期して自動的に診断されるため、マイクロコントローラの負荷を単純なSPIコマンドに削減できます。
- 2つの内部PWMジェネレータ - 2つの直接入力ピンに加えて、2つの内部PWMジェネレータを使用すると、最大4つの異なるPWM周波数とデューティサイクルの組み合わせを出力ドライバで使用できます。
- • バルブインラッシュモード (BIM) – BIMは、通常は出力を遮断するレベルの突入電流をデバイスがオフさせずに処理できるようにする自動リトライ機能です。BIMを使用すると、最大5Wの小さな電球やその他の容量性負荷の駆動も可能です。
SPIDER+の最も一般的な車載アプリケーションは、車両全体に分散された多数のリレー、インジケーター、およびアクチュエーターを制御および診断するボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。ただし、SPIDER +は、電源分配ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、E-シフト、ステアリングホイールの振動 (車線変更アラート) など、ほぼすべての自動車用電子制御ユニット(ECU) に対応します。SPIDER+ LEDデバイスの場合、デバイスにはバルブインラッシュモードが含まれているため、LEDと小さな電球に焦点が当てられています。
SPIDER+ LEDの最も一般的な産業用アプリケーションは、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、およびアクチュエーターです。 SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。 これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。バルブインラッシュモード機能は他のECUなどの容量性負荷に簡単に供給するために使用でき、ヒューズ保護の必要性を排除します。
アプリケーション
- シングルLEDと小型電球
- 抵抗ベースのLEDライト設計
主な機能
- SPIDER+ 機能セット
- TLE75620-EST の診断時に、6mA の厳しいしきい値でオープン負荷にし、LED のちらつきを防止
- 2つの追加PWMジェネレータ
- 小さな電球を駆動する電球突入モード
- 1つのデバイスで最大8チャンネル、またはバッテリーフィードごとに4チャンネル-ブレーク、テール、インジケーターなどの基本機能を備えた左右のリアルライトをサポートできます
- 光の状態を適切に分析するための完全な診断
- ワイヤーハーネスの縮小をサポートする優れた保護 - 可能な限り最小の直径を使用できます!
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
すべてのSPIDER+ LEDデバイスは、標準バージョンとピン互換性があります。
すでに説明した標準機能に加えて、LEDパックは次の機能を有効にします。
- ON状態のオープンロード診断 – ON状態のオープンロード診断では、オフ状態で点灯する望ましくないLEDが除去されます。診断ループも利用可能で、各チャネルはPWMを含む制御信号と同期して自動的に診断されるため、マイクロコントローラの負荷を単純なSPIコマンドに削減できます。
- 2つの内部PWMジェネレータ - 2つの直接入力ピンに加えて、2つの内部PWMジェネレータを使用すると、最大4つの異なるPWM周波数とデューティサイクルの組み合わせを出力ドライバで使用できます。
- • バルブインラッシュモード (BIM) – BIMは、通常は出力を遮断するレベルの突入電流をデバイスがオフさせずに処理できるようにする自動リトライ機能です。BIMを使用すると、最大5Wの小さな電球やその他の容量性負荷の駆動も可能です。
SPIDER+の最も一般的な車載アプリケーションは、車両全体に分散された多数のリレー、インジケーター、およびアクチュエーターを制御および診断するボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。ただし、SPIDER +は、電源分配ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、E-シフト、ステアリングホイールの振動 (車線変更アラート) など、ほぼすべての自動車用電子制御ユニット(ECU) に対応します。SPIDER+ LEDデバイスの場合、デバイスにはバルブインラッシュモードが含まれているため、LEDと小さな電球に焦点が当てられています。
SPIDER+ LEDの最も一般的な産業用アプリケーションは、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、およびアクチュエーターです。 SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。 これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。バルブインラッシュモード機能は他のECUなどの容量性負荷に簡単に供給するために使用でき、ヒューズ保護の必要性を排除します。
アプリケーション
- シングルLEDと小型電球
- 抵抗ベースのLEDライト設計
主な機能
- SPIDER+ 機能セット
- TLE75620-EST の診断時に、6mA の厳しいしきい値でオープン負荷にし、LED のちらつきを防止
- 2つの追加PWMジェネレータ
- 小さな電球を駆動する電球突入モード
- 1つのデバイスで最大8チャンネル、またはバッテリーフィードごとに4チャンネル-ブレーク、テール、インジケーターなどの基本機能を備えた左右のリアルライトをサポートできます
- 光の状態を適切に分析するための完全な診断
- ワイヤーハーネスの縮小をサポートする優れた保護 - 可能な限り最小の直径を使用できます!
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.