これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
OPTIREG™ DCDC SBC
インフィニオンのDCDC SBC は、高効率のSMPSとCAN FDおよび最大4つのLINトランシーバーを組み合わせたものです
OPTIREG™ Lite SBC
インフィニオンのLiteシステム ベーシス チップ (SBC) は、電源、CAN FD、チャージ ポンプなどを1個に統合した製品です。
OPTIREG™ Mid-Range+ SBC
インフィニオンのMid-Range+システムベーシスチップ (SBC) は、電源に CAN FDおよび2つのLINトランシーバーを組み合わせた製品です。
OPTIREG™ | Multi-CAN Power+ SBCファミリー
Multi-CAN Power+システム ベース チップは、4つの CAN FDトランシーバー、昇降圧型DC/DCコンバーターを搭載しており最大750mAを供給可能
ファミリーの比較
概要
SBC (System Basis Chip) は、車載ECUに必要な一般的なシステム機能を1つのデバイスに統合したコンポーネントです。システムベースチップの車載ソリューションは通常、次の要素が統合されています。
- 通信トランシーバー (CAN FD、LIN)
- 電圧レギュレーター (LDO、DC-DC)
- 診断および監視機能
- スイッチおよびウェイク入力
SBCとマイクロコントローラーのインターフェースはどのように動作しますか?
システムベースチップはSPIを介してホストマイクロコントローラーに接続し、電源管理、通信、監視を1つの簡素なアーキテクチャで提供します。インフィニオンのSBCは、以下のリソースに対応しています。
- Arduino用評価ボードおよびシールド
- SBC Config Wizard (Configuration Tool)
- SBC Microcontroller Library
- 電力損失ツールおよびボード線図
- CAN PN Configurator
- SBC、Lite、MR+ 向けのアプリケーションノート、ユーザーマニュアル、データシート、eラーニング
- FITレートおよびモジュール/エリア内訳
インフィニオンのOPTIREG™システムベースチップは、幅広い車載アプリケーション向けに、最適化されたシステムコストで高い集積度と高性能を提供します。対象アプリケーションには、ボディ制御モジュール、ゲートウェイ、クロージャーモジュール (ドア、ルーフ、テールゲート、トレーラー)、シート制御モジュール、ギアシフター、燃料ポンプ、HVAC、車室内ワイヤレス充電器、トランスファーケース、NOxセンサーおよび排気モジュール、ライト制御モジュール、ウォーターポンプなどがあります。
OPTIREG™システムベースチップにはどのような機能がありますか?
インフィニオンSBC車載ソリューションは、以下を組み合わせています。
- 電源 (最大750 mAのLDOまたはDC-DC)
- 通信インターフェース: CAN FDトランシーバー (最大5 Mbps、ISO 11898-2:2016準拠、部分ネットワーキングオプション付き) およびLINトランシーバー (LIN2.2/J2602)
- 監視機能: ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェール出力
当社の高度に統合されたシステムオンチップソリューションは、高度な診断機能と部品点数の削減により、主要なメリットを提供します。
OPTIREG™システムベースチップの主な利点:
- さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積化と高性能を実現
- 非常に低い静止電流モードでバッテリ寿命を延長
- システム全体の信頼性を向上
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さい (フットプリントを最大80 %削減) ことでシステムコストを削減
- 設計の柔軟性を実現し、共有ステートマシンとSPIアクセスによりソフトウェア設計の労力を削減
新たな車載技術により、コスト効率を維持しつつECUの複雑化が求められています。インフィニオンのシステムベースチップは、電源、診断、監視機能を1つのチップに統合することで、こうした課題に対応します。
SBCファミリーコンセプトは、スケーラビリティをどのようにサポートしますか?
OPTIREG™システムベースチップのポートフォリオは、柔軟でスケーラブルな設計を可能にし、複雑さを低減して開発サイクルを短縮します。Lite SBCからMulti-CAN Power+ SBCまで、この車載向けSBCスケーラビリティ コンセプトにより、開発の複雑さを低減し、設計サイクルを短縮し、複数のECUプラットフォーム間でソフトウェアを再利用できるようになります。
車載設計では、長期的な部品供給が必要です。インフィニオンのSmart Power Longevity Programは、システムベースチップおよびその他の車載Smart Power製品の計画的な長期供給を保証します。
車載Smart Power製品向け半導体製品の計画的な長期供給 (Longevity) に関する情報をご覧ください。
SBC (System Basis Chip) は、車載ECUに必要な一般的なシステム機能を1つのデバイスに統合したコンポーネントです。システムベースチップの車載ソリューションは通常、次の要素が統合されています。
- 通信トランシーバー (CAN FD、LIN)
- 電圧レギュレーター (LDO、DC-DC)
- 診断および監視機能
- スイッチおよびウェイク入力
SBCとマイクロコントローラーのインターフェースはどのように動作しますか?
システムベースチップはSPIを介してホストマイクロコントローラーに接続し、電源管理、通信、監視を1つの簡素なアーキテクチャで提供します。インフィニオンのSBCは、以下のリソースに対応しています。
- Arduino用評価ボードおよびシールド
- SBC Config Wizard (Configuration Tool)
- SBC Microcontroller Library
- 電力損失ツールおよびボード線図
- CAN PN Configurator
- SBC、Lite、MR+ 向けのアプリケーションノート、ユーザーマニュアル、データシート、eラーニング
- FITレートおよびモジュール/エリア内訳
インフィニオンのOPTIREG™システムベースチップは、幅広い車載アプリケーション向けに、最適化されたシステムコストで高い集積度と高性能を提供します。対象アプリケーションには、ボディ制御モジュール、ゲートウェイ、クロージャーモジュール (ドア、ルーフ、テールゲート、トレーラー)、シート制御モジュール、ギアシフター、燃料ポンプ、HVAC、車室内ワイヤレス充電器、トランスファーケース、NOxセンサーおよび排気モジュール、ライト制御モジュール、ウォーターポンプなどがあります。
OPTIREG™システムベースチップにはどのような機能がありますか?
インフィニオンSBC車載ソリューションは、以下を組み合わせています。
- 電源 (最大750 mAのLDOまたはDC-DC)
- 通信インターフェース: CAN FDトランシーバー (最大5 Mbps、ISO 11898-2:2016準拠、部分ネットワーキングオプション付き) およびLINトランシーバー (LIN2.2/J2602)
- 監視機能: ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェール出力
当社の高度に統合されたシステムオンチップソリューションは、高度な診断機能と部品点数の削減により、主要なメリットを提供します。
OPTIREG™システムベースチップの主な利点:
- さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積化と高性能を実現
- 非常に低い静止電流モードでバッテリ寿命を延長
- システム全体の信頼性を向上
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さい (フットプリントを最大80 %削減) ことでシステムコストを削減
- 設計の柔軟性を実現し、共有ステートマシンとSPIアクセスによりソフトウェア設計の労力を削減
新たな車載技術により、コスト効率を維持しつつECUの複雑化が求められています。インフィニオンのシステムベースチップは、電源、診断、監視機能を1つのチップに統合することで、こうした課題に対応します。
SBCファミリーコンセプトは、スケーラビリティをどのようにサポートしますか?
OPTIREG™システムベースチップのポートフォリオは、柔軟でスケーラブルな設計を可能にし、複雑さを低減して開発サイクルを短縮します。Lite SBCからMulti-CAN Power+ SBCまで、この車載向けSBCスケーラビリティ コンセプトにより、開発の複雑さを低減し、設計サイクルを短縮し、複数のECUプラットフォーム間でソフトウェアを再利用できるようになります。
車載設計では、長期的な部品供給が必要です。インフィニオンのSmart Power Longevity Programは、システムベースチップおよびその他の車載Smart Power製品の計画的な長期供給を保証します。
車載Smart Power製品向け半導体製品の計画的な長期供給 (Longevity) に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.