概要
インフィニオンのEZ-USB™ FX2G3 (CYUSB2315、CYUSB2316、CYUSB2317、CYUSB2318) は、あらゆる480 Mbps USBペリフェラルの基盤となる、次世代の高度に統合されたUSB 2.0 コントローラー ファミリーです。デュアルコア アーキテクチャ、USB-C統合、シリアル インターフェースの幅広い互換性、包括的な開発サポートを備えたEZ-USB™ FX2G3は、USB 2.0接続のワンストップ ソリューションです。
主な特長
- USB 2.0 High-Speed: 480 Mbps
- Up to 32 configurable endpoints
- Arm® Cortex®-M4F and Cortex®-M0+
- 1024KB + 128KB SRAM, 512KB Flash
- Integrated USB-C Mux
- Crypto Engine: AES, DES, SHA, RSA
- QSPI, SPI, UART, CAN & I2C support
- Compact 8 x 8 mm 104-LGA package
- Dedicated SW Development Platform
アプリケーション
製品
EZ-USB™ FX2G3は、低速、フルスピード、高速オプションをサポートする次世代USB2.0ペリフェラルコントローラーのポートフォリオに属しています。FX2G3は、FX2G2およびFX2LPと比較してパフォーマンスが向上し、クロック周波数が高く、拡張メモリオプションや周辺機器や機能の増加などの処理機能が向上しています。
これにより、民生用電子機器やカメラ アプリケーションなど、より高い計算能力やより要求の厳しいデータ処理タスクを必要とするアプリケーションに適しています。強力なセキュリティ機能により、データの整合性と脅威からの保護が保証され、安全性が重要視されるIoTアプリケーションにとって信頼できる選択肢となります。
さらに、インフィニオンの開発者に優しいエコシステムは複雑さを排除し、企業が製品開発を加速し、市場投入までの時間を短縮できるようにします。FX2G3を使用すると、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、コスト効率が高くスケーラブルなUSBソリューションを構築できます。
EZ-USB™ FX2G3開発キット(DVK)は、モバイルアドオン歯科用カメラ、サーマルカメラ、3Dカメラ、ロジックアナライザー、また、生体認証、スキャン、ビデオ、イメージングなどのさまざまなアプリケーションなど、幅広いUSB 2.0アプリケーションの開発を支援するために特別に設計されています。
キット (KIT_FX2G3_104LGA) には次のものが含まれます:
- ベースボード(FX2G3デバイス、電源、CANトランシーバー、OPTIGA™ Trust Mモジュール、データ転送およびデバッグ用のUSB-C HSおよびFSコネクタ、アドオンモジュール用のGPIOインターフェース コネクターを含む)
- FPGAアドオンボード (EFINIX製T20 FPGA、IFX PDMマイク、NORフラッシュ、I22ピンFPCインターフェース コネクター、GPIOインターフェース コネクター)
ModusToolbox™ (インフィニオン マイクロコントローラー デバイス用IDE):
ModusToolbox™ Windows、Linux、macOSをサポートしています。これには EZ-USB™ FX2G3 DVK BSPが含まれており、インフィニオン開発者コミュニティへのアクセスを提供します。ブログ記事、詳細なドキュメント、トレーニング リソース、チュートリアル ビデオなどをご覧いただけます。
EZ-USB™ Code Builder:
Windows、Linux、macOSでサポートされているGUIベースのツールで、ユーザーはこれを使用して、EZ-USB™ FX2G3デバイスのプログラムファイルを必要に応じて生成できます。デバイスの幅広い構成パラメーターと機能をサポートしているため、デバイスの構成とプログラミングに多目的に使用できるツールとなっています。
EZ-USB™ GPIF III Designer:
GPIF (General Programmable Interface) を構成します。
EZ-USB™ FX Control Center:
Control Centerは、デバイス情報を取得し、USBエンドポイントデータ転送を実行し、USB転送パフォーマンスを測定し、EZ-USB™ FXデバイスプログラミングと FPGAプログラミングをサポートします。
EZ-USB™ FX2G3は、低速、フルスピード、高速オプションをサポートする次世代USB2.0ペリフェラルコントローラーのポートフォリオに属しています。FX2G3は、FX2G2およびFX2LPと比較してパフォーマンスが向上し、クロック周波数が高く、拡張メモリオプションや周辺機器や機能の増加などの処理機能が向上しています。
これにより、民生用電子機器やカメラ アプリケーションなど、より高い計算能力やより要求の厳しいデータ処理タスクを必要とするアプリケーションに適しています。強力なセキュリティ機能により、データの整合性と脅威からの保護が保証され、安全性が重要視されるIoTアプリケーションにとって信頼できる選択肢となります。
さらに、インフィニオンの開発者に優しいエコシステムは複雑さを排除し、企業が製品開発を加速し、市場投入までの時間を短縮できるようにします。FX2G3を使用すると、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、コスト効率が高くスケーラブルなUSBソリューションを構築できます。
EZ-USB™ FX2G3開発キット(DVK)は、モバイルアドオン歯科用カメラ、サーマルカメラ、3Dカメラ、ロジックアナライザー、また、生体認証、スキャン、ビデオ、イメージングなどのさまざまなアプリケーションなど、幅広いUSB 2.0アプリケーションの開発を支援するために特別に設計されています。
キット (KIT_FX2G3_104LGA) には次のものが含まれます:
- ベースボード(FX2G3デバイス、電源、CANトランシーバー、OPTIGA™ Trust Mモジュール、データ転送およびデバッグ用のUSB-C HSおよびFSコネクタ、アドオンモジュール用のGPIOインターフェース コネクターを含む)
- FPGAアドオンボード (EFINIX製T20 FPGA、IFX PDMマイク、NORフラッシュ、I22ピンFPCインターフェース コネクター、GPIOインターフェース コネクター)
ModusToolbox™ (インフィニオン マイクロコントローラー デバイス用IDE):
ModusToolbox™ Windows、Linux、macOSをサポートしています。これには EZ-USB™ FX2G3 DVK BSPが含まれており、インフィニオン開発者コミュニティへのアクセスを提供します。ブログ記事、詳細なドキュメント、トレーニング リソース、チュートリアル ビデオなどをご覧いただけます。
EZ-USB™ Code Builder:
Windows、Linux、macOSでサポートされているGUIベースのツールで、ユーザーはこれを使用して、EZ-USB™ FX2G3デバイスのプログラムファイルを必要に応じて生成できます。デバイスの幅広い構成パラメーターと機能をサポートしているため、デバイスの構成とプログラミングに多目的に使用できるツールとなっています。
EZ-USB™ GPIF III Designer:
GPIF (General Programmable Interface) を構成します。
EZ-USB™ FX Control Center:
Control Centerは、デバイス情報を取得し、USBエンドポイントデータ転送を実行し、USB転送パフォーマンスを測定し、EZ-USB™ FXデバイスプログラミングと FPGAプログラミングをサポートします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.