これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
オーディオ分類
-
このページ
概要
インフィニオンの機械学習ソリューションをオーディオクラス分けに使用すると、低遅延、低消費電力のソリューションが得られ、メモリ要件はお客様のMCUに収まるほど小さくなります。インフィニオンは、DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェア、XENSIV™ MEMSマイクロフォン、PSOC™、AURIX、™ TRAVEO™ MCUにより、完全なオーディオクラシフィケーションソリューションを提供することができます。その結果、これらのソリューションにより、消費者はよりスマートで効率的な製品を楽しむことができます。
利点
- 高性能
- 低遅延
- 低消費電力
- 小さなメモリ要件
- 堅牢で信頼性
- 柔軟なソリューション
概要
オーディオ分類ベースの機能は、スマートホームやウェアラブルデバイスに追加したり、産業用または車載用アプリケーションを使用したり、迅速な応答が重要で低電力が必須である他の場所で利用したりできます。
AI/機械学習オーディオ分類ソリューションのアプリケーション例を次に示します。
健康
- ウェアラブルに咳検出を追加して、ユーザーが病気になったときを判断します。
- 寝室のウェアラブル機器やスマートホームデバイスにいびき検出機能を追加して、深刻な健康問題の症状であるいびきを検出します。
工場の安全性
- 工場のアラーム検出を使用して、アラームやサイレンが鳴ったときに耳やヘッドギアを着用している労働者にアラートを送信して、アラームやサイレンが鳴ったときに耳が聞こえないようにします。
交通安全
- ウェアラブルでサイレン検出を使用して、高速で移動する緊急車両が接近しているときに歩行者の安全を確保します。
- 車内のサイレン検出を使用して、緊急車両の接近をドライバーに警告します。
サイレン検出と到着方向検出を組み合わせて、緊急車両の到着場所に関する情報を追加します。
インフィニオンのソフトウェア、MCU、センサーを活用して、お客様のデバイスに最適な電力効率の高いエッジAIソリューションを実現します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェアは、AIモデルを既製品で購入したい、カスタムAIモデルを作成したい、または既存のモデルをエッジ用に最適化したいという顧客のニーズを満たすことができる柔軟な製品を提供しています。XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、自己雑音と歪みを可能な限り低く抑えるという利点を多くのアプリケーションに広げます。インフィニオンは、高性能で低消費電力のコンピューティング、機械学習で強化された PSoC™ Edge、ポータブル PSoC™ AI評価キット、 PSoC™ 6、 AURIX™、 TRAVEO™などのインフィニオンのMCUポートフォリオとともに、完全なオーディオ分類ソリューションを提供できます。
ヘルスソリューションの例:
いびき検出と咳検出のためのDEEPCRAFT™対応モデルを、 PSoC™ Edgeとウェアラブル用の XENSIV™ マイクを備えたデバイスに展開し、ユーザーの健康状態を判断するのに役立ちます。
DEEPCRAFTはインフィニオンのエッジAIソフトウェアブランドであり、その提供物の重要な部分がDEEPCRAFT対応モデルです。これらは、完全で完全にテストされた、本番環境に対応したエッジAIモデルであり、当社の専門の機械学習エンジニアによって開発されました。DEEPCRAFT Ready Modelのお客様は、自分で機械学習開発を行う必要はなく、モデルは既製品で入手でき、製品に展開して市場に出す準備ができています。新しいモデルは常に開発されており、今日では次のオーディオベースのモデルが利用可能です。
- 赤ちゃんの泣き声検出のためのDEEPCRAFT™レディモデル
- 咳検出用のDEEPCRAFT™レディモデル
- DEEPCRAFT™ 到着方向検出対応モデル (音声)
- 工場アラーム検出用のDEEPCRAFT™対応モデル
- サイレン検出用のDEEPCRAFT™レディモデル
- いびき検出用のDEEPCRAFT™対応モデル
オーディオ分類ベースの機能は、スマートホームやウェアラブルデバイスに追加したり、産業用または車載用アプリケーションを使用したり、迅速な応答が重要で低電力が必須である他の場所で利用したりできます。
AI/機械学習オーディオ分類ソリューションのアプリケーション例を次に示します。
健康
- ウェアラブルに咳検出を追加して、ユーザーが病気になったときを判断します。
- 寝室のウェアラブル機器やスマートホームデバイスにいびき検出機能を追加して、深刻な健康問題の症状であるいびきを検出します。
工場の安全性
- 工場のアラーム検出を使用して、アラームやサイレンが鳴ったときに耳やヘッドギアを着用している労働者にアラートを送信して、アラームやサイレンが鳴ったときに耳が聞こえないようにします。
交通安全
- ウェアラブルでサイレン検出を使用して、高速で移動する緊急車両が接近しているときに歩行者の安全を確保します。
- 車内のサイレン検出を使用して、緊急車両の接近をドライバーに警告します。
サイレン検出と到着方向検出を組み合わせて、緊急車両の到着場所に関する情報を追加します。
インフィニオンのソフトウェア、MCU、センサーを活用して、お客様のデバイスに最適な電力効率の高いエッジAIソリューションを実現します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェアは、AIモデルを既製品で購入したい、カスタムAIモデルを作成したい、または既存のモデルをエッジ用に最適化したいという顧客のニーズを満たすことができる柔軟な製品を提供しています。XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、自己雑音と歪みを可能な限り低く抑えるという利点を多くのアプリケーションに広げます。インフィニオンは、高性能で低消費電力のコンピューティング、機械学習で強化された PSoC™ Edge、ポータブル PSoC™ AI評価キット、 PSoC™ 6、 AURIX™、 TRAVEO™などのインフィニオンのMCUポートフォリオとともに、完全なオーディオ分類ソリューションを提供できます。
ヘルスソリューションの例:
いびき検出と咳検出のためのDEEPCRAFT™対応モデルを、 PSoC™ Edgeとウェアラブル用の XENSIV™ マイクを備えたデバイスに展開し、ユーザーの健康状態を判断するのに役立ちます。
DEEPCRAFTはインフィニオンのエッジAIソフトウェアブランドであり、その提供物の重要な部分がDEEPCRAFT対応モデルです。これらは、完全で完全にテストされた、本番環境に対応したエッジAIモデルであり、当社の専門の機械学習エンジニアによって開発されました。DEEPCRAFT Ready Modelのお客様は、自分で機械学習開発を行う必要はなく、モデルは既製品で入手でき、製品に展開して市場に出す準備ができています。新しいモデルは常に開発されており、今日では次のオーディオベースのモデルが利用可能です。
- 赤ちゃんの泣き声検出のためのDEEPCRAFT™レディモデル
- 咳検出用のDEEPCRAFT™レディモデル
- DEEPCRAFT™ 到着方向検出対応モデル (音声)
- 工場アラーム検出用のDEEPCRAFT™対応モデル
- サイレン検出用のDEEPCRAFT™レディモデル
- いびき検出用のDEEPCRAFT™対応モデル
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.